OnRobot
Quick Changer
工具更換不到 5 秒 - 25 kg 負載 - 200 g

Quick Changer

輕量化機器人工具快換裝置,實現快速且可重複的切換

  • 工具更換不到 5 秒 - 無需耗時的螺絲連接即可切換作業
  • 額定負載最高 25 kg - 精巧型工具快換介面提供高承載能力
  • 僅 200 g - 為工具與工件保留更多機器人可用負載
  • 冗餘鎖定機構 - 安全穩固連接,手動釋放簡單
< 5 s 工具更換時間
25 kg 額定有效負載
200 g 總重量
±0.02 mm 重複精度
IP67 防護等級
5,000 工具更換作業循環次數
多品種生產
當零件、批次或生產作業改變時,快速更換工具,無需重建機器人介面。
工具機上下料
當不同零件與製程的工具機上下料需求改變時,在夾爪與其他工具之間切換。
多製程單元
數秒內更換機械臂末端工具,讓一台機器人執行搬運、組裝或表面精加工工作。
01

數秒內更換工具

無螺絲鎖定機構讓操作員能夠在不到五秒內更換機械臂末端工具。更快的手動更換,讓一台機器人能夠方便地重新部署至變動的作業與生產批次中。

< 5 s 無需鎖螺絲的工具更換
02

保留更多機器人可用負載

Quick Changer 重量僅為 200 g,在機器人與工具之間增加的重量極小。其最高 25 kg 的額定負載可支援要求嚴苛的協作及輕工業應用。

200 g 總重量低
03

穩固且可重複地鎖定工具

冗餘鎖定機構、鎖定彈簧及額外的安全結構提供可靠的機械連接。±0.02 mm 的重複精度有助於每次更換後保持一致的工具定位。

±0.02 mm 可重複的工具定位
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇 Quick Changer

一台機器人,更多生產作業

不到五秒即可更換機械臂末端工具,讓機器人在產品或製程之間切換時,減少人工操作造成的停機時間。

Quick Changer 整合於 OnRobot 各類工具中,當應用需要不同的夾爪、感測器或製程工具時,可簡化機械連接。

冗餘鎖定機構與安全結構讓工具保持牢固連接,同時保留簡單的手動更換流程。

應用

專為快速工具更換打造

讓一台機器人靈活因應不同生產作業。Quick Changer 結合快速手動工具更換、輕量化及穩固的 ISO 9409-1 介面,適用於相容的機器人與工具配置。

< 5 s 工具更換時間
25 kg 額定有效負載
200 g 總重量
下載與資源

用於整合的技術資源

用於選擇 Quick Changer 並將其整合至靈活機器人應用中的技術文件。
規格表
Quick Changer 的規格、負載限制及機械尺寸。
下載 →
STEP檔案
用於機械整合的 3D 模型。
下載 →

準備好讓您的機器人更靈活了嗎?

請向我們介紹您的機器人、工具及生產作業。我們的在地專家可協助確認適合您應用的 Quick Changer 配置及相容性。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文