Przy masie zaledwie 200 g Quick Changer dodaje minimalną masę między robotem a narzędziem. Jego udźwig znamionowy do 25 kg wspiera wymagające zastosowania współpracujące i w przemyśle lekkim.
Bezśrubowy mechanizm blokujący pozwala operatorowi zmieniać narzędzia na końcu ramienia w mniej niż pięć sekund. Szybsze ręczne wymiany umożliwiają praktyczne ponowne wykorzystanie jednego robota do zmieniających się zadań i partii produkcyjnych.
Przy masie zaledwie 200 g Quick Changer dodaje minimalną masę między robotem a narzędziem. Jego udźwig znamionowy do 25 kg wspiera wymagające zastosowania współpracujące i w przemyśle lekkim.
Redundantny mechanizm blokujący, sprężyny blokujące i dodatkowa konstrukcja zabezpieczająca zapewniają niezawodne połączenie mechaniczne. Powtarzalność ±0.02 mm wspiera stałe pozycjonowanie narzędzia po każdej wymianie.
Zmieniaj narzędzia na końcu ramienia w mniej niż pięć sekund, aby robot mógł przechodzić między produktami lub procesami z krótszymi przestojami na pracę ręczną.
Quick Changer jest zintegrowany z narzędziami OnRobot, upraszczając połączenie mechaniczne, gdy zastosowanie wymaga innego chwytaka, czujnika lub narzędzia procesowego.
Redundantny mechanizm blokujący i konstrukcja zabezpieczająca utrzymują narzędzie bezpiecznie zamocowane, zachowując prostą procedurę ręcznej wymiany.
Zapewnij jednemu robotowi elastyczność wykonywania różnych zadań produkcyjnych. Quick Changer łączy szybkie ręczne wymiany narzędzi, niską masę i bezpieczny interfejs ISO 9409-1 dla zgodnych konfiguracji robotów i narzędzi.
Opowiedz nam o robocie, narzędziach i zadaniach produkcyjnych. Nasz lokalny ekspert pomoże potwierdzić właściwą konfigurację Quick Changer i zgodność dla Twojego zastosowania.