OnRobot
Quick Changer
5초 미만의 공구 교체 - 25 kg 페이로드 - 200 g

Quick Changer

빠르고 반복 가능한 전환을 위한 경량 로봇 툴 체인저

  • 5초 미만의 공구 교체 - 시간이 오래 걸리는 나사 체결 없이 작업 전환
  • 최대 25 kg의 정격 페이로드 - 컴팩트한 공구 교체 인터페이스의 높은 용량
  • 단 200 g - 공구와 작업물을 위해 더 많은 로봇 페이로드 확보
  • 이중화 잠금 메커니즘 - 간단한 수동 해제로 안전하게 부착
< 5 s 공구 교체 시간
25 kg 정격 페이로드
200 g 합산 무게
±0.02 mm 반복 정밀도
IP67 보호 등급
5,000 공구 교체 작동 사이클
다품종 생산
부품, 배치 또는 생산 작업이 바뀔 때 로봇 인터페이스를 다시 구성하지 않고 공구를 빠르게 교체합니다.
머신 텐딩
부품과 공정에 따라 머신 텐딩 요구 사항이 달라질 때 그리퍼와 다른 공구 사이를 전환합니다.
다중 공정 셀
암 끝단 공구를 수초 만에 교체하여 하나의 로봇을 취급, 조립 또는 마감 작업에 사용합니다.
01

수초 만에 공구 교체

나사 없는 잠금 메커니즘으로 작업자가 암 끝단 공구를 5초 미만에 교체할 수 있습니다. 더 빠른 수동 교체 덕분에 변화하는 작업과 생산 배치에 맞춰 하나의 로봇을 실용적으로 재배치할 수 있습니다.

< 5 s 나사 체결 없는 공구 교체
02

더 많은 로봇 페이로드 확보

무게가 단 200 g인 Quick Changer는 로봇과 공구 사이에 최소한의 무게만 더합니다. 최대 25 kg의 정격 페이로드는 까다로운 협동 및 경공업 용도를 지원합니다.

200 g 낮은 합산 무게
03

공구를 안전하고 반복 가능하게 잠금

이중화 잠금 메커니즘, 잠금 스프링 및 추가 안전 구조가 신뢰할 수 있는 기계적 연결을 제공합니다. ±0.02 mm의 반복 정밀도는 매번 교체 후 일관된 공구 위치 지정을 지원합니다.

±0.02 mm 반복 가능한 공구 위치 지정
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Quick Changer를 선택하는 이유

하나의 로봇, 더 많은 생산 작업

암 끝단 공구를 5초 미만에 교체하여 수동 작업으로 인한 가동 중단을 줄이면서 로봇이 제품이나 공정 사이를 전환하도록 합니다.

Quick Changer는 OnRobot 공구 전반에 통합되어 있어, 용도상 다른 그리퍼, 센서 또는 공정 공구가 필요할 때 기계적 연결을 간소화합니다.

이중화 잠금 메커니즘과 안전 구조가 공구를 안전하게 부착된 상태로 유지하면서 간단한 수동 교체 절차를 보장합니다.

적용 분야

신속한 공구 교체를 위한 설계

하나의 로봇에 다양한 생산 작업을 수행할 유연성을 제공하십시오. Quick Changer는 호환되는 로봇 및 공구 구성에 빠른 수동 공구 교체, 경량 설계 및 안전한 ISO 9409-1 인터페이스를 결합합니다.

< 5 s 공구 교체 시간
25 kg 정격 페이로드
200 g 합산 무게
다운로드 및 자료

통합을 위한 기술 자료

Quick Changer를 선택하고 유연한 로봇 용도에 통합하기 위한 기술 문서.
데이터시트
Quick Changer의 사양, 하중 한계 및 기계 치수.
다운로드 →
STEP 파일
기계적 통합을 위한 3D 모델.
다운로드 →

로봇을 더 유연하게 활용할 준비가 되셨습니까?

로봇, 공구 및 생산 작업에 대해 알려주십시오. 현지 전문가가 용도에 적합한 Quick Changer 구성과 호환성을 확인하도록 도와드립니다.

전문가와 상담

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어