Vain 200 g painava Quick Changer lisää robotin ja työkalun välille vain vähän painoa. Sen jopa 25 kg:n nimellishyötykuorma tukee vaativia yhteistyörobotti- ja kevyen teollisuuden sovelluksia.
Ruuviton lukitusmekanismi antaa käyttäjälle mahdollisuuden vaihtaa käsivarren päässä olevat työkalut alle viidessä sekunnissa. Nopeammat manuaaliset vaihdot tekevät yhden robotin uudelleenkäytöstä käytännöllistä vaihtuvissa tehtävissä ja tuotantoerissä.
Vain 200 g painava Quick Changer lisää robotin ja työkalun välille vain vähän painoa. Sen jopa 25 kg:n nimellishyötykuorma tukee vaativia yhteistyörobotti- ja kevyen teollisuuden sovelluksia.
Redundantti lukitusmekanismi, lukitusjouset ja ylimääräinen turvarakenne muodostavat luotettavan mekaanisen liitoksen. ±0.02 mm:n toistettavuus tukee työkalun tasaista asemointia jokaisen vaihdon jälkeen.
Vaihda käsivarren päässä olevat työkalut alle viidessä sekunnissa, jotta robotti voi siirtyä tuotteiden tai prosessien välillä pienemmällä manuaalisen työn aiheuttamalla seisokkiajalla.
Quick Changer on integroitu OnRobot-työkaluihin, mikä yksinkertaistaa mekaanista liitäntää, kun sovellus tarvitsee eri tarttujan, anturin tai prosessityökalun.
Redundantti lukitusmekanismi ja turvarakenne pitävät työkalun turvallisesti kiinni ja säilyttävät samalla yksinkertaisen manuaalisen vaihtomenettelyn.
Anna yhdelle robotille joustavuus hoitaa erilaisia tuotantotehtäviä. Quick Changer yhdistää nopeat manuaaliset työkalunvaihdot, pienen painon ja turvallisen ISO 9409-1 -liitännän yhteensopiville robotti- ja työkalukokoonpanoille.
Kerro robotistasi, työkaluistasi ja tuotantotehtävistäsi. Paikallinen asiantuntijamme voi auttaa varmistamaan oikean Quick Changer -kokoonpanon ja yhteensopivuuden käyttökohteeseesi.