Avec seulement 200 g, Quick Changer ajoute un poids minimal entre le robot et l’outil. Sa charge utile nominale allant jusqu’à 25 kg prend en charge les applications collaboratives et d’industrie légère exigeantes.
Le mécanisme de verrouillage sans vis permet à un opérateur de changer d’outil en bout de bras en moins de cinq secondes. Des changements manuels plus rapides facilitent le redéploiement d’un robot entre différentes tâches et différents lots de production.
Avec seulement 200 g, Quick Changer ajoute un poids minimal entre le robot et l’outil. Sa charge utile nominale allant jusqu’à 25 kg prend en charge les applications collaboratives et d’industrie légère exigeantes.
Un mécanisme de verrouillage redondant, des ressorts de verrouillage et une structure de sécurité supplémentaire assurent une connexion mécanique fiable. Une répétabilité de ±0.02 mm favorise un positionnement constant de l’outil après chaque changement.
Changez d’outil en bout de bras en moins de cinq secondes afin que le robot puisse passer d’un produit ou procédé à l’autre avec moins d’arrêt lié aux opérations manuelles.
Quick Changer est intégré aux outils OnRobot, simplifiant la connexion mécanique lorsque l’application nécessite un autre préhenseur, capteur ou outil de procédé.
Un mécanisme de verrouillage redondant et une structure de sécurité maintiennent l’outil solidement fixé tout en conservant une procédure de changement manuel simple.
Donnez à un robot la flexibilité nécessaire pour réaliser différentes tâches de production. Quick Changer combine des changements d’outil manuels rapides, un faible poids et une interface ISO 9409-1 sûre pour des configurations de robot et d’outil compatibles.
Décrivez-nous votre robot, vos outils et vos tâches de production. Notre expert local peut vous aider à confirmer la configuration Quick Changer adaptée et sa compatibilité avec votre application.