Con solo 200 g, Quick Changer añade un peso mínimo entre el robot y la herramienta. Su carga útil nominal de hasta 25 kg permite aplicaciones colaborativas y de industria ligera exigentes.
El mecanismo de bloqueo sin tornillos permite al operario cambiar herramientas de final de brazo en menos de cinco segundos. Los cambios manuales más rápidos hacen práctico reutilizar un robot en tareas y lotes de producción cambiantes.
Con solo 200 g, Quick Changer añade un peso mínimo entre el robot y la herramienta. Su carga útil nominal de hasta 25 kg permite aplicaciones colaborativas y de industria ligera exigentes.
Un mecanismo de bloqueo redundante, resortes de bloqueo y una estructura de seguridad adicional proporcionan una conexión mecánica fiable. La repetibilidad de ±0.02 mm permite un posicionamiento uniforme de la herramienta después de cada cambio.
Cambie herramientas de final de brazo en menos de cinco segundos para que el robot pueda pasar entre productos o procesos con menos tiempo de parada por tareas manuales.
Quick Changer está integrado en las herramientas de OnRobot, lo que simplifica la conexión mecánica cuando la aplicación necesita otra pinza, sensor o herramienta de proceso.
Un mecanismo de bloqueo redundante y una estructura de seguridad mantienen la herramienta firmemente fijada y conservan un procedimiento de cambio manual sencillo.
Dé a un robot la flexibilidad para realizar distintas tareas de producción. Quick Changer combina cambios manuales rápidos de herramienta, bajo peso y una interfaz ISO 9409-1 segura para configuraciones compatibles de robot y herramienta.
Cuéntenos sobre su robot, herramientas y tareas de producción. Nuestro experto local puede ayudarle a confirmar la configuración de Quick Changer adecuada y la compatibilidad para su aplicación.