Los productos de OnRobot abren nuevas posibilidades para la automatización de tareas. Nuestros sistemas de agarre y detección de vanguardia para la automatización industrial te permiten diseñar fácilmente aplicaciones realmente colaborativas que permitirán a tus operadores trabajar codo con codo con los robots colaborativos en aplicaciones de montaje, acabado de superficies, pick & place, mantenimiento de maquinaria o pruebas.
La 2FG14 manipula cargas de hasta 14 kg con agarre por fricción y 20 kg con agarre por forma, con una fuerza de agarre de hasta 280 N. Su diseño compacto de 1.5 kg, su protección IP67 y su movimiento rápido y ajustable son adecuados para tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y montaje.
La 2FG7 combina hasta 7 kg de carga útil por fricción y 11 kg por cierre de forma con protección IP67 en una pinza eléctrica compacta de 1.1 kg. La fuerza ajustable, la alta velocidad de agarre y los dedos configurables se adaptan a tareas exigentes de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y ensamblaje.
La 2FGP20 es una pinza eléctrica de paletizado potente y versátil, con una carga útil de 20 kg y brazos personalizables que permiten manipular cajas abiertas y productos listos para colocar en estantes, además de láminas separadoras, sin cambiar la pinza ni realizar operaciones adicionales de manipulación.
El OnRobot Screwdriver combina control preciso del par, un eje eléctrico integrado, detección inteligente de errores y compatibilidad con tornillos de M1.6 a M6 para un montaje automatizado flexible.
Amplíe el alcance vertical de su robot con una carrera de 900 mm, hasta 100 kg de carga útil y un posicionamiento preciso para tareas de paletizado y fabricación.
La OnRobot Sander es una herramienta eléctrica completa de acabado orbital aleatorio con velocidad ajustable, software integrado y opciones para el cambio automático de abrasivos y el seguimiento de superficies con control de fuerza.
eliminación de materialacabado de superficieseléctrica
OnRobot Eyes incorpora visión de profundidad 2.5D con calibración mediante una sola imagen, inspección de color y contorno, montaje en el robot o externo y compatibilidad con aplicaciones de detección, clasificación, inspección y puntos de referencia.
Posicione los palets de forma uniforme y detecte su presencia con un dispositivo duradero montado en el suelo, diseñado para celdas flexibles de paletizado robótico.
Dispositivo de posicionamiento de paletsPaletizadoSensor integrado
Pinza de vacío neumática de alta carga útil con control inteligente del vacío y dos canales independientes para tareas exigentes de paletizado y manipulación de materiales.
Pinza de vacío eléctrica flexible con brazos ajustables y dos canales de vacío controlados de forma independiente para una manipulación rápida con distintos productos y aplicaciones.
Proporcione a los robots información en el punto de contacto. RG2-FT combina la detección de fuerza/par y proximidad para la manipulación delicada, la inserción y el ensamblaje, así como para entrenar y validar modelos de IA física.
La RG2 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con carrera y fuerza ajustables, puntas de dedos personalizables y software integrado para cambios rápidos en manipulación de materiales, carga y descarga de máquinas, recogida y colocación y montaje.
La RG6 es una pinza eléctrica flexible de dos dedos con una carrera ajustable de 160 mm, una fuerza de agarre de 25–120 N, puntas de dedos personalizables y software integrado para piezas más grandes y pesadas.
La Soft Gripper de OnRobot utiliza herramientas de silicona intercambiables para manipular artículos delicados e irregulares en alimentación y bebidas, cosmética, industria farmacéutica, fabricación y embalaje.
Monte dos herramientas de final de brazo a la vez para cargar y descargar piezas en un solo ciclo, reducir el tiempo de inactividad y ampliar lo que puede hacer un robot.
Montaje de dos herramientasCarga y descarga de máquinasCambio rápido
Sensor compacto de fuerza/par de seis ejes para tareas de acabado, montaje, inserción, detección y calidad con control de fuerza. Elija HEX-E para mayor sensibilidad o HEX-H para mayor capacidad de par.
La VGC10 es una pinza de vacío eléctrica compacta con ventosas configurables, dos canales de vacío independientes, software integrado y hasta 15 kg de carga útil con accesorios personalizados.
VGP20 es una pinza de vacío eléctrica de alto caudal con cuatro canales independientes, 16 posiciones estándar para ventosas, supervisión de vacío integrada y una carga útil máxima típica de 10 kg para cartón estándar.
Monte dos Quick Changer independientes en la posición y orientación que necesita su aplicación para agilizar los ciclos del robot con dos herramientas.
Montaje de dos herramientasCarga y descarga de máquinasOrientación flexible
El 2FGP20 Fork proporciona un soporte inferior fiable para cajas abiertas, cajas expositoras, cajas con tapas sueltas, embalajes de baja rigidez y otras cajas que no pueden manipularse con pinzas tradicionales de vacío o de sujeción lateral.
Todas nuestras pinzas, sensores de fuerza/par y cambiadores de herramientas son compatibles con los robots de Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, ABB, Denso y Kassow. Dado que nuestros productos son compatibles con las principales marcas de robots, puedes empezar fácilmente a maximizar la utilización de tus robots. Si tu robot es de otra marca, eso no significa que nuestras pinzas no sean compatibles. Ponte en contacto con nosotros para determinar qué solución es la más factible para ti.
Nuestras pinzas para brazos robóticos aportan inteligencia a los procesos colaborativos
Los robots colaborativos, también conocidos como "cobots", y los robots industriales ligeros están muy extendidos hoy en día debido al auge de las herramientas colaborativas de alta versatilidad, tales como las pinzas, los sensores y los cambiadores de herramientas. Al combinar tu robot con la herramienta adecuada, potenciarás la capacidad para gestionar procesos complejos en colaboración segura con los operarios.
Las tecnologías colaborativas son conocidas por aportar beneficios comerciales a las pequeñas y medianas empresas.
Reducción del tiempo de implementación
Los robots colaborativos y las herramientas se diseñan teniendo en cuenta la facilidad de programación, de modo que incluso los empleados sin formación técnica pueden aprender a utilizar y adaptar el robot en poco tiempo. Esta flexibilidad les ofrece a los fabricantes libertad y flexibilidad para experimentar con aplicaciones y estar preparados para posibles nuevas necesidades.
Producción flexible
Fabricar herramientas de uso único para tareas de fabricación específicas es costoso y perjudicial. Por el contrario, las herramientas se pueden implementar fácilmente para ejecutar diferentes tareas y procesos e integrarse sin problemas en diferentes entornos de producción.
Mayor ROI
Las herramientas flexibles permiten que los robots realicen tareas repetitivas con más regularidad y precisión que los operarios, lo que conlleva un retorno de la inversión (ROI) más rápido para los fabricantes. Mientras que los robots se encargan de las tareas repetitivas, sucias y peligrosas, los empleados pueden asumir tareas de mayor nivel, más adecuadas para la mente humana.
Haz crecer tu negocio con tecnología de efectores finales
Las herramientas inteligentes OnRobot permiten que los robots participen en aplicaciones adaptables de alta precisión que hasta ahora eran demasiado complejas para ser automatizadas. Continúa leyendo a continuación para saber más sobre cómo nuestras innovadoras soluciones pueden impactar en las aplicaciones colaborativas avanzadas.
Carga y descarga de máquinas
Pinzas eléctricas diseñadas específicamente para aplicaciones CNC y tornos. Autocentrado, protección IP67 y listas para producción sin supervisión.
Mueva más productos con menos manipulación manual. Las pinzas flexibles automatizan tareas repetitivas de recogida, transferencia, clasificación y embalaje, adaptándose a distintas piezas, materiales y series de producción.
Automatice el paletizado y despaletizado con soluciones robóticas flexibles para cajas, contenedores, sacos y producción mixta. Implemente más rápido con OnRobot.
Automatice el lijado, pulido, abrillantado y otras tareas de acabado de superficies con herramientas robóticas flexibles para obtener una calidad uniforme y facilitar la implementación.
Automatice la medición, las pruebas y la inspección con visión robótica flexible y detección de fuerza/par para obtener una calidad uniforme y resultados repetibles.
Automatice tareas de montaje repetitivas con agarre preciso, detección de fuerza y atornillado inteligente. Mejore la uniformidad, reduzca la manipulación manual y adáptese rápidamente cuando cambien los productos o los requisitos de producción.