Características y ventajas
RG2-FT es una versión única de la serie RG con sensores de fuerza/par integrados y un sensor de proximidad en las yemas de los dedos, que permite detectar con precisión la posición de los objetos. Esta pinza de última generación cuenta con una capacidad de detección mejorada y mayor inteligencia. Puede controlar tanto el robot como su propio funcionamiento para realizar la tarea que desea el operario, incluso cuando no es posible programar de antemano los parámetros exactos. Esto permite una verdadera colaboración con los operarios, a quienes asiste como lo haría un compañero de trabajo, y garantiza una manipulación precisa hora tras hora. Los mismos datos detallados de contacto, fuerza, par, presencia y distancia, también convierten a RG2-FT en una base de detección práctica para la IA física, al proporcionar a los desarrolladores de modelos datos del mundo real capturados directamente en el punto de contacto.