OnRobot
RG2-FT
RG2-FT
RG2-FT
力/扭矩感測 · 近接感測 · 電動夾持

RG2-FT

指尖整合力、扭矩與近接感測功能的智慧型夾爪

  • 整合式感測提供真實世界資料,用於 Physical AI 模型驗證與訓練,同時提升搬運可靠性
  • 透過精確感測執行精細取放作業,減少瑕疵並提升生產品質
  • 透過直接整合於指尖的額外感測功能,開箱即可執行插入與安裝作業,降低營運成本
最高 2 kg 摩擦夾持負載
最高 4 kg 形狀配合夾持負載
100 mm 可調行程
3-40 N 可調夾持力
150 Hz 感測器取樣頻率
0.98 kg 夾爪重量
Physical AI
直接在指尖擷取力、扭矩、物體有無與距離資料,訓練與驗證用於機器人操控的 Physical AI 模型。
精細搬運
利用可調夾持力與指尖感測搬運易碎及多變零件。監控夾持條件以提升可靠性,並協助減少瑕疵。
插入與組裝
在插入與安裝過程中使用接觸與對準回饋。偵測非預期阻力,並在條件變動時協助確認零件是否正確就位。

功能與優勢

RG2-FT 是 RG 系列的特殊型號,在指尖整合力/扭矩感測器與近接感測器,能精確偵測物體位置。這款先進夾爪具備增強的感測能力與更高的智慧程度,即使無法事先編程設定精確參數,也能控制機器人及其自身,完成操作人員希望執行的任務。這使其能與操作人員真正協作,如同同事般提供支援,並持續實現精確搬運。同樣豐富的接觸資料,包括力、扭矩、物體有無與距離,也使 RG2-FT 成為 Physical AI 的實用感測基礎,為模型開發人員提供直接在接觸點擷取的真實世界資料。

01

Physical AI 的感測基礎

Physical AI 模型需要真實互動資料。RG2-FT 直接在指尖擷取力、扭矩、物體有無與距離資訊,提供豐富的接觸資料,用於模型訓練與驗證。

兩個六軸力/扭矩感測器,每個手指各一個,量測各接觸點的力與扭矩。兩個近接感測器在接觸前偵測物體有無與距離。它們共同為機器人團隊提供回饋,用於研究接近、抓取與操控過程。

150 Hz 力/扭矩與近接回饋
02

更可靠、更精確的搬運

利用零件與夾持狀態回饋改善精細取放作業。近接感測有助於在接觸前偵測物體,力/扭矩感測與夾持監控有助於辨識搬運過程中的變化。夾持與滑移偵測可確認抓取、監控夾持喪失,並提示滑移風險。

將夾持力調整為 3 至 40 N,並使用最高 100 mm 的行程以適應不同零件。可客製化指尖使接觸面配合工件,支援可靠搬運不同尺寸與形狀的零件,同時有助於減少瑕疵。

3-40 N 可調夾持力
03

簡化插入與安裝

插入與安裝取決於接觸時發生的情況。整合式指尖感測協助機器人偵測接觸、對準狀態與非預期阻力,支援精確位置與條件可能隨循環變化的作業。

利用這些回饋引導插入,並協助判斷零組件是否正確就位。預先整合的軟體簡化設定與編程,減少部署夾爪及其感測功能所需的整合工作。

0.1 mm 典型手指位置解析度
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
功能

感測與夾持整合於同一工具

RG2-FT 的每個手指皆配備一個六軸力/扭矩感測器,量測各自接觸點的力與扭矩。這為機器人在夾持、插入與組裝過程中提供回饋,協助其偵測接觸,並在阻力或對準狀態改變時作出回應。

每個手指上的近接感測器在接觸前偵測物體有無並量測距離。結合接近感測與接觸回饋,可支援零件位置變動、僅靠固定座標無法提供足夠資訊的作業。

  • 兩個六軸力/扭矩感測器,每個手指各一個

  • 兩個近接感測器,用於偵測物體有無與量測距離

  • 力/扭矩與近接感測的取樣頻率為 150 Hz

  • 接觸前與整個互動過程均提供回饋

RG2-FT 直接從指尖提供力、扭矩、物體有無與距離資料。機器人團隊可利用這些豐富的接觸資料訓練與驗證 Physical AI 模型,將機器人運動與工具接近、抓取物體及與其互動時發生的情況連結起來。

同樣的感測能力也支援日常搬運。夾持與滑移偵測可確認抓取、監控夾持喪失,並提示滑移風險,協助應用程式在處理精細或多變零件時因應夾持條件的變化。

  • 為 Physical AI 擷取真實世界互動資料

  • 確認抓取並監控夾持狀態

  • 偵測夾持喪失與滑移風險

  • 支援更可靠的精細取放作業

可客製化指尖讓接觸面配合不同尺寸與形狀的工件。結合可調行程與夾持力,可靈活搬運多種零件,同時使夾持方式符合應用需求。

預先整合的軟體簡化夾爪及其感測功能的安裝與編程。RG2-FT 將電動夾持與指尖感測整合於同一工具,有助於降低搬運、插入與組裝作業的整合複雜度。

  • 依工件調整指尖幾何形狀

  • 將夾持力調整為 3 至 40 N

  • 使用最高 100 mm 的可調行程

  • 利用預先整合的軟體簡化設定

為什麼選擇 RG2-FT

讓機器人在接觸點獲得回饋

RG2-FT 將電動夾持與兩個指尖的力/扭矩及近接感測相結合,協助機器人在接觸前偵測物體,並在抓取、移動或插入零件時監控互動過程。這可為精細搬運與組裝提供實用回饋,同時為 Physical AI 模型訓練與驗證提供真實世界資料。

最高 2 kg 摩擦夾持負載
100 mm 可調行程
150 Hz 感測器取樣頻率
下載與資源

開始使用所需的一切

用於評估、選型與整合 RG2-FT 的技術資源。
規格表
RG2-FT 的技術規格、尺寸與感測器效能資料。
下載 →
STEP 檔案
用於規劃機械整合的 RG2-FT 模型。
下載 →

指尖感測能為您的應用帶來什麼?

請告訴我們您的工件、機器人與任務,無論是為 Physical AI 擷取資料、搬運精細零件,還是實現插入與組裝自動化。我們的在地專家可協助評估感測需求、指尖設計與整合方案。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文