OnRobot

La capa de interacción física para la IA

La IA física necesita robots capaces de pasar de los resultados del modelo a la acción en el mundo real. Para ello se requieren pinzas, herramientas y sensores capaces de agarrar, detectar el contacto, medir la fuerza, ajustar las acciones y generar datos útiles para entrenar modelos a partir de interacciones físicas.

OnRobot ofrece a desarrolladores de modelos de IA, empresas de robótica con IA como base, equipos de robótica humanoide, instituciones de investigación y fabricantes de robots una plataforma unificada de pinzas eléctricas, sensores de fuerza/par y herramientas de final de brazo para el entrenamiento, la validación y el despliegue en el mundo real.

Diseñado para la IA física

La IA física puede ser nueva.

Las pinzas eléctricas, flexibles y con gran retroalimentación no lo son.

En OnRobot llevamos años construyendo pinzas eléctricas flexibles, sensores y herramientas de extremo de brazo para la automatización del mundo real. Se han implementado más de 22.000 productos OnRobot en todo el mundo en entornos industriales reales, laboratorios de investigación, universidades y escuelas. La IA física habilita robots que pueden manejar entornos dinámicos no estructurados, condiciones cambiantes y múltiples tamaños de piezas. Las pinzas eléctricas de OnRobot se adaptan bien a estos requisitos porque son flexibles, programables y están diseñadas para la manipulación en el mundo real.

Pinzas eléctricas RG2/RG6
Pinzas eléctricas RG2/RG6
Agarre flexible de dos dedos para una amplia variedad de tamaños y formas de objetos.
RG2-FT
RG2-FT
Agarre eléctrico con detección integrada de fuerza/par y proximidad para una validación rica en contactos.
Sensor de fuerza/par HEX
Sensor de fuerza/par HEX
Detección de fuerza/par para aplicaciones en las que importan la interacción física, la alineación y las fuerzas de contacto.

Conozca los 4 requisitos de la IA física en el mundo real

Capture las observaciones que la visión por sí sola no puede detectar.

La visión muestra lo que ve un robot. La retroalimentación de fuerza y ​​torque muestra lo que sucede cuando el robot toca el mundo. La retroalimentación F/T ayuda a responder preguntas clave en tareas de manipulación:

  • ¿Se produjo contacto?

  • ¿Cuánta fuerza se aplicó?

  • ¿Se resbaló el objeto?

  • ¿El agarre es estable?

  • ¿La inserción fue exitosa?

Para las aplicaciones de IA física, la manipulación rica en contacto requiere una comprensión de la estabilidad del agarre, la resistencia, el deslizamiento, la fuerza de inserción, la posición de la pieza y los resultados de la tarea.

Las pinzas y sensores de OnRobot ayudan a capturar estas observaciones físicas durante tareas robóticas reales.

La IA física necesita datos ricos en contacto

La manipulación es una de las principales aplicaciones robóticas de la IA física y representa aproximadamente dos tercios de los artículos de investigación recientes en este campo.

Sin embargo, menos del 20% de los artículos incorporan mediciones de fuerza, a pesar del papel central del control de fuerza en las tareas de interacción física.

La IA física necesita mejores formas de captar datos de interacción del mundo real.
~2/3
de los artículos sobre IA física se centran en la manipulación
Menos del 20 %
incorporan mediciones de fuerza
60%
utilizan menos de 100 demostraciones con hardware

Herramienta destacada:

RG2-FT para una validación rica en contactos

RG2-FT combina el agarre eléctrico con detección integrada de fuerza/par y proximidad.

Esto ayuda a los equipos de IA física a recopilar datos de manipulación del mundo real, validar el comportamiento del robot más allá de la simulación y comprobar el rendimiento de los modelos cuando importan el contacto, la fuerza y la variación de los objetos.

Fuerza de agarre ajustable de 3–40 N Ajuste el agarre a la tarea, el objeto y la demostración.
Carrera ajustable de hasta 100 mm Manipule una amplia variedad de tamaños y geometrías de objetos.
Detección de fuerza/par y proximidad Capture las fuerzas de interacción durante tareas de manipulación reales.
Motor eléctrico de CC sin escobillas integrado Agarre eléctrico programable para pruebas repetibles en el mundo real.

El ciclo de la IA física

Cada ciclo de orden y retroalimentación mejora hoy la ejecución de las tareas y genera datos de entrenamiento para el futuro.
Paso 1
Orden
Indique a la herramienta cómo debe actuar
Paso 2
Retroalimentación
Registre lo que sucede
Paso 3
Ajustar
Utilice la retroalimentación para mejorar
Paso 4
Aprender
Convierta las acciones en datos

Las pinzas, los sensores y las herramientas de final de brazo de OnRobot ayudan a registrar observaciones físicas como fuerza, par, ancho de apertura, estado de agarre, proximidad, eventos de contacto y resultados de las tareas durante la manipulación en el mundo real.

Con el tiempo, esto ayuda a los modelos de sistemas autónomos a aprender mejores ajustes de las herramientas, mejores acciones de recuperación y mejores formas de completar tareas similares.

RECURSOS DE DESARROLLO PARA LA IA FÍSICA

Desarrolle con herramientas OnRobot en simulación y ROS 2

El desarrollo de la IA física comienza antes de que el robot entre en contacto con el mundo real. Los recursos de simulación y los paquetes ROS 2 de OnRobot ayudan a los equipos de robótica a incorporar pinzas, sensores y herramientas de final de brazo compatibles a sus flujos de desarrollo, probar conceptos de manipulación y preparar la validación con hardware real.
Modelos de pinzas listos para simulación
Trabaje con representaciones digitales de las herramientas OnRobot compatibles en entornos de simulación compatibles.
Acceso estandarizado a datos de pinzas del mundo real
Integre datos de fuerza, contacto, posición y estado del dispositivo en flujos de recopilación de datos y entrenamiento de la IA física mediante interfaces estandarizadas.
Control estandarizado de pinzas físicas
Controle las herramientas físicas OnRobot mediante interfaces ROS 2 estandarizadas, con control basado en comandos o en tiempo real, mientras recibe información de retorno continua.
Más información

Una plataforma práctica para la robótica con IA como base

Listo para el desafío de simulación a realidad 

La simulación es una parte clave del desarrollo del modelo de IA física. Pero el valor de la simulación depende de qué tan fielmente represente la herramienta digital a la real.

OnRobot está yendo más allá de la geometría estática hacia representaciones dinámicas de pinzas URDF que reflejan mejor el movimiento real, la inercia y el comportamiento de la herramienta.

La simulación puede predecir los resultados del contacto, la posición y la tarea. La ejecución en el mundo real muestra lo que realmente sucede. Al comparar el comportamiento simulado con observaciones físicas medidas, los equipos de IA física pueden mejorar las políticas, validar modelos y reducir la brecha entre la simulación y la implementación.

¿Necesita orientación de un especialista en automatización de OnRobot?

Preguntas frecuentes

La IA física se refiere a sistemas robóticos que aprenden del mundo físico y actúan en él. Conecta los modelos de IA con el movimiento, el contacto, la fuerza, el par, el feedback de los sensores y los resultados de las tareas en el mundo real.

La capa de interacción física es el hardware y el conjunto de herramientas que conectan los modelos de IA con la acción en el mundo real. Incluye pinzas, sensores de fuerza/par, herramientas de final de brazo y sistemas de feedback que permiten a los robots agarrar, manipular, medir el contacto y capturar observaciones útiles durante la ejecución.

Son señales procedentes de la interacción en el mundo real que pueden facilitar el entrenamiento, la validación y el despliegue de modelos. Algunos ejemplos son la fuerza, el par, la anchura de la pinza, la proximidad, el estado de agarre, el estado de la herramienta, la detección de piezas, los errores y los resultados de las tareas.

Las pinzas OnRobot como RG2/RG6, 2FG7/2FG14 y RG2-FT pueden respaldar aplicaciones de IA física que requieren una manipulación flexible, programable y en el mundo real. Estas herramientas ayudan a probar el rendimiento de los modelos con distintos objetos, tamaños de pieza, condiciones de contacto y resultados de tareas.

Los sensores de fuerza/par HEX pueden ayudar a los robots a medir la interacción física en tareas donde importan el contacto, la alineación, la resistencia o la fuerza aplicada. Esto puede respaldar la validación, el control por feedback y la captura de observaciones reales para tareas de manipulación.

Porque muchas tareas de manipulación dependen de lo que ocurre durante el contacto. Los datos de fuerza y par pueden ayudar a los robots a comprender la estabilidad del agarre, la resistencia, el deslizamiento, la fuerza de inserción, la alineación y las condiciones de fallo.

RG2-FT combina el agarre eléctrico con detección integrada de fuerza/par y proximidad. Esto la hace útil para recopilar datos de manipulación ricos en contacto y validar el comportamiento robótico en tareas reales.

El aprendizaje por demostración depende de ejemplos de alta calidad de acciones y resultados reales. RG2-FT puede ayudar a capturar señales de interacción física durante las demostraciones, como fuerza, par, posición, proximidad y resultados de tareas.

Las herramientas OnRobot permiten a los equipos de robótica comparar el comportamiento esperado con los resultados del mundo real. Al probar el rendimiento del robot en condiciones físicas, los equipos pueden evaluar cómo se comportan los modelos cuando varían los objetos, cambian los contactos y la manipulación real introduce incertidumbre.

Según la herramienta y la configuración, los productos OnRobot pueden proporcionar feedback de fuerza, par, posición, proximidad, estado de la herramienta, detección de piezas, estado de agarre y errores.

Las pinzas eléctricas son programables, controlables y capaces de proporcionar feedback. Por ello resultan idóneas para recopilar datos de forma repetible, realizar una manipulación adaptativa y validar en el mundo real. Las pinzas eléctricas de OnRobot también ofrecen la flexibilidad necesaria para manipular piezas de distintos tamaños, lo que permite probar cómo responden los algoritmos a la variabilidad real.

No. Las herramientas y pinzas OnRobot están diseñadas para tareas de automatización industrial en el mundo real. Más de 22,000 productos OnRobot se han desplegado en todo el mundo. Para los equipos de IA física, esto significa que el entrenamiento y la validación pueden realizarse con hardware diseñado para uso real.

Sí. Cuando se necesitan herramientas de final de brazo eléctricas, fiables y con abundante feedback, las herramientas OnRobot pueden ayudar a los equipos de manipulación humanoide y móvil que avanzan hacia un despliegue práctico.

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español