OnRobot
RG6
RG6
2 dedos · Eléctrica · Carrera de 160 mm

RG6

Pinza eléctrica flexible para piezas más grandes, carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales y montaje

  • Hasta 6 kg de carga útil con agarre por fricción - manipule piezas más grandes y pesadas con una sola herramienta flexible
  • Carrera ajustable de 160 mm - adáptese a una amplia variedad de tamaños y formas de piezas
  • Fuerza de agarre ajustable de 25–120 N - ajuste la sujeción a la pieza de trabajo
  • Agarre interno y externo con puntas de dedos personalizables - adapte la herramienta a la pieza
IA física

Desarrolle con RG6 en simulación y ROS 2

• Modelos de pinzas preparados para simulación
• Acceso estandarizado a datos de pinzas del mundo real
• Control estandarizado de pinzas físicas

Carga y descarga de máquinas
Carga y descarga máquinas CNC y manipula piezas más grandes con carrera y fuerza ajustables y puntas de dedos personalizables.
manipulación de materiales
Recoge, clasifica y transfiere piezas más grandes o pesadas con agarre programable e información de agarre integrada.
Montaje
Manipula componentes para posicionarlos, asistir en su inserción y realizar otros pasos de montaje repetitivos.
01

Agarre flexible para piezas más grandes

La RG6 combina una carrera ajustable de 160 mm con una fuerza de agarre programable de 25–120 N, lo que permite manipular una amplia variedad de tamaños y formas de piezas más grandes con una sola herramienta. El agarre interno y externo y las puntas de dedos personalizables facilitan la adaptación de la pinza a la pieza de trabajo.

160 mm Carrera ajustable para piezas más grandes
02

Configuración más rápida con cálculos automáticos

Los cálculos automáticos del punto central de la herramienta y de la carga útil reducen el trabajo de configuración manual al poner en marcha o modificar la aplicación. El software integrado mantiene los parámetros de agarre dentro del programa del robot, lo que agiliza los cambios y facilita su repetición.

Automático Cálculo del TCP y de la carga útil
03

Información de agarre integrada en el proceso

La detección de agarre integrada informa cuando una pieza se agarra, se pierde o se mantiene sujeta de forma continua, y puede medir su anchura. Esto proporciona al robot información útil del proceso sin añadir sensores independientes ni lógica de detección personalizada.

Integrada Detección de agarre y medición de anchura
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ RG6

Manipulación flexible sin complejidad innecesaria

La RG6 está diseñada para piezas más grandes y pesadas, con hasta 6 kg de carga útil con agarre por fricción, hasta 10 kg de carga útil con agarre por forma, una carrera ajustable de 160 mm y una fuerza de agarre de 25–120 N. Las puntas de dedos personalizables y el agarre interno o externo permiten abarcar más piezas de trabajo con una sola herramienta.

El cálculo automático del TCP y de la carga útil, la compensación automática de profundidad y el software integrado eliminan varios pasos de configuración manual. Los operarios pueden actualizar los parámetros de agarre en el programa del robot y volver a poner en marcha la aplicación sin reconstruir el utillaje.

La detección automática de agarre ayuda al robot a responder cuando una pieza se agarra, se pierde o se mantiene sujeta de forma continua. La RG6 también puede medir la anchura de la pieza, aportando información útil para tareas de carga y descarga de máquinas, manipulación de materiales, recogida y colocación y montaje.

Aplicación

Diseñada para la manipulación industrial flexible

Automatice la carga y descarga de máquinas, la manipulación de materiales, la recogida y colocación y las tareas de montaje adecuadas que impliquen piezas más grandes o pesadas. La carrera y la fuerza ajustables, las puntas de dedos personalizables y la detección integrada ayudan a la RG6 a adaptarse cuando cambian las piezas y los requisitos de producción.

160 mm carrera ajustable
25–120 N fuerza de agarre ajustable
Up to 6 kg carga útil con agarre por fricción
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Documentación técnica completa para evaluar, especificar y poner en marcha la RG6.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas, dimensiones y datos de rendimiento de la RG6.
Descargar →
Plano de las puntas de los dedos
Dimensiones técnicas para diseñar puntas de dedos RG6 personalizadas en forma de X.
Descargar →

¿Listo para integrar la RG6 en su instalación?

Cuéntenos sobre sus piezas, su robot y sus necesidades de producción. Nuestro experto local le ayudará a evaluar la instalación, las opciones de robots compatibles y la vía adecuada para la puesta en marcha.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español