OnRobot
RG6

RG6

RG6: PINZA ROBOT FLESSIBILE A 2 DITA A COLPO LARGO

  • Le pinze flessibili possono essere usate per parti con un'ampia gamma di dimensioni e forme
  • Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
  • La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70%

Perché la pinza RG6?

La pinza a braccio robotico RG6: 6 kg di payload è una pinza collaborativa flessibile con Quick Changer integrato, fino a 150 mm di colpo, che fornisce intelligenza, rapidità di implementazione, facile personalizzazione e programmazione. Le eccezionali caratteristiche del software fornito con il prodotto consentono applicazioni intelligenti. La pinza RG6 è uno strumento per un'ampia gamma di applicazioni. Punta delle dita personalizzate forniscono un'ampia flessibilità di presa, i clienti possono utilizzare un unico strumento per diverse parti del processo di produzione, massimizzando l'utilizzo del robot. La RG6 funziona senza problemi con il nostro Quick Changer Doppio e con qualsiasi altra nostra pinza per aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. La RG6 è certificata TÜV e viene fornita di serie con protezioni di sicurezza.
Uno strumento per tutte le tue esigenze: alta flessibilità
Soluzione personalizzata, pronta all'uso. Utilizza un solo strumento per varie applicazioni
Un unico sistema software semplificato
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione
Flessibilità nella produzione
Operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza assumere nuovi dipendenti

Vantaggi e caratteristiche dell'RG6

La pinza RG6 può essere combinata con il modulo Quick Changer Doppio. Il Quick Changer Doppio funziona con gli stessi principi del modulo Quick Changer. Tuttavia, il Quick Changer Doppio è progettato per consentire l'uso di due pinze per strumenti di fine braccio (EoAT) allo stesso tempo, consentendo, ad esempio, di utilizzare contemporaneamente una pinza RG2 e una pinza RG6.
La nostra esclusiva pinza per strumenti di fine braccio per robot ti aiuta a massimizzare l'uso dei tuoi robot. Con il Quick Changer Doppio installato, il tempo di produzione si riduce, perché più pezzi di lavoro vengono movimentati contemporaneamente. Nel complesso, il Quick Changer Doppio aumenterà approssimativamente l'efficienza di produzione del 50%.
Colpo grande
Rileva automaticamente il colpo all'avvio del programma senza inizializzazione. La corsa di presa massima della RG6 è di 150 mm (regolabile).
Indicazioni di presa
I rilevamenti automatici "rilevamento presa fallita", "rilevamento della presa", "presa continua" e "misura larghezza" eliminano la necessità di programmare manualmente queste caratteristiche.
Punta delle dita personalizzabili
Punta delle dita della pinza facilmente personalizzabili, per adattarsi alla forma del prodotto e avere una presa stabile.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Il calcolo automatico del TCP elimina la necessità di una programmazione estensiva oltre a ridurre il tempo di implementazione.
Calcolo automatico del carico utile
I calcoli automatici del payload semplificano la programmazione della pinza RG6.
Compensazione automatica della profondità
La compensazione automatica della profondità assicura che le dita della pinza corrano in parallelo sulle superfici di lavoro.
Software integrato
La pinza viene fornita con un software pre-integrato facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti privi di background tecnico possano configurarla.
Certificato TÜV
Sia la pinza RG2 che la pinza RG6 sono certificate TÜV.

Interessato?
Contattaci!

Come costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC

Impara a costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC con questa dettagliata video guida. Ti verranno presentate le migliori pratiche, le osservazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Inizia a imparare
Come costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC

Come realizzare un'applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)

Impara come realizzare un'applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Avvia la formazione
Come realizzare un'applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)

Applicazioni della pinza RG6

Movimentazione dei materiali
Ideale per produzioni di tipo mix elevato, volume contenuto, può ordinare i prodotti in base al materiale, alla forma e alle dimensioni.
Assicura la raccolta e il posizionamento preciso dei prodotti. Gli oggetti piatti possono essere prelevati grazie al rilevamento automatico della profondità. Può essere utilizzata per molteplici scopi grazie alla forza di presa regolabile.
Vedi applicazione
Asservimento macchine
Può sollevare i tuoi dipendenti umani da compiti noiosi e ripetitivi, garantendo una maggiore produttività e sicurezza.
La configurazione a pinza doppia consente la lavorazione simultanea di più prodotti.
Vedi applicazione

Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Stai cercando qualcos'altro?

Vuoi distribuire i nostri prodotti?
Unisciti alla nostra rete di partner!

Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative

Con il sorgere di strumenti più intelligenti e adattivi, i robot possono ora funzionare con maggiore velocità, forza, sicurezza e precisione, svolgendo un'ampia gamma di compiti, massimizzando al contempo il ROI. Per saperne di più su come è possibile ottenere una produzione più rapida a costi minori, scarica il nostro eBook gratuito.
Ricevi l'ebook gratuito
Come far crescere il tuo business con applicazioni collaborative

Scegli la lingua

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Italiano