OnRobot

One stop shop per strumenti robotici

I prodotti OnRobot offrono nuove possibilità per automatizzare attività che non avresti mai pensato possibili. I nostri sistemi all'avanguardia di presa e rilevamento per l'automazione industriale ti consentono di progettare facilmente applicazioni veramente collaborative che consentono alla forza lavoro di lavorare fianco a fianco con robot collaborativi su assemblaggio, finiture superficiali, pick and place, asservimento e/o collaudo di macchine.
D:PLOY Trasferimento
Configurazione, esecuzione e riallocazione rapida di qualsiasi applicazione pick-and-place con D:PLOY Transferring
Vedi soluzione
D:PLOY Supervisione dei macchinari CNC
Elimina la complessità della lavorazione robotizzata delle macchine CNC con D:PLOY CNC
Vedi soluzione
D:PLOY Imballaggio
Con D:PLOY Packaging il confezionamento è facile e veloce, senza bisogno di complesse programmazioni robotiche
Vedi soluzione
D:PLOY Pallettizzazione
Configura e adatta in modo rapido e semplice la tua applicazione di pallettizzazione con D:PLOY Palletizing
Vedi soluzione
RG2-FT Rilevamento di forza/coppia · Rilevamento di prossimità · Presa elettrica
RG2-FT Pinza con sensori
Fornisci ai robot un feedback nel punto di contatto. RG2-FT combina il rilevamento di forza/coppia e prossimità per movimentazione delicata, inserimento e assemblaggio, nonché per l’addestramento e la validazione di modelli di intelligenza artificiale fisica.
Sensing 2-finger Electric
Vedi prodotto
2FG14 Portata elevata · Rapida · IP67
2FG14 Pinza parallela ad alta portata
La 2FG14 gestisce carichi fino a 14 kg con presa per attrito e 20 kg con presa per forma, con una forza di presa fino a 280 N. Il design compatto da 1.5 kg, la protezione IP67 e il movimento rapido e regolabile la rendono adatta ad applicazioni impegnative di asservimento macchine, movimentazione materiali e assemblaggio.
Portata elevata 2 dita elettrica
Vedi prodotto
2FG7 Compatta · Portata elevata · IP67
Pinza parallela compatta 2FG7
La 2FG7 combina una portata fino a 7 kg con presa per attrito e 11 kg con presa per accoppiamento di forma con la protezione IP67, in una pinza elettrica compatta da 1.1 kg. La forza regolabile, l’elevata velocità di presa e le dita configurabili sono adatte ad applicazioni impegnative di asservimento di macchine, movimentazione dei materiali e assemblaggio.
parallela 2 dita elettrica
Vedi prodotto
2FGP20 2 dita - Vuoto integrato - Ampia corsa
Pallettizzatore 2FGP20
La 2FGP20 è una pinza elettrica per pallettizzazione potente e versatile, con portata di 20 kg e bracci personalizzabili, in grado di gestire scatole aperte e prodotti pronti per lo scaffale, oltre ai fogli interfaldari, senza cambiare pinza né richiedere movimentazioni aggiuntive.
Pallettizzatore 2 dita elettrica
Vedi prodotto
3FG15 Tre dita - Presa centrica - Corsa di 150 mm
Pinza a tre dita 3FG15
Pinza centrica a tre dita per pezzi cilindrici, con corsa di 150 mm, punte delle dita personalizzabili e presa interna o esterna.
Tre dita Centrica Elettrica
Vedi prodotto
3FG25 Per carichi pesanti - Tre dita - IP67
Pinza 3FG25 per carichi pesanti
Pinza elettrica a tre dita per carichi pesanti con posizionamento centrico, protezione IP67 e presa interna o esterna per pezzi CNC di grandi dimensioni.
Tre dita Per carichi pesanti Elettrica
Vedi prodotto
MG10 Magnetica elettrica - Forza regolabile - Rilevamento pezzi
Pinza magnetica MG10
Pinza magnetica elettrica con forza regolabile e rilevamento pezzi integrato per movimentare lamiere, grezzi e pezzi irregolari.
Magnetica Configurabile Elettrica
Vedi prodotto
VG10 Vuoto elettrico - Bracci regolabili - Due canali
VG10 Pinza a vuoto
Pinza a vuoto elettrica flessibile con bracci regolabili e due canali del vuoto controllati in modo indipendente per una movimentazione rapida al variare dei prodotti e delle applicazioni.
Vuoto Configurabile Elettrica
Vedi prodotto
VGP30 Vuoto pneumatico - Portata di 30 kg - Controllo intelligente
VGP30 Pinza a vuoto
Pinza a vuoto pneumatica ad alta portata con controllo intelligente del vuoto e due canali indipendenti per applicazioni impegnative di pallettizzazione e movimentazione materiali.
Vuoto Portata elevata Pneumatica
Vedi prodotto
Gecko Gripper Adesione passiva - Presa senza segni - Pezzi perforati
Gecko Gripper ad adesione
Pinza ad adesione passiva per movimentare pezzi piatti, lisci, lucidi e perforati senza elettricità, aria compressa o cablaggi di controllo.
Adesione Senza segni Passiva
Vedi prodotto
RG2 2 dita · Elettrica · Corsa di 110 mm
RG2 Pinza elettrica flessibile
RG2 è una pinza elettrica flessibile a due dita con corsa e forza regolabili, punte personalizzabili e software integrato per cambi rapidi nelle applicazioni di movimentazione dei materiali, asservimento macchine, prelievo e posizionamento e assemblaggio.
2 dita elettrica movimentazione dei materiali
Vedi prodotto
RG6 2 dita · Elettrica · Corsa di 160 mm
RG6 Pinza elettrica flessibile
RG6 è una pinza elettrica flessibile a due dita con corsa regolabile di 160 mm, forza di presa di 25–120 N, punte delle dita personalizzabili e software integrato per pezzi più grandi e pesanti.
2 dita elettrica movimentazione dei materiali
Vedi prodotto
Soft Gripper Morbida · Elettrica · Per uso alimentare
Soft Gripper per la movimentazione delicata
La Soft Gripper di OnRobot utilizza utensili intercambiabili in silicone per movimentare articoli delicati e irregolari nei settori alimentare e delle bevande, cosmetico, farmaceutico, manifatturiero e dell'imballaggio.
presa morbida movimentazione di alimenti elettrica
Vedi prodotto
VGC10 Vuoto · Elettrica · Compatta
VGC10 Pinza a vuoto elettrica compatta
VGC10 è una pinza a vuoto elettrica compatta con ventose configurabili, due canali del vuoto indipendenti, software integrato e portata fino a 15 kg con accessori personalizzati.
vuoto elettrica automazione compatta
Vedi prodotto
VGP20 Vuoto · Elettrica · Quattro canali
Pinza a vuoto elettrica VGP20
VGP20 è una pinza a vuoto elettrica ad alta portata d’aria con quattro canali indipendenti, 16 posizioni standard per ventose, monitoraggio del vuoto integrato e una portata massima tipica di 10 kg per cartone standard.
vuoto pallettizzazione elettrica
Vedi prodotto
Dual Quick Changer Due utensili - Portata di 30 kg - Tempo ciclo ridotto
Dual Quick Changer
Monta due utensili di fine braccio contemporaneamente per caricare e scaricare pezzi in un solo ciclo, ridurre i tempi di inattività e ampliare le possibilità di un solo robot.
Montaggio di due utensili Asservimento di macchine Cambio rapido
Vedi prodotto
Quick Changer Cambio utensile in meno di 5 secondi - Portata di 25 kg - 200 g
Quick Changer
Sostituisci gli utensili di fine braccio in meno di cinque secondi con Quick Changer, leggero e sicuro, progettato per applicazioni robotiche flessibili.
Cambio utensile Cambio rapido Flangia ISO
Vedi prodotto
Eyes Visione · 2.5D · Percezione della profondità
OnRobot Eyes Sistema di visione 2.5D
OnRobot Eyes aggiunge una visione della profondità 2.5D con calibrazione tramite una sola immagine, ispezione di colori e contorni, montaggio sul robot o esterno e supporto per applicazioni di rilevamento, smistamento, ispezione e punti di riferimento.
visione 2.5D ispezione della qualità
Vedi prodotto
HEX 6-AXIS Rilevamento su 6 assi - Controllo della forza - IP67
HEX Sensore di forza/coppia a 6 assi
Un sensore compatto di forza/coppia a sei assi per attività di finitura, assemblaggio, inserimento, rilevamento e qualità con controllo della forza. Scegliete HEX-E per una maggiore sensibilità o HEX-H per una maggiore capacità di coppia.
Sensore di forza/coppia 6 assi IP67
Vedi prodotto
Screwdriver Avvitatura · Elettrico · Coppia controllata
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver combina controllo preciso della coppia, asse elettrico integrato, rilevamento intelligente degli errori e supporto per viti da M1.6 a M6 per un assemblaggio automatizzato flessibile.
avvitatura assemblaggio elettrica
Vedi prodotto
Sander Asportazione di materiale · Elettrica · Rotorbitale
OnRobot Sander
OnRobot Sander è un utensile elettrico completo per la finitura rotorbitale, con velocità regolabile, software integrato e opzioni per il cambio automatico degli abrasivi e l'inseguimento della superficie con controllo della forza.
asportazione di materiale finitura superficiale elettrica
Vedi prodotto
LIFT100 Corsa di 900 mm - Portata di 100 kg - 7º asse
LIFT100 Elevatore per robot
Estendi il raggio d’azione verticale del robot con una corsa di 900 mm, una portata fino a 100 kg e un posizionamento preciso per le attività di pallettizzazione e produzione.
Elevatore per robot 7º asse Pallettizzazione
Vedi prodotto
Pallet Station Rilevamento pallet - Molteplici dimensioni di pallet - Montaggio a pavimento
Pallet Station
Posizionate i pallet in modo costante e rilevatene la presenza con un’attrezzatura resistente montata a pavimento, progettata per celle flessibili di pallettizzazione robotizzata.
Attrezzatura di posizionamento pallet Pallettizzazione Sensore integrato
Vedi prodotto
Dual Mounting Kit Due utensili indipendenti - Orientamento flessibile - Portata di 25 kg
Dual Mounting Kit
Monta due Quick Changer indipendenti nella posizione e nell’orientamento richiesti dalla tua applicazione per cicli del robot più rapidi con due utensili.
Montaggio di due utensili Asservimento di macchine Orientamento flessibile
Vedi prodotto
2FGP20 Fork Sollevamento con forche - Serraggio dall’alto - Vuoto integrato
2FGP20 Fork
La 2FGP20 Fork fornisce un supporto affidabile dal basso per scatole aperte, scatole espositive, scatole con coperchi non fissati, imballaggi a bassa rigidità e altre scatole che non possono essere movimentate con le tradizionali pinze a vuoto o a serraggio laterale.
Palletizing Fork gripper Electric
Vedi prodotto
Accessories
Accessori

Guarda tutti gli accessori disponibili da OnRobot per ottimizzare la tua applicazione robotizzata collaborativa.

Vedi accessori
Nessun risultato. Prova a modificare i filtri.

Interessato?
Contattaci!

Compatibile con tutte le marche di robot

Tutte le nostre pinze robot, i nostri sensori di forza / coppia e cambiautensili sono compatibili con i robot di Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB e Kassow. Poiché i nostri prodotti sono compatibili con i principali marchi di robot, puoi iniziare facilmente a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. Se il tuo robot è di un'altra marca, ciò non significa che le nostre pinze non siano compatibili con esso. Contattaci per discutere la situazione migliore per te.

Le nostre pinze per bracci robotici aggiungono intelligenza ai processi col-laborativi

I robot collaborativi, noti anche come "cobot" e i robot industriali leggeri sono oggi molto diffusi grazie alla nascita di EoAT versatile, come pinze robot, sensori e dispositivi di cambio rapido. Combinando il tuo robot con il giusto sistema modulare, puoi potenziare la sua capacità di gestire processi complessi in collaborazione con dipendenti umani.

Le tecnologie collaborative sono note per apportare vantaggi alle piccole e medie imprese.

Riduzione dei tempi di sviluppo
I robot collaborativi e i sistemi modulari sono progettati pensando alla facilità di programmazione, quindi anche i dipendenti senza esperienza tecnica possono imparare come utilizzare e adattare il robot in pochissimo tempo. Questa flessibilità garantisce ai produttori la libertà e la flessibilità di sperimentare i diversi utilizzi in preparazione di potenziali nuove esigenze.
Flessibilità di produzione
Dover fabbricare strumenti unici per specifiche attività produttive è una faccenda costosa e svantaggiosa. Al contrario, gli strumenti collaborativi possono essere facilmente implementati per gestire diverse attività e processi, e perfettamente integrati in diversi ambienti di produzione.
Alto ritorno d'investimento
I sistemi modulari flessibili consentono ai robot di completare attività ripetitive con maggiore coerenza e precisione rispetto ai lavoratori umani, garantendo un ROI più rapido per i produttori. Mentre i robot gestiscono compiti tediosi, sporchi, e pericolosi, i dipendenti possono svolgere compiti di livello superiore più adatti a una mente umana.

Fai crescere la tua attività con la nuova tecnologia EoAT

Le soluzioni intelligenti di OnRobot consentono ai robot di gestire applicazioni adattive e di alta precisione che fino ad ora erano troppo complesse per l'automazione. Continua a leggere per ulteriori informazioni su come le nostre soluzioni innovative possono influire sulle applicazioni collaborative avanzate.
Asservimento di macchine
Pinze elettriche progettate specificamente per applicazioni CNC e torni. Autocentranti, con grado di protezione IP67 e pronte per la produzione non presidiata.
Vedi applicazione
Movimentazione dei materiali
Movimentate più prodotti con meno interventi manuali. Le pinze flessibili automatizzano attività ripetitive di prelievo, trasferimento, smistamento e confezionamento, adattandosi a componenti, materiali e lotti di produzione diversi.
Vedi applicazione
Pallettizzazione
Automatizzate la pallettizzazione e la depallettizzazione con soluzioni robotiche flessibili per scatole, contenitori, sacchi e produzioni miste. Implementazione più rapida con OnRobot.
Vedi applicazione
Asportazione di materiale
Automatizzate levigatura, lucidatura e altre attività di finitura superficiale con utensili robotici flessibili per una qualità costante e un’implementazione più semplice.
Vedi applicazione
Qualità
Automatizzate misurazione, collaudo e ispezione con visione robotica flessibile e rilevamento di forza/coppia per una qualità costante e risultati ripetibili.
Vedi applicazione
Assemblaggio
Automatizzate le attività di assemblaggio ripetitive con presa precisa, rilevamento della forza e avvitatura intelligente. Migliorate la costanza, riducete la movimentazione manuale e adattatevi rapidamente quando cambiano i prodotti o i requisiti di produzione.
Vedi applicazione

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano