OnRobot
Sander
Sander
Sander
Asportazione di materiale · Elettrica · Rotorbitale

Sander

Finitura robotizzata completa delle superfici per levigatura, lucidatura, brillantatura e pulizia

  • Il motore elettrico da 200 W consente la finitura automatizzata senza aria compressa
  • La velocità regolabile di 1,000–10,000 RPM supporta materiali e finiture variabili
  • Il software integrato semplifica la pianificazione dei percorsi e le regolazioni del processo
  • Grit Changer e sensore di forza/coppia opzionali estendono l'automazione del processo
200 W Potenza di levigatura
1,000–10,000 RPM Velocità di rotazione regolabile
127 mm Diametro del platorello
5 mm Dimensione dell'orbita
1.2 kg Peso con platorello
IP54 Grado di protezione
Levigatura
Rifinite pezzi piatti, curvi e irregolari con velocità regolabile e percorsi robot programmabili.
Lucidatura e brillantatura
Utilizzate platorelli compatibili e impostazioni di processo per la lucidatura e brillantatura automatizzate di materiali e geometrie idonei.
01

Rifinite i pezzi senza aria compressa

Sander, completamente elettrico, eroga 200 W di potenza di levigatura senza compressore d'aria esterno. Questo semplifica l'infrastruttura della cella e offre al processo un controllo programmabile della velocità di rotazione.

200 W Potenza di levigatura elettrica
02

Adattate velocità e movimento alla superficie

Regolate la velocità di rotazione da 1,000 a 10,000 RPM e scegliete la pianificazione dei percorsi a partire da traiettorie guidate a mano, forme o punti. I platorelli standard sostituibili aiutano ad adattare il processo a diversi materiali, geometrie e requisiti di finitura.

1,000–10,000 RPM Velocità di rotazione regolabile
03

Ampliate il processo con le opzioni di finitura

Aggiungete Grit Changer opzionale per cambiare automaticamente i dischi abrasivi oppure utilizzate un sensore di forza/coppia opzionale per adattarvi alle variazioni della superficie e al disallineamento dei pezzi. Queste opzioni aiutano ad automatizzare più fasi della sequenza di finitura.

Opzionale Grit Changer e sensore di forza/coppia
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ Sander

Finitura elettrica completa con un pratico controllo del processo

Il software integrato offre la pianificazione dei percorsi a partire da movimenti guidati a mano, forme o punti. Un pulsante di salvataggio della posizione sull'utensile può inoltre semplificare l'apprendimento dei punti di passaggio per le configurazioni robot supportate.

Sander supporta geometrie piatte, curve e irregolari. Con il sensore di forza/coppia opzionale, il processo può adattarsi alle variazioni della superficie o al disallineamento dei pezzi per un contatto più uniforme.

L'automazione di levigatura, lucidatura e pulizia riduce l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni degli utensili manuali e alle polveri aerodisperse. I dischi standard 3M per levigatura pulita supportano inoltre l'aspirazione della polvere.

Applicazione

Progettato per una finitura superficiale flessibile

Utilizzate Sander su legno, metallo, plastica, compositi e altri materiali idonei per levigare, lucidare, brillantare e pulire. Velocità regolabile, percorsi programmabili, platorelli standard e accessori di processo opzionali consentono a un solo utensile di coprire geometrie dei pezzi e requisiti di finitura variabili.

127 mm Diametro del platorello
1.2 kg Peso con platorello
5 mm Dimensione dell'orbita casuale
Download e risorse

Tutto il necessario per iniziare

Documentazione tecnica completa per valutare, configurare e implementare OnRobot Sander.
Scheda tecnica
Specifiche tecniche complete, dimensioni e dati prestazionali della Sander
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Pronti ad automatizzare il vostro processo di finitura?

Descrivete il materiale, la geometria del pezzo, la finitura desiderata, la sequenza di abrasivi, il robot e il volume di produzione. Il nostro esperto locale può aiutarvi a valutare la configurazione del platorello, l'intervallo di velocità, il controllo della forza, l'aspirazione della polvere e il percorso di implementazione.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano