OnRobot
Sander
Sander
Sander
Usuwanie materiału · Elektryczny · Mimośrodowy

Sander

Kompletna robotyczna obróbka powierzchni do szlifowania, polerowania, nabłyszczania i czyszczenia

  • Silnik elektryczny 200 W zapewnia zautomatyzowane wykańczanie bez sprężonego powietrza
  • Regulowana prędkość 1,000–10,000 RPM obsługuje różne materiały i wymagania wykończenia
  • Zintegrowane oprogramowanie upraszcza planowanie ścieżek i regulację procesu
  • Opcjonalne Grit Changer i czujnik siły/momentu rozszerzają automatyzację procesu
200 W Moc szlifowania
1,000–10,000 RPM Regulowana prędkość obrotowa
127 mm Średnica talerza
5 mm Wielkość ruchu orbitalnego
1.2 kg Masa z talerzem
IP54 Stopień ochrony
Szlifowanie
Wykańczaj płaskie, zakrzywione i nierówne części z regulowaną prędkością i programowalnymi ścieżkami robota.
Polerowanie i nabłyszczanie
Używaj zgodnych talerzy i ustawień procesu do automatycznego polerowania i nabłyszczania odpowiednich materiałów i geometrii.
01

Wykańczaj części bez sprężonego powietrza

W pełni elektryczny Sander zapewnia 200 W mocy szlifowania bez zewnętrznego kompresora powietrza. Upraszcza to infrastrukturę celi i umożliwia programowalne sterowanie prędkością obrotową w procesie.

200 W Elektryczna moc szlifowania
02

Dostosuj prędkość i ruch do powierzchni

Reguluj prędkość obrotową od 1,000 do 10,000 RPM i wybierz planowanie ścieżki na podstawie ręcznie prowadzonych tras, kształtów lub punktów. Wymienne standardowe talerze pomagają dopasować proces do różnych materiałów, geometrii i wymagań wykończenia.

1,000–10,000 RPM Regulowana prędkość obrotowa
03

Rozszerz proces o opcje wykańczania

Dodaj opcjonalny Grit Changer, aby automatycznie wymieniać krążki ścierne, lub użyj opcjonalnego czujnika siły/momentu, aby dostosowywać się do zmian powierzchni i niewspółosiowości części. Opcje te pomagają automatyzować więcej etapów sekwencji wykańczania.

Opcjonalnie Grit Changer i czujnik siły/momentu
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DLACZEGO Sander

Kompletne elektryczne wykańczanie z praktycznym sterowaniem procesem

Zintegrowane oprogramowanie umożliwia planowanie ścieżek na podstawie ręcznie prowadzonego ruchu, kształtów lub punktów. Przycisk zapisu pozycji na narzędziu może również ułatwić uczenie punktów pośrednich w obsługiwanych konfiguracjach robotów.

Sander obsługuje geometrie płaskie, zakrzywione i nierówne. Dzięki opcjonalnemu czujnikowi siły/momentu proces może dostosować się do zmian powierzchni lub niewspółosiowości części, aby zapewnić bardziej równomierny kontakt.

Automatyzacja szlifowania, polerowania i czyszczenia zmniejsza narażenie operatora na drgania narzędzi ręcznych i pył unoszący się w powietrzu. Standardowe krążki 3M do czystego szlifowania wspierają również odsysanie pyłu.

Zastosowanie

Zaprojektowany do elastycznej obróbki powierzchni

Używaj Sander do szlifowania, polerowania, nabłyszczania i czyszczenia drewna, metalu, tworzyw sztucznych, kompozytów i innych odpowiednich materiałów. Regulowana prędkość, programowalne ścieżki, standardowe talerze i opcjonalne akcesoria procesowe pozwalają jednemu narzędziu obsługiwać zmienne geometrie części i wymagania wykończenia.

127 mm Średnica talerza
1.2 kg Masa z talerzem
5 mm Wielkość ruchu mimośrodowego
Pliki do pobrania i materiały

Wszystko, czego potrzebujesz na początek

Pełna dokumentacja techniczna do oceny, konfiguracji i wdrożenia OnRobot Sander.
Karta katalogowa
Pełne specyfikacje techniczne, wymiary i dane dotyczące wydajności Sander
Pobierz →
Plik STEP
Modele 3D do integracji mechanicznej.
Pobierz →

Gotowi na automatyzację procesu wykańczania?

Opowiedz nam o materiale, geometrii części, docelowym wykończeniu, kolejności materiałów ściernych, robocie i wielkości produkcji. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić konfigurację talerza, zakres prędkości, kontrolę siły, odsysanie pyłu i ścieżkę wdrożenia.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski