OnRobot
Sander
Sander
Sander
Materialavverkning · Elektrisk · Excentrisk

Sander

Komplett robotiserad ytbehandling för slipning, polering, glanspolering och rengöring

  • 200 W elmotor ger automatiserad ytbehandling utan tryckluft
  • Justerbar hastighet på 1,000–10,000 RPM stöder varierande material och ytkrav
  • Integrerad programvara förenklar banplanering och processjusteringar
  • Grit Changer och kraft-/momentsensor som tillval utökar processautomatiseringen
200 W Slipeffekt
1,000–10,000 RPM Justerbart varvtal
127 mm Rondelltallrikens diameter
5 mm Excenterrörelsens storlek
1.2 kg Vikt med rondelltallrik
IP54 Kapslingsklass
Slipning
Ytbehandla plana, böjda och ojämna detaljer med justerbar hastighet och programmerbara robotbanor.
Polering och glanspolering
Använd kompatibla rondeller och processinställningar för automatiserad polering och glanspolering av lämpliga material och geometrier.
01

Ytbehandla detaljer utan tryckluft

Den helelektriska Sander ger 200 W slipeffekt utan extern luftkompressor. Det förenklar cellens infrastruktur och ger processen programmerbar styrning av varvtalet.

200 W Elektrisk slipeffekt
02

Anpassa hastighet och rörelse till ytan

Justera varvtalet från 1,000 till 10,000 RPM och välj banplanering utifrån handstyrda banor, former eller punkter. Utbytbara standardrondeller hjälper till att anpassa processen till olika material, geometrier och ytkrav.

1,000–10,000 RPM Justerbart varvtal
03

Utöka processen med tillval för ytbehandling

Lägg till Grit Changer som tillval för automatiska byten av sliprondeller, eller använd en kraft-/momentsensor som tillval för att anpassa processen till ytvariationer och felinriktade detaljer. Tillvalen hjälper till att automatisera fler steg i ytbehandlingssekvensen.

Tillval Grit Changer och kraft-/momentsensor
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VARFÖR Sander

Komplett elektrisk ytbehandling med praktisk processtyrning

Integrerad programvara ger banplanering utifrån handstyrda rörelser, former eller punkter. En knapp på verktyget för att spara positioner kan också förenkla inlärning av banpunkter för robotkonfigurationer som stöds.

Sander stöder plana, böjda och ojämna geometrier. Med kraft-/momentsensorn som tillval kan processen anpassa sig till ytvariationer eller felinriktade detaljer för jämnare kontakt.

Automatisering av slipning, polering och rengöring minskar operatörens exponering för vibrationer från handverktyg och luftburet damm. Standard 3M clean sanding-rondeller stöder även dammutsugning.

Tillämpning

Utvecklad för flexibel ytbehandling

Använd Sander för slipning, polering, glanspolering och rengöring av trä, metall, plast, kompositer och andra lämpliga material. Justerbar hastighet, programmerbara banor, standardrondeller och processtillbehör som tillval hjälper ett verktyg att hantera varierande detaljgeometrier och ytkrav.

127 mm Rondelltallrikens diameter
1.2 kg Vikt med rondelltallrik
5 mm Excenterrörelsens storlek
Nedladdningar och resurser

Allt du behöver för att komma igång

Fullständig teknisk dokumentation för utvärdering, konfiguration och driftsättning av OnRobot Sander.
Datablad
Fullständiga tekniska specifikationer, mått och prestandadata för Sander
Ladda ned →
STEP-fil
3D-modeller för mekanisk integration.
Ladda ned →

Redo att automatisera din ytbehandlingsprocess?

Berätta om materialet, detaljgeometrin, önskad yta, slipmedelssekvensen, roboten och produktionsvolymen. Vår lokala expert kan hjälpa till att bedöma rondellkonfiguration, hastighetsområde, kraftstyrning, dammutsugning och vägen till driftsättning.

Prata med en expert

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska