OnRobot
Sander
Sander
Sander
Enlèvement de matière · Électrique · Excentrique

Sander

Finition robotisée complète des surfaces pour le ponçage, le polissage, le lustrage et le nettoyage

  • Le moteur électrique de 200 W assure une finition automatisée sans air comprimé
  • La vitesse réglable de 1,000–10,000 RPM permet de traiter différents matériaux et finitions
  • Le logiciel intégré simplifie la planification des trajectoires et les réglages du procédé
  • Le Grit Changer et le capteur de force/couple en option étendent l'automatisation du procédé
200 W Puissance de ponçage
1,000–10,000 RPM Vitesse de rotation réglable
127 mm Diamètre du plateau
5 mm Amplitude orbitale
1.2 kg Poids avec plateau
IP54 Indice de protection
Ponçage
Réalisez la finition de pièces planes, courbes et irrégulières avec une vitesse réglable et des trajectoires robot programmables.
Polissage et lustrage
Utilisez des plateaux compatibles et des réglages de procédé pour automatiser le polissage et le lustrage de matériaux et géométries adaptés.
01

Réalisez la finition des pièces sans air comprimé

Le Sander entièrement électrique fournit une puissance de ponçage de 200 W sans compresseur d'air externe. Cela simplifie l'infrastructure de la cellule et permet un contrôle programmable de la vitesse de rotation dans le procédé.

200 W Puissance de ponçage électrique
02

Adaptez la vitesse et le mouvement à la surface

Réglez la vitesse de rotation de 1,000 à 10,000 RPM et choisissez une planification des trajectoires à partir de parcours guidés à la main, de formes ou de points. Les plateaux standard remplaçables aident à adapter le procédé aux différents matériaux, géométries et exigences de finition.

1,000–10,000 RPM Vitesse de rotation réglable
03

Étendez le procédé avec des options de finition

Ajoutez le Grit Changer en option pour changer automatiquement les disques abrasifs, ou utilisez un capteur de force/couple en option pour vous adapter aux variations de surface et au désalignement des pièces. Ces options aident à automatiser davantage d'étapes de la séquence de finition.

En option Grit Changer et capteur de force/couple
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POURQUOI Sander

Finition électrique complète avec un contrôle pratique du procédé

Le logiciel intégré permet de planifier les trajectoires à partir de mouvements guidés à la main, de formes ou de points. Un bouton d'enregistrement de position sur l'outil peut également simplifier l'apprentissage des points de passage pour les configurations robot compatibles.

Le Sander prend en charge les géométries planes, courbes et irrégulières. Avec le capteur de force/couple en option, le procédé peut s'adapter aux variations de surface ou au désalignement des pièces pour un contact plus régulier.

L'automatisation du ponçage, du polissage et du nettoyage réduit l'exposition de l'opérateur aux vibrations des outils manuels et aux poussières en suspension. Les disques standard de ponçage propre 3M permettent également l'extraction des poussières.

Application

Conçu pour une finition de surface flexible

Utilisez le Sander pour poncer, polir, lustrer et nettoyer le bois, le métal, le plastique, les composites et d'autres matériaux adaptés. La vitesse réglable, les trajectoires programmables, les plateaux standard et les accessoires de procédé en option permettent à un seul outil de répondre à des géométries de pièces et à des exigences de finition variables.

127 mm Diamètre du plateau
1.2 kg Poids avec plateau
5 mm Amplitude du mouvement excentrique
Téléchargements et ressources

Tout ce qu’il vous faut pour démarrer

Documentation technique complète pour évaluer, configurer et déployer l'OnRobot Sander.
Fiche technique
Spécifications techniques complètes, dimensions et données de performance du Sander
Télécharger →
Fichier STEP
Modèles 3D pour l’intégration mécanique.
Télécharger →

Prêt à automatiser votre procédé de finition ?

Décrivez-nous le matériau, la géométrie de la pièce, la finition visée, la séquence d'abrasifs, le robot et le volume de production. Notre expert local peut vous aider à évaluer la configuration du plateau, la plage de vitesse, le contrôle de force, l'extraction des poussières et la démarche de déploiement.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français