회전 속도를 1,000에서 10,000 RPM까지 조절하고, 손으로 유도한 경로, 형상 또는 점을 기반으로 경로 계획을 선택하세요. 교체 가능한 표준 패드는 공정을 다양한 소재, 형상 및 마감 요구 사항에 맞추도록 돕습니다.
완전 전동식 Sander는 외부 공기 압축기 없이 200 W 샌딩 출력을 제공합니다. 이를 통해 셀 기반 설비가 간소화되고 공정에서 회전 속도를 프로그래밍하여 제어할 수 있습니다.
회전 속도를 1,000에서 10,000 RPM까지 조절하고, 손으로 유도한 경로, 형상 또는 점을 기반으로 경로 계획을 선택하세요. 교체 가능한 표준 패드는 공정을 다양한 소재, 형상 및 마감 요구 사항에 맞추도록 돕습니다.
선택 사양인 Grit Changer를 추가하여 샌딩 디스크를 자동으로 교체하거나, 선택 사양인 힘/토크 센서를 사용하여 표면 변화와 부품 정렬 오차에 대응하세요. 이러한 옵션은 마감 순서의 더 많은 단계를 자동화하도록 돕습니다.
통합 소프트웨어는 손으로 유도한 움직임, 형상 또는 점을 기반으로 경로 계획을 제공합니다. 공구의 위치 저장 버튼은 지원되는 로봇 구성에서 경유점 티칭을 간소화할 수도 있습니다.
Sander는 평면, 곡면 및 고르지 않은 형상을 지원합니다. 선택 사양인 힘/토크 센서를 통해 공정이 표면 변화나 부품 정렬 오차에 적응하여 더욱 일관된 접촉을 유지할 수 있습니다.
샌딩, 폴리싱 및 세척을 자동화하면 작업자의 수공구 진동과 공기 중 분진 노출을 줄일 수 있습니다. 표준 3M 클린 샌딩 디스크도 집진을 지원합니다.
Sander를 사용하여 목재, 금속, 플라스틱, 복합재 및 기타 적합한 소재의 샌딩, 폴리싱, 버핑 및 세척을 수행하세요. 조절 가능한 속도, 프로그래밍 가능한 경로, 표준 패드 및 선택 사양 공정 액세서리를 통해 하나의 공구가 변화하는 부품 형상과 마감 요구에 대응할 수 있습니다.
소재, 부품 형상, 목표 마감, 연마재 사용 순서, 로봇 및 생산량을 알려주세요. 현지 전문가가 패드 구성, 속도 범위, 힘 제어, 집진 및 도입 방안을 평가하도록 도와드립니다.