OnRobot

품질 관리

비전과 힘 감지를 통해 반복적인 측정, 테스트, 검사 작업을 자동화합니다. 복잡한 자동화 인프라를 추가하지 않고도 일관성을 높이고 테스트 용량을 확대하며 수작업을 줄일 수 있습니다.

일관된 기준으로 검사
수작업 육안 검사나 촉각 검사에만 의존하지 않고 비전, 힘, 토크 감지를 사용하여 반복 가능한 기준으로 부품을 평가합니다.
테스트 용량 확대
반복적인 로딩, 측정, 평가 단계를 자동화하여 품질 장비를 계속 가동하면서 직원은 분석과 고부가가치 업무에 집중할 수 있습니다.
다양한 부품과 테스트에 대응
유연한 비전 장착, 프로그래밍 가능한 감지, 호환 가능한 엔드 오브 암 툴을 통해 제품과 검사 절차가 변경되어도 동일한 로봇 구성을 더욱 쉽게 활용할 수 있습니다.
권장 도구

자동 품질 관리를 위해 설계

로봇 비전과 힘/토크 감지를 결합하여 육안 검사, 측정, 테스트, 접촉 기반 품질 관리 공정을 자동화합니다.
Eyes
비전 · 2.5D · 깊이 인식

Eyes

감지, 분류, 검사 및 랜드마크 애플리케이션을 위한 유연한 2.5D 비전

OnRobot Eyes는 이미지 한 장을 이용한 보정, 색상 및 윤곽 검사, 로봇 장착 또는 외부 장착을 제공하고 감지, 분류, 검사 및 랜드마크 애플리케이션을 지원하는 2.5D 깊이 비전을 추가합니다.
비전 2.5D 품질 검사
  • 이미지 한 장으로 보정 및 부품 인식을 수행하여 비전 설정 가속화
  • 쌓인 물체와 높이가 다른 작업물을 위한 2.5D 깊이 인식
  • 애플리케이션 배치에 맞는 로봇 장착 또는 외부 설치
  • 한 번의 촬영으로 감지하고 색상과 윤곽을 검사하여 유연한 자동화 구현
HEX 6-AXIS
6축 감지 - 힘 제어 - IP67

HEX 6-AXIS

정밀한 접촉 기반 자동화를 위한 힘/토크 감지

힘 제어 기반 마감, 조립, 삽입, 감지 및 품질 작업을 위한 콤팩트한 6축 힘/토크 센서입니다. 더 높은 감도가 필요하면 HEX-E를, 더 높은 토크 용량이 필요하면 HEX-H를 선택하십시오.
힘/토크 센서 6축 IP67
  • 6축 측정 - Fx, Fy, Fz, Tx, Ty 및 Tz의 힘과 토크 측정
  • HEX-E 및 HEX-H 모델 - 용도에 맞게 더 높은 감도 또는 더 높은 토크 용량 선택
  • 고급 힘 제어 - 샌딩, 연마, 디버링 및 조립 중 제어된 접촉 유지
  • 광학 감지 및 IP67 보호 - 까다로운 생산 환경에서 안정적인 사용을 위한 설계
품질 관리 애플리케이션

무엇을 확인해야 합니까?

애플리케이션을 선택하면 품질 공정 자동화에 적합한 제품, 설정 가이드, 도구를 확인할 수 있습니다.
비전
로봇 비전을 사용하여 색상과 윤곽 같은 시각적 특성을 기준으로 부품을 검사하고, 제품이 다음 생산 단계로 이동하기 전에 불일치를 식별합니다.
비전 시스템 알아보기 →
HEX 6-Axis
테스트 사이클 사이의 움직임, 힘, 취급을 제어하면서 반복적인 제품 및 실험실 테스트를 자동화합니다.
HEX 알아보기 →

반복 가능한 검사를 위한 유연한 비전

OnRobot Eyes는 간단한 보정, 유연한 장착, 2.5D 비전을 결합하여 기존 3D 비전 설정의 복잡성 없이 자동 검사를 지원합니다.

2.5D 깊이 인식 비전
1280 × 720 출력 해상도
400–1000 mm 작업 거리
이미지 1장 장면 보정에 필요

품질 공정에 적합한 구성을 찾고 계십니까?

애플리케이션 전문가가 검사 방법, 테스트 요구사항, 부품, 로봇, 측정 공정을 평가해 드립니다. 확인할 대상을 알려주시면 적합한 도구와 배포 구성을 추천해 드립니다.

  • 영업일 기준 2일 이내 답변

  • 지역에 맞는 파트너 연결

  • 무료 애플리케이션 평가, 약정 없음

전문가에게 문의

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어