OnRobot

Kvalitet

Automatisera repetitiva mätnings-, test- och inspektionsuppgifter med vision och kraftavkänning. Förbättra jämnheten, öka testkapaciteten och minska den manuella hanteringen utan komplex automationsinfrastruktur.

Inspektera med konsekventa kriterier
Använd vision samt kraft- och momentavkänning för att utvärdera delar med repeterbara parametrar i stället för att enbart förlita dig på manuell visuell eller taktil inspektion.
Öka testkapaciteten
Automatisera repetitiv lastning, mätning och utvärdering så att kvalitetsutrustningen kan fortsätta arbeta medan personalen fokuserar på analys och uppgifter med högre värde.
Anpassa till olika delar och tester
Flexibel montering av vision, programmerbar avkänning och kompatibla robotverktyg gör det enklare att använda samma robotkonfiguration för varierande produkter och inspektionsrutiner.
Rekommenderade verktyg

Utformade för automatiserad kvalitetskontroll

Kombinera robotvision och kraft-/momentavkänning för att automatisera visuell inspektion, mätning, testning och kontaktbaserade kvalitetsprocesser.
Eyes
Vision · 2.5D · Djupseende

Eyes

Flexibel 2.5D-vision för detektering, sortering, inspektion och tillämpningar med referensmärken

OnRobot Eyes tillför 2.5D-djupseende med kalibrering från en enda bild, färg- och konturinspektion, robotmontering eller extern montering samt stöd för detektering, sortering, inspektion och tillämpningar med referensmärken.
vision 2.5D kvalitetsinspektion
  • Kalibrering och detaljigenkänning från en enda bild för snabbare visionsinställning
  • 2.5D-djupseende för staplade objekt och arbetsstycken på olika höjder
  • Robotmonterad eller extern installation som passar applikationens layout
  • Detektering med en enda bild samt färg- och konturinspektion för flexibel automatisering
HEX 6-AXIS
6-axlig mätning - Kraftstyrning - IP67

HEX 6-AXIS

Kraft-/momentmätning för exakt, kontaktbaserad automatisering

En kompakt sexaxlig kraft-/momentsensor för kraftstyrd ytbehandling, montering, införing, detektering och kvalitetsuppgifter. Välj HEX-E för högre känslighet eller HEX-H för högre momentkapacitet.
Kraft-/momentsensor 6 axlar IP67
  • Sexaxlig mätning - registrerar kraft och moment i Fx, Fy, Fz, Tx, Ty och Tz
  • Varianterna HEX-E och HEX-H - välj högre känslighet eller högre momentkapacitet för applikationen
  • Avancerad kraftstyrning - bibehåller kontrollerad kontakt vid slipning, polering, gradning och montering
  • Optisk mätning och IP67-skydd - byggd för tillförlitlig användning i krävande produktionsmiljöer
Kvalitetsapplikationer

Vad behöver du kontrollera?

Välj din applikation för att se matchande produkter, konfigurationsvägledning och verktyg för att automatisera kvalitetsprocessen.
Robotvision
Använd robotvision för att inspektera delar utifrån visuella egenskaper som färg och kontur och identifiera avvikelser innan produkterna går vidare till nästa produktionssteg.
Läs om vårt visionsystem →
HEX 6-Axis
Automatisera repetitiva produkt- och laboratorietester samtidigt som rörelse, kraft och hantering hålls kontrollerade mellan testcyklerna.
Läs om HEX →

Flexibel vision för repeterbar inspektion

OnRobot Eyes kombinerar enkel kalibrering, flexibel montering och 2.5D-vision för automatiserad inspektion utan komplexiteten hos ett traditionellt 3D-visionssystem.

2.5D Vision med djupseende
1280 × 720 Utgående upplösning
400–1000 mm Arbetsavstånd
1 bild För att kalibrera scenen

Är du osäker på vilken konfiguration som passar din kvalitetsprocess?

Våra applikationsspecialister hjälper dig att utvärdera inspektionsmetod, testkrav, delar, robot och mätprocess. Berätta vad du behöver kontrollera, så rekommenderar vi rätt verktyg och implementeringslösning.

  • Svar inom två arbetsdagar

  • Lokal partner som passar din region

  • Kostnadsfri applikationsbedömning utan förpliktelser

Prata med en specialist

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska