Se alla OnRobots tillbehör för att optimera din samarbetande robotapplikation.
Bitsförlängare
Bitsförlängare är långa bitshållare som ger dig extra räckvidd när du använder skruvdragare i trånga utrymmen. Det finna fyra sorter som kan köpas separat som tillbehör till din OnRobot Screwdriver: bitsförlängare av typen A 50 mm, bitsförlängare av typen B 50 mm, bitsförlängare av typen A 100 mm och bitsförlängare av typen B 100.
OnRobot Eyes Lighting Kit kan, i en del situationer, läggas till i installationen för att uppnå mer exakt detektions- och inspektionsresultat med OnRobot Eyes.
Pallet stationen är en mekanisk guide för pallar i en pallapplikation. En digital skylt "Pall
närvarande" finns tillgänglig och indikatorlampan visar signalstatusen.
Pallet stationen är vanligtvis integrerad med Lift100 och palletiseringsapplikationen med antingen en eller två Pallet stationer.
Pallet stationen har flexibilitet för att monteras mekaniskt för en höger- eller vänsterinställning, beroende på den aktuella applikationen.
Den robusta designen kan stå emot stötar från gaffeltruckar och truckar.
Förbättrar RG-griparens förmåga att plocka upp och placera föremål i trånga utrymmen där griparen normalt sett skulle vara för bred, t.ex. lådor och backar. Den längre räckvidden minskar gripkraften.
Förbättrar RG-griparens förmåga att förflytta cylindriska föremål genom att anpassa formen. Fingertopparna kommer att gripa cylindriska föremål på fyra punkter istället för bara två. Detta förbättrar stabiliteten för det upplockade föremålet och ökar vikten som griparen kan plocka upp tack vare passformen.
Förbättrar RG:s gripförmåga för att flytta föremål i trånga utrymmen där griparen normalt sett skulle vara för bred, t.ex lådor och backar. Den längre räckvidden minskar gripkraften.
Förbättrar RG:s gripförmåga för att flytta föremål i trånga utrymmen där griparen normalt sett skulle vara för bred, t.ex lådor och backar. Den längre räckvidden minskar gripkraften.
Förbättrar RG-griparens förmåga att förflytta cylindriska föremål genom att anpassa formen. Fingertopparna kommer att gripa cylindriska föremål på fyra punkter istället för bara två. Detta förbättrar stabiliteten för det upplockade föremålet och ökar vikten som griparen kan plocka upp tack vare passformen.
Gör att användaren kan fästa verktyg i 90 graders vinkel till robotflänsen. Detta förbättrar verktygets passform i trånga utrymmen och minskar risken för att det uppstår singularitet i robotarmen.