Vedeți toate accesoriile disponibile de la OnRobot pentru optimizarea aplicației dvs. colaborative cu roboți.
Extensiile de biți
Extensiile de biți sunt suporturi lungi pentru biți, care oferă o rază suplimentară atunci când înșurubați în spații înguste. Sunt disponibile 4 tipuri, care pot fi achiziționate separat, ca accesorii pentru OnRobot Screwdriver: extensie de biți tip A 50 mm, extensie de biți tip B 50 mm, extensie de biți tip A 100 mm și extensie de biți tip B 100.
OnRobot Eyes Lighting Kit poate, în unele situații, să fie adăugat la instalare pentru a obține cu OnRobot Eyes o detecție și rezultate de inspecție mai precise.
Pallet station este un ghidaj mecanic pentru paleți într-o aplicație pentru paleți. Apare un semnal digital "Palet
prezent", iar lampa indicatoare arată starea semnalului.
Pallet station este în mod normal integrat cu dispozitivul Lift100 și cu aplicația software de paletizare având unul sau două Pallet station.
Pallet station are flexibilitatea de a fi asamblat mecanic pentru configurație pe stânga sau pe dreapta, în funcție de aplicația efectivă.
Construcția sa solidă rezistă la șocurile care pot interveni de la stivuitoare sau alte vehicule.
Îmbunătățește abilitatea gripper-ului RG de a prelua și poziționa obiecte în spații restrânse, acolo unde gripper-ul ar fi în mod normal prea lat, de exemplu în cazul cutiilor și lăzilor. Distanța mai lungă vine însoțită de costul unei forțe de prindere mai mici.
Îmbunătățește abilitatea gripper-ului RG de a transfera obiecte în spații restrânse, acolo unde gripper-ul ar fi în mod normal prea lat, de exemplu în cazul cutiilor și lăzilor. Distanța mai lungă vine însoțită de costul unei forțe de prindere mai mici.
Îmbunătățește abilitatea gripper-ului RG de a transfera obiecte în spații restrânse, acolo unde gripper-ul ar fi în mod normal prea lat, de exemplu în cazul cutiilor și lăzilor. Distanța mai lungă vine însoțită de costul unei forțe de prindere mai mici.
Îmbunătățește abilitatea gripper-ului RG de a transfera obiecte cilindrice, făcându-l să aibă o formă adecvată. Vârfurile de degete vor prinde obiectele cilindrice în patru puncte în loc de doar două. Aceasta îmbunătățește stabilitatea articolului preluat și mărește greutatea pe care gripper-ul va putea să o ridice, datorită formei adecvate.
Îi permite utilizatorului să atașeze instrumente la un unghi de 90 de grade față pe flanșa robotului. Aceasta îmbunătățește abilitatea instrumentului de a se potrivi în spații restrânse și reduce riscul ca brațul robotului să se miște singular.
Îmbunătățește abilitatea gripper-ului RG de a transfera obiecte cilindrice, făcându-l să aibă o formă adecvată. Vârfurile de degete vor prinde obiectele cilindrice în patru puncte în loc de doar două. Aceasta îmbunătățește stabilitatea articolului preluat și mărește greutatea pe care gripper-ul va putea să o ridice, datorită formei adecvate.