OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
Cursă de 900 mm - Sarcină utilă de 100 kg - A 7-a axă

LIFT100

Elevator pentru robot cu cursă lungă pentru paletizare și extindere verticală

  • Cursă de 900 mm: extinde raza de acțiune a robotului de la 730 la 1,630 mm deasupra podelei
  • Sarcină utilă de până la 100 kg: susține robotul și sculele pe întreaga durată a mișcării verticale
  • Viteză de până la 100 mm/s cu repetabilitate de poziționare de ±0.5 mm
  • Funcții de siguranță integrate cu funcție de oprire certificată TÜV
900 mm Cursă verticală
100 kg Sarcină utilă maximă
100 mm/s Viteză maximă de ridicare
±0.5 mm Repetabilitate de poziționare
IP54 Grad de protecție
1,000,000 Cicluri de funcționare calculate
Paletizare
Extindeți raza de acțiune verticală pentru a forma încărcături paletizate mai înalte și a gestiona mai multe combinații de paleți, cutii și modele de stivuire.
Manipularea materialelor
Mutați piesele și încărcăturile între înălțimi de lucru fără un robot mai mare sau reproiectarea întregii celule.
Deservirea mașinilor
Adăugați deplasare verticală controlată când mașinile, dispozitivele de fixare sau pozițiile de manipulare se află la înălțimi diferite.
01

Ajungeți la întreaga înălțime a paletului

Cursa de 900 mm extinde înălțimea de montare a robotului de la 730 la 1,630 mm deasupra podelei, oferind robotului raza de acțiune verticală necesară pentru paleți mai înalți și mai multe modele de stivuire.

900 mm Cursă verticală pentru extinderea razei de acțiune a robotului
02

Deplasați robotul și sculele cu precizie

LIFT100 susține până la 100 kg, iar construcția sa robustă minimizează deformarea prin încovoiere. Repetabilitatea de poziționare de ±0.5 mm ajută la menținerea controlului asupra așezării cutiilor pe întreaga cursă de ridicare.

100 kg Sarcină utilă pentru robot, scule și încărcătura aplicației
03

Conceput pentru producție solicitantă

Elevatorul este proiectat pentru funcționare fiabilă în medii de producție obișnuite, cu protecție IP54, funcții de siguranță integrate și o durată de viață calculată de până la 1,000,000 cicluri de funcționare în condițiile specificate.

1,000,000 Cicluri de funcționare calculate în condițiile specificate
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DE CE LIFT100

Rază de acțiune mai mare fără un robot mai mare

Adăugați 900 mm de mișcare verticală controlată, astfel încât un singur robot să poată acoperi paleți mai înalți, mai multe înălțimi ale straturilor și o gamă mai largă de modele de paletizare.

O construcție rigidă pentru sarcini utile mari susține până la 100 kg și minimizează deformarea prin încovoiere, ajutând robotul să plaseze încărcăturile consecvent în timp ce elevatorul se mișcă.

Funcția de oprire certificată TÜV susține implementarea colaborativă, iar integrarea cu componentele de paletizare OnRobot reduce munca de inginerie.

Aplicație

Conceput pentru paletizare flexibilă

Utilizați LIFT100 ca a șaptea axă pentru a extinde raza de acțiune a robotului la paleți mai înalți și cerințe de producție în schimbare. Cursa de 900 mm, sarcina utilă de 100 kg și poziționarea precisă susțin paletizarea fiabilă fără supradimensionarea robotului.

900 mm Cursă verticală
100 kg Sarcină utilă maximă
±0.5 mm Repetabilitate de poziționare
Descărcări și resurse

Resurse tehnice pentru integrarea dumneavoastră

Documentație tehnică pentru evaluarea și integrarea LIFT100 în aplicații de paletizare și extindere verticală.
Fișă tehnică
Specificații, dimensiuni și date de performanță pentru LIFT100.
Descărcați →
Fișier STEP
Modele 3D pentru integrare mecanică.
Descărcați →

Sunteți gata să extindeți raza de acțiune verticală a robotului?

Spuneți-ne despre robot, sarcina utilă, înălțimea paletului și aplicație. Expertul nostru local vă poate ajuta să evaluați dacă LIFT100 se potrivește celulei și cerințelor dumneavoastră de integrare.

Discutați cu un expert

Alege limba

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Română