LIFT100 đỡ tải lên đến 100 kg, đồng thời kết cấu vững chắc giảm thiểu độ võng. Độ lặp lại định vị ±0.5 mm giúp duy trì việc đặt thùng có kiểm soát trong toàn bộ hành trình nâng.
Hành trình 900 mm mở rộng chiều cao lắp đặt robot từ 730 đến 1,630 mm so với mặt sàn, cung cấp tầm với theo phương đứng cần thiết cho pallet cao hơn và nhiều kiểu xếp hơn.
LIFT100 đỡ tải lên đến 100 kg, đồng thời kết cấu vững chắc giảm thiểu độ võng. Độ lặp lại định vị ±0.5 mm giúp duy trì việc đặt thùng có kiểm soát trong toàn bộ hành trình nâng.
Bộ nâng được thiết kế để vận hành đáng tin cậy trong môi trường sản xuất thông thường, với cấp bảo vệ IP54, các chức năng an toàn tích hợp và tuổi thọ tính toán lên đến 1,000,000 chu kỳ vận hành trong các điều kiện đã nêu.
Bổ sung 900 mm chuyển động theo phương đứng có kiểm soát để một robot có thể xử lý pallet cao hơn, nhiều chiều cao lớp hơn và phạm vi kiểu xếp pallet rộng hơn.
Thiết kế cứng vững, tải trọng cao đỡ tải lên đến 100 kg và giảm thiểu độ võng, giúp robot đặt tải nhất quán khi bộ nâng chuyển động.
Chức năng dừng được TÜV chứng nhận hỗ trợ triển khai cộng tác, đồng thời việc tích hợp với các thành phần xếp pallet OnRobot giúp giảm công việc kỹ thuật.
Sử dụng LIFT100 như trục thứ bảy để mở rộng tầm với robot cho pallet cao hơn và yêu cầu sản xuất thay đổi. Hành trình 900 mm, tải trọng 100 kg và khả năng định vị chính xác hỗ trợ xếp pallet đáng tin cậy mà không cần chọn robot quá lớn.
Hãy cho chúng tôi biết về robot, tải trọng, chiều cao pallet và ứng dụng của bạn. Chuyên gia địa phương có thể giúp đánh giá liệu LIFT100 có phù hợp với cell và các yêu cầu tích hợp của bạn hay không.