OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
900 mm 行程 - 100 kg 负载 - 第7轴

LIFT100

用于码垛和扩展垂直作业范围的长行程机器人升降机

  • 900 mm 行程:将机器人的作业范围扩展至距地面 730 至 1,630 mm
  • 负载高达 100 kg:在整个垂直运动过程中支撑机器人和工具
  • 速度高达 100 mm/s,重复定位精度为 ±0.5 mm
  • 集成安全功能,配备 TÜV 认证的停止功能
900 mm 垂直行程
100 kg 最大有效载荷
100 mm/s 最大升降速度
±0.5 mm 重复定位精度
IP54 防护等级
1,000,000 计算运行循环数
码垛
扩展垂直作业范围,以堆叠更高的托盘载荷,并处理更多托盘、箱体和堆叠模式组合。
物料搬运
在不同工作高度之间移动工件和载荷,无需使用更大的机器人或重新设计整个工作单元。
机床上下料
当机器、夹具或搬运位置处于不同高度时,增加受控的垂直移动。
01

覆盖托盘的完整堆叠高度

900 mm 行程将机器人安装高度扩展至距地面 730 至 1,630 mm,为更高的托盘和更多堆叠模式提供所需的垂直作业范围。

900 mm 扩展机器人作业范围的垂直行程
02

精确移动机器人和工具

LIFT100 可支撑高达 100 kg 的负载,坚固结构可尽量减小挠度。±0.5 mm 的重复定位精度有助于在整个升降行程内保持箱体放置受控。

100 kg 用于机器人、工具和应用载荷的负载能力
03

专为严苛生产需求打造

该升降机旨在典型制造环境中可靠运行,具备 IP54 防护、集成安全功能,以及在规定条件下高达 1,000,000 次运行循环的计算寿命。

1,000,000 规定条件下的计算运行循环数
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 LIFT100

无需更大机器人即可扩大作业范围

增加 900 mm 受控垂直运动,使一台机器人能够覆盖更高的托盘、更多层高以及更广泛的码垛模式。

高刚性、高负载设计可支撑高达 100 kg 并尽量减小挠度,帮助机器人在升降机移动时一致地放置载荷。

TÜV 认证的停止功能支持协作应用部署,与 OnRobot 码垛组件的集成则减少工程工作。

应用

专为灵活码垛打造

将 LIFT100 用作第七轴,扩展机器人的作业范围,以适应更高的托盘和不断变化的生产要求。其 900 mm 行程、100 kg 负载和精确定位支持可靠码垛,无需选用超出实际需求的机器人。

900 mm 垂直行程
100 kg 最大有效载荷
±0.5 mm 重复定位精度
下载与资源

用于集成的技术资源

用于评估 LIFT100 并将其集成到码垛和垂直作业范围扩展应用中的技术文档。
数据表
LIFT100 的规格、尺寸和性能数据。
下载 →
STEP文件
用于机械集成的 3D 模型。
下载 →

准备好扩展机器人的垂直作业范围了吗?

请告诉我们您的机器人、负载、托盘高度和应用。本地专家可帮助评估 LIFT100 是否适合您的工作单元和集成要求。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文