LIFT100, 100 kg'a kadar yük taşırken sağlam yapısı sehim oluşumunu en aza indirir. ±0.5 mm konumlandırma tekrarlanabilirliği, kaldırma stroku boyunca kutu yerleştirmenin kontrollü kalmasına yardımcı olur.
900 mm strok, robotun montaj yüksekliğini zeminin üzerinde 730 ile 1,630 mm arasına genişleterek daha yüksek paletler ve daha fazla istifleme düzeni için gereken dikey erişimi sağlar.
LIFT100, 100 kg'a kadar yük taşırken sağlam yapısı sehim oluşumunu en aza indirir. ±0.5 mm konumlandırma tekrarlanabilirliği, kaldırma stroku boyunca kutu yerleştirmenin kontrollü kalmasına yardımcı olur.
Kaldırıcı; IP54 koruması, entegre güvenlik fonksiyonları ve belirtilen koşullar altında 1,000,000 çalışma çevrimine kadar hesaplanan ömrüyle tipik üretim ortamlarında güvenilir çalışma için tasarlanmıştır.
Tek bir robotun daha yüksek paletleri, daha fazla katman yüksekliğini ve daha geniş bir paletleme dizilimi yelpazesini kapsayabilmesi için 900 mm kontrollü dikey hareket ekleyin.
Yüksek taşıma kapasiteli rijit tasarım, 100 kg'a kadar yük taşır ve sehimi en aza indirerek kaldırıcı hareket ederken robotun yükleri tutarlı biçimde yerleştirmesine yardımcı olur.
TÜV sertifikalı durdurma işlevi iş birlikçi kullanımı desteklerken OnRobot paletleme bileşenleriyle entegrasyon mühendislik işini azaltır.
Daha yüksek paletler ve değişen üretim gereksinimleri için robot erişimini artırmak üzere LIFT100'ü yedinci eksen olarak kullanın. 900 mm stroku, 100 kg taşıma kapasitesi ve hassas konumlandırması, gereğinden büyük robot seçmeden güvenilir paletlemeyi destekler.
Bize robotunuzu, yükünüzü, palet yüksekliğinizi ve uygulamanızı anlatın. Yerel uzmanımız, LIFT100'ün hücrenize ve entegrasyon gereksinimlerinize uygun olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olabilir.