OnRobot ürünleri, hiç düşünmediğiniz görevleri otomatikleştirmek için yeni olanaklar sunar. Endüstriyel otomasyona yönelik son teknoloji kavrama ve algılama sistemlerimiz, iş gücünüzün montaj, yüzey bitirme, alma ve yerleştirme, makine eğilimi veya test konularındaki ortak robotlarla yan yana çalışmasını sağlayan gerçekten işbirlikçi uygulamaları kolayca & tasarlamanızı sağlar.
Robotlara temas noktasında geri bildirim sağlayın. RG2-FT, hassas taşıma, yerleştirme ve montaj ile Physical AI modellerinin eğitimi ve doğrulaması için kuvvet/tork ve yakınlık algılamayı birleştirir.
2FG14, 280 N'a kadar kavrama kuvvetiyle sürtünmeli kavramada 14 kg'a ve şekil bağlı kavramada 20 kg'a kadar yükleri taşır. Kompakt 1.5 kg tasarımı, IP67 koruması ve hızlı, ayarlanabilir hareketi; zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
2FG7, 1.1 kg ağırlığındaki kompakt bir elektrikli tutucuda sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesini IP67 korumasıyla birleştirir. Ayarlanabilir kuvvet, yüksek kavrama hızı ve yapılandırılabilir parmaklar zorlu makine besleme, malzeme taşıma ve montaj uygulamalarına uygundur.
2FGP20; 20 kg taşıma kapasitesi ve özelleştirilebilir kollarıyla güçlü, çok yönlü bir elektrikli paletleme tutucusudur. Açık kutuları ve rafa hazır ürünleri taşırken, tutucu değiştirmeden veya ek taşıma işlemi gerektirmeden ara tabaka levhalarını da işleyebilir.
Silindirik iş parçaları için 150 mm stroklu, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve içten veya dıştan kavrama özelliğine sahip merkezcil üç parmaklı tutucu.
Metal sacları, taslak parçaları ve düzensiz iş parçalarını taşımak için ayarlanabilir kuvvet ve dahili parça algılama özelliğine sahip elektrikli manyetik tutucu.
RG2; ayarlanabilir strok ve kuvvet, özelleştirilebilir parmak uçları ve entegre yazılımıyla malzeme taşıma, makine besleme, al ve yerleştir ve montaj uygulamalarında hızlı geçişler sağlayan esnek, iki parmaklı elektrikli bir tutucudur.
RG6; daha büyük ve ağır parçalar için 160 mm ayarlanabilir stroka, 25–120 N kavrama kuvvetine, özelleştirilebilir parmak uçlarına ve entegre yazılıma sahip esnek elektrikli iki parmaklı bir tutucudur.
Ayarlanabilir kolları ve bağımsız olarak kontrol edilen iki vakum kanalıyla değişen ürün ve uygulamalarda hızlı taşıma sağlayan esnek elektrikli vakumlu tutucu.
VGC10; yapılandırılabilir vakum pedleri, iki bağımsız vakum kanalı, entegre yazılım ve özel ataşmanlarla 15 kg'a kadar taşıma kapasitesi sunan kompakt elektrikli bir vakumlu tutucudur.
VGP20, dört bağımsız kanala, 16 standart vantuz konumuna, entegre vakum izlemeye ve standart karton için 10 kg tipik maksimum taşıma kapasitesine sahip elektrikli yüksek debili vakum tutucudur.
OnRobot Soft Gripper, gıda ve içecek, kozmetik, ilaç, imalat ve ambalaj sektörlerinde hassas ve düzensiz ürünleri taşımak için değiştirilebilir silikon araçlar kullanır.
Parçaları tek çevrimde yükleyip boşaltmak, boşta kalma süresini azaltmak ve tek bir robotun yapabileceklerini artırmak için iki robot kolu ucu takımını aynı anda monte edin.
OnRobot Eyes; tek görüntüyle kalibrasyon, renk ve kontur kontrolü, robota veya harici montaj ve algılama, ayırma, kontrol ve referans noktası uygulamalarına destek sunan 2.5D derinlik görüntüleme ekler.
Kuvvet kontrollü yüzey işleme, montaj, yerleştirme, algılama ve kalite görevleri için kompakt altı eksenli kuvvet/tork sensörü. Daha yüksek hassasiyet için HEX-E'yi veya daha yüksek tork kapasitesi için HEX-H'yi seçin.
OnRobot Screwdriver, esnek otomatik montaj için hassas tork kontrolünü, entegre elektrikli ekseni, akıllı hata algılamayı ve M1.6 ile M6 arasındaki vida boyutlarını destekleme özelliğini bir araya getirir.
OnRobot Sander; ayarlanabilir hız, entegre yazılım, otomatik aşındırıcı değiştirme ve kuvvet kontrollü yüzey takibi seçenekleri sunan eksiksiz bir elektrikli eksantrik finisaj aracıdır.
Esnek robotlu paletleme hücreleri için tasarlanmış dayanıklı, zemine monte edilen fikstürle paletleri tutarlı şekilde konumlandırın ve varlıklarını algılayın.
2FGP20 Fork; açık kutular, teşhir kutuları, gevşek kapaklı kutular, düşük rijitlikteki ambalajlar ve geleneksel vakumlu ya da yandan sıkıştırmalı tutucularla taşınamayan diğer kutular için alttan güvenilir destek sağlar.
Tüm tutucular, kuvvet tork sensörleri ve alet değiştiricilerimiz Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotik, Hanwha, Nachi, Denso, ABB ve Kassow robotlarıyla uyumludur. Ürünlerimiz büyük robot markalarıyla uyumlu olduğu için, robotlarınızın kullanımını en üst düzeye çıkarmaya kolayca başlayabilirsiniz. Robotunuz başka bir markadan geliyorsa, bu, tutucularımızın onunla uyumlu olmayacağı anlamına gelmez. Hangi çözümün sizin için en uygun göründüğünü tartışmak için bizimle iletişime geçin.
Robot kolu tutucularımız, işbirlikçi süreçlere zeka katıyor
“Kobotlar” olarak da bilinen işbirliği robotları ve hafif endüstriyel robotlar, robot kolu tutucular, sensörler ve hızlı değiştiriciler gibi çok yönlü EoAT'ın yükselmesi nedeniyle günümüzde yaygındır. Robotunuzu doğru uç efektörüyle birleştirerek, insan çalışanlarıyla güvenli işbirliği içinde karmaşık süreçleri işleme yeteneğini güçlendirirsiniz.
İşbirlikçi teknolojiler, aşağıdakiler dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli şirketlere ticari faydalar sağlamasıyla bilinir.
Azaltılmış dağıtım süresi
İşbirlikçi robotlar ve uç efektörleri kolay programlama göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu nedenle teknik deneyimi olmayan çalışanlar bile robotun nasıl kullanılacağını ve çok kısa sürede nasıl kullanılacağını öğrenebilir. Bu esneklik, üreticilere potansiyel yeni ihtiyaçlara hazırlık için uygulamalarla deneme özgürlüğü ve esnekliği sağlar.
Esnek üretim
Belirli imalat görevleri için benzersiz araçlar üretmek zorunda kalmak maliyetli ve dezavantajlı bir durumdur. Bunun aksine, EoAT farklı görevleri ve süreçleri idare etmek için kolayca konuşlandırılabilir ve farklı üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.
Yüksek YG
Esnek uç efektörleri, robotların tekrarlayan görevleri insan işçilerine göre daha tutarlı ve hassas bir şekilde tamamlamalarına olanak tanıyarak üreticiler için daha hızlı yatırım getirisi sağlar. Robotlar sıkıcı, kirli ve tehlikeli görevleri yerine getirirken, çalışanlar insan zihnine daha uygun üst düzey görevleri üstlenebilirler.
İşinizi yeni EoAT teknolojisi ile büyütün
OnRobot’un akıllı EoAT çözümleri, robotların şimdiye kadar otomatikleştirmek için çok karmaşık olan uyarlanabilir, yüksek hassasiyetli uygulamaları kullanmasını sağlıyor. Yenilikçi çözümlerimizin aşağıdaki gelişmiş işbirliği uygulamalarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Makine Besleme
CNC ve torna uygulamaları için özel olarak tasarlanmış elektrikli tutucular. Otomatik merkezleme, IP67 koruma ve insansız üretime hazır.
Daha az manuel müdahaleyle daha fazla ürün taşıyın. Esnek tutucular farklı parçalara, malzemelere ve üretim serilerine uyum sağlarken tekrarlayan alma, aktarma, ayırma ve paketleme görevlerini otomatikleştirir.
Kutular, konteynerler, torbalar ve karma üretim için esnek robotik çözümlerle paletleme ve paletten boşaltmayı otomatikleştirin. OnRobot ile daha hızlı devreye alın.
Tekrarlayan montaj görevlerini hassas kavrama, kuvvet algılama ve akıllı vidalama ile otomatikleştirin. Tutarlılığı artırın, manuel müdahaleyi azaltın ve ürünler veya üretim gereksinimleri değiştiğinde hızla uyum sağlayın.