OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Çatallarla kaldırma - Üstten sıkıştırma - Entegre vakum

2FGP20 Fork

Akıllı elektrikli çatallı paletleme tutucusu

  • Açık kutular, teşhir kutuları veya düşük rijitlikteki kutular gibi alttan destek gerektiren kutular için esnek ve akıllı tutucu.
  • Kullanıma hazır araç devreye alma süresini önemli ölçüde azaltır
  • Elektrikli araç, basınçlı havayı ortadan kaldırarak işletme maliyetlerini düşürür
  • Entegre vakum, tutucuyu değiştirmeden ara katman levhalarını taşır
16 kg / 35.2 lbs Maksimum taşıma kapasitesi
260 mm / 10.24 inch Çatal stroku
16-180 mm/s Çatal hızı
218 mm / 8.58 inch Kelepçe stroku
10-40 N Kelepçe kuvveti
IP54 Koruma sınıfı
Paletleme
Kutuları alttan kaldırın ve palet katmanları boyunca kontrollü yerleştirme için üstten sabitleyin.
Ara katman levhalarının taşınması
Kutuları taşımak için kullandığınız aynı tutucuyla ara katman levhalarını alın ve palet katmanları arasına yerleştirin.

Avantajlar ve özellikler

2FGP20 Fork, alttan destek gerektiren 16 kg’a kadar kutular için elektrikli çatallı paletleme tutucusudur. Geniş kavrama aralığı, ayarlanabilir strok ve kelepçe kuvveti, akıllı kavrama algılama ve ara katman levhalarını taşımak için entegre vakum sunar. Entegre yazılım, tek kablo bağlantısı ve patentli hızlı değiştirici sayesinde özel mühendislik gerektirmeden tüm robot markalarında kolayca devreye alınabilir.

01

16 kg’a kadar kontrollü taşıma

Kutuları alttan, 16 kg’a kadar çatal taşıma kapasitesiyle destekleyin. Üst kelepçe kuvvetini 10–40 N, çatal hızını 16–180 mm/s arasında ayarlayın.

Akıllı kavrama geri bildirimi başarılı kavramayı algılar ve parça kaybedilirse uyarı verir.

16 kg Maksimum kutu taşıma kapasitesi
02

Standart ve özel çatal seçenekleri

Kısa veya uzun versiyonlarda dar ya da geniş çatallar seçin. Konfigürasyona bağlı olarak standart çatallar 100–450 mm kutu yüksekliğini ve 120–400 mm genişliği kapsar.

Çatal stroku 260 mm’ye, kelepçe stroku 218 mm’ye kadar çıkar. Özel çatallar veya özel bir üst kelepçe standart aralığın dışındaki boyutlara uyum sağlayabilir.

4 Standart çatal yapılandırmaları
03

Aynı araçla ara katman taşıma

Tutucuyu değiştirmeden ara katman levhalarını almak için entegre elektrikli vakum pompasını uygun bir braket ve vantuzlarla kullanın.

Kare vantuz düzeni karton veya çok katmanlı kağıt için, sıra düzeni ise kağıt ve benzeri levhalar için uygundur. Teslim edilen ataşmanlarla vakum taşıma kapasitesi 2,5 kg’a kadardır.

2-in-1 Çatalla taşıma ve entegre vakum

Neden 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork gerekli tüm donanım, yazılım ve dokümantasyonla devreye almaya hazır gelir. Tüm robot markalarında sorunsuz mekanik, elektriksel ve yazılım entegrasyonu mühendislik çabasını azaltır ve paletleme uygulamanızı daha hızlı devreye alır.

Daha fazla ambalaj formatını otomatik paletlemeye dahil edin. 2FGP20 Fork kutuları alttan desteklediği için üstten kavranması veya yanlardan sıkıştırılması zor olan açık kutular, teşhir kutuları, gevşek kapaklı kutular ve düşük rijitlikteki ambalajlar için uygundur.

Çatallar yükü taşırken ayarlanabilir üst kelepçe kutuyu yerinde tutar. Böylece hava geçirmez bir üst yüzeye veya rijit yan duvarlara ihtiyaç duymadan zorlu ambalajları taşıyabilirsiniz.

Ayarlanabilir strok, hız ve üst kelepçe kuvvetiyle çok çeşitli kutu boyutlarını taşıyın. Akıllı kavrama algılama, kutunun güvenli şekilde kavrandığını doğrular ve yük kaybedilirse uyarı verir; böylece paletleme süreci boyunca güvenilir taşıma sağlanır.

Gereksiz araç değişiklikleri olmadan paletlemeyi sürdürün. 2FGP20 Fork’un entegre vakumu, aynı tutucunun hem kutuları hem de kağıt veya karton ara katman levhalarını taşımasını sağlar. Yapılandırılabilir vantuzlar güvenilir levha alımı sağlayarak uygulamayı basitleştirir ve çevrim süresini azaltır.

Uygulama

Kutu paletleme için tasarlandı

Kutuları alttan kaldırın, üstten sabitleyin ve aynı robot uç aracıyla ara katman levhalarını yerleştirin. Dört standart çatal konfigürasyonu, 2FGP20 Fork’un farklı kutu yüksekliklerine, genişliklerine ve paletleme desenlerine uyum sağlamasına yardımcı olur.

16 kg Maksimum kutu taşıma kapasitesi
100-450 mm Standart kutu yüksekliği aralığı
120-400 mm Standart kutu genişliği aralığı
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Çatallarla kutu paletlemeyi otomatikleştirmeye hazır mısınız?

Bize kutularınızdan, paletleme düzeninizden, robotunuzdan ve ara katman levhası gereksinimlerinizden bahsedin. Yerel uzmanımız çatal yapılandırmasını, taşıma kapasitesini ve entegrasyonu değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Bir uzmanla görüşün

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe