OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Zvedání vidlicemi - Upnutí shora - Integrované vakuum

2FGP20 Fork

Inteligentní elektrický vidlicový uchopovač pro paletizaci

  • Flexibilní a inteligentní uchopovač pro krabice vyžadující podporu zespodu, například otevřené krabice, display boxy nebo obaly s nízkou tuhostí.
  • Nástroj připravený k použití výrazně zkracuje dobu nasazení
  • Elektrický nástroj snižuje provozní náklady odstraněním potřeby stlačeného vzduchu
  • Integrované vakuum manipuluje s proklady bez výměny uchopovače
16 kg / 35.2 lbs Maximální nosnost
260 mm / 10.24 inch Zdvih vidlic
16-180 mm/s Rychlost vidlic
218 mm / 8.58 inch Zdvih svěrky
10-40 N Upínací síla
IP54 Stupeň krytí
Paletizace
Zvedejte krabice zespodu a stabilizujte je shora pro kontrolované ukládání do jednotlivých vrstev palety.
Manipulace s prokladovými archy
Odebírejte a vkládejte prokladové archy mezi vrstvy palety stejným chapadlem, které používáte k manipulaci s krabicemi.

Výhody a funkce

2FGP20 Fork je elektrický vidlicový paletizační uchopovač pro krabice do 16 kg, které vyžadují podporu zespodu. Nabízí široký rozsah uchopení, nastavitelný zdvih a upínací sílu, inteligentní detekci uchopení a integrované vakuum pro manipulaci s proklady. Integrovaný software, jednokabelové připojení a patentovaný rychloupínač usnadňují nasazení s jakoukoli značkou robotu bez nutnosti zakázkového inženýringu.

01

Kontrolovaná manipulace do 16 kg

Podepřete krabice zespodu s nosností vidlic až 16 kg. Nastavte sílu horní svěrky od 10 do 40 N a rychlost vidlic od 16 do 180 mm/s.

Inteligentní zpětná vazba uchopení rozpozná úspěšný úchop a upozorní na ztrátu dílu.

16 kg Maximální nosnost pro krabice
02

Standardní a zakázkové varianty vidlic

Vyberte úzké nebo široké vidlice v krátké či dlouhé verzi. Podle konfigurace pokrývají standardní vidlice výšky krabic 100–450 mm a šířky 120–400 mm.

Zdvih vidlic je až 260 mm a zdvih svěrky až 218 mm. Zakázkové vidlice nebo horní svěrka umožňují rozměry mimo standardní rozsah.

4 Standardní konfigurace vidlic
03

Manipulace s proklady stejným nástrojem

Pomocí integrované elektrické vakuové pumpy s vhodným držákem a přísavkami zvedejte prokladové listy bez výměny uchopovače.

Čtvercové uspořádání přísavek je vhodné pro lepenku nebo vícevrstvý papír, řadové uspořádání pro papír a podobné listy. Nosnost vakua je s dodaným příslušenstvím až 2,5 kg.

2-in-1 Manipulace vidlicemi a integrované vakuum

Proč 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork se dodává připravený k nasazení se vším potřebným hardwarem, softwarem a dokumentací. Bezproblémová mechanická, elektrická a softwarová integrace s jakoukoli značkou robotu snižuje nároky na engineering a urychluje spuštění paletizační aplikace.

Zařaďte do automatizované paletizace více formátů obalů. 2FGP20 Fork podpírá krabice zespodu, takže je vhodný pro otevřené krabice, display boxy, krabice s volným víkem a obaly s nízkou tuhostí, které se obtížně uchopují shora nebo svírají ze stran.

Vidlice nesou náklad, zatímco nastavitelná horní svěrka drží krabici na místě. Díky tomu lze manipulovat s náročnými obaly bez závislosti na vzduchotěsném horním povrchu nebo tuhých bočních stěnách.

Manipulujte se širokou škálou velikostí krabic díky nastavitelnému zdvihu, rychlosti a síle horní svěrky. Inteligentní detekce uchopení potvrzuje bezpečné uchopení krabice a upozorní na ztrátu nákladu, což pomáhá zajistit spolehlivou manipulaci během celého procesu paletizace.

Pokračujte v paletizaci bez zbytečných výměn nástroje. Integrované vakuum 2FGP20 Fork umožňuje stejnému uchopovači manipulovat jak s krabicemi, tak s papírovými nebo kartonovými proklady. Konfigurovatelné přísavky zajišťují spolehlivé zvedání listů, zjednodušují aplikaci a zkracují dobu cyklu.

Použití

Navrženo pro paletizaci krabic

Zvedejte krabice zespodu, stabilizujte je shora a pokládejte proklady stejným koncovým nástrojem. Čtyři standardní konfigurace vidlic pomáhají 2FGP20 Fork přizpůsobit se různým výškám a šířkám krabic a vzorům paletizace.

16 kg Maximální nosnost pro krabice
100-450 mm Standardní rozsah výšky krabic
120-400 mm Standardní rozsah šířky krabic
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Jste připraveni automatizovat paletizaci krabic pomocí vidlic?

Popište nám své krabice, způsob skládání na paletu, robota a požadavky na prokladové archy. Náš místní odborník vám pomůže posoudit konfiguraci vidlic, nosnost a integraci.

Promluvte si s odborníkem

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština