OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
貨叉舉升 - 頂部夾緊 - 整合式真空

2FGP20 Fork

智慧型電動叉式棧板堆疊夾具

  • 靈活且智慧的夾具,適用於需要底部支撐的紙箱,例如開口箱、展示箱或低剛性紙箱。
  • 開箱即用的工具可大幅縮短部署時間
  • 電動工具無需壓縮空氣,有助於降低營運成本
  • 整合式真空系統可在不更換夾具的情況下搬運隔層板
16 kg / 35.2 lbs 最大負載
260 mm / 10.24 inch 叉臂行程
16-180 mm/s 叉臂速度
218 mm / 8.58 inch 夾持行程
10-40 N 夾持力
IP54 防護等級
棧板堆疊
從底部抬起紙箱並從上方穩定固定,以便在不同棧板層上受控放置。
層間隔板搬運
使用搬運紙箱的同一夾持器,抓取並放置棧板各層之間的隔板。

優勢與功能

2FGP20 Fork 是一款電動叉式棧板堆疊夾具,適用於需要底部支撐、重量最高 16 kg 的紙箱。它提供寬廣的夾持範圍、可調式行程與夾持力、智慧夾持偵測,以及用於搬運隔層板的整合式真空系統。整合軟體、單一纜線連接及專利快速更換器,讓它可輕鬆部署於各品牌機器人,無需客製化工程。

01

最高 16 kg 的受控搬運

以叉臂從底部支撐紙箱,叉臂負載最高可達 16 kg。上方夾具力可在 10–40 N 間調整,叉臂速度可在 16–180 mm/s 間調整。

智慧夾持回饋可偵測成功夾取,並在工件遺失時發出警示。

16 kg 最大箱體負載
02

標準與客製化叉臂選項

可選擇窄型或寬型叉臂,並提供短版或長版。依配置不同,標準叉臂可涵蓋 100–450 mm 的紙箱高度及 120–400 mm 的寬度。

叉臂行程最高 260 mm,夾持行程最高 218 mm。客製化叉臂或客製化上方夾具可因應超出標準範圍的尺寸。

4 標準貨叉配置
03

使用同一工具搬運隔層板

搭配合適的支架與吸盤使用整合式電動真空泵,即可在不更換夾具的情況下吸取隔層板。

方形吸盤配置適合紙板或多層紙張,單排配置則適合紙張及類似薄片。使用隨附配件時,真空負載最高可達 2.5 kg。

2-in-1 貨叉搬運與整合式真空

為什麼選擇 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork 隨附部署所需的全部硬體、軟體與文件。可與任何品牌機器人進行順暢的機械、電氣與軟體整合,減少工程投入並加快棧板堆疊應用的啟動速度。

將更多包裝形式納入自動化棧板堆疊。2FGP20 Fork 從底部支撐紙箱,因此適用於開口箱、展示箱、鬆蓋箱及低剛性包裝,這些包裝往往難以從上方吸取或從側面夾持。

叉臂承載重量,可調式上方夾具則將紙箱固定到位。如此即可處理具挑戰性的包裝,而不需依賴氣密的頂面或堅硬的側壁。

透過可調式行程、速度與上方夾持力,處理各種尺寸的紙箱。智慧夾持偵測會確認紙箱已安全夾持,並在負載遺失時發出警示,有助於在整個棧板堆疊流程中確保可靠搬運。

無需不必要的工具更換即可持續棧板堆疊。2FGP20 Fork 的整合式真空系統讓同一夾具可同時處理紙箱以及紙張或紙板隔層板。可配置的吸盤可確保可靠吸取薄片,簡化應用並縮短循環時間。

應用

專為紙箱棧板堆疊而設計

從底部抬起紙箱、從上方穩定固定,並使用同一末端工具放置隔層板。四種標準叉臂配置可協助 2FGP20 Fork 適應不同的紙箱高度、寬度及棧板堆疊模式。

16 kg 最大箱體負載
100-450 mm 標準箱體高度範圍
120-400 mm 標準箱體寬度範圍
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

準備好使用貨叉實現箱體棧板堆疊自動化了嗎?

請告訴我們您的箱體、棧板堆疊方式、機器人及層間隔板需求。我們的當地專家可協助評估貨叉配置、負載及整合方案。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文