OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Levage par fourches - Serrage par le dessus - Vide intégré

2FGP20 Fork

Pince électrique intelligente à fourches pour palettisation

  • Pince flexible et intelligente pour les cartons nécessitant un support par le dessous, tels que les cartons ouverts, présentoirs ou à faible rigidité.
  • Outil prêt à l’emploi réduisant considérablement le temps de déploiement
  • L’outil électrique réduit les coûts d’exploitation en supprimant l’air comprimé
  • Le vide intégré permet de manipuler les feuilles intercalaires sans changer de pince
16 kg / 35.2 lbs Charge utile maximale
260 mm / 10.24 inch Course des fourches
16-180 mm/s Vitesse des fourches
218 mm / 8.58 inch Course de la pince supérieure
10-40 N Force de serrage
IP54 Indice de protection
Palettisation
Soulevez les cartons par le dessous et stabilisez-les par le dessus pour un positionnement contrôlé sur les différentes couches de la palette.
Manutention des intercalaires
Saisissez et placez les intercalaires entre les couches de la palette avec le même préhenseur que celui utilisé pour manipuler vos cartons.

Avantages et caractéristiques

La 2FGP20 Fork est une pince électrique à fourches pour la palettisation de cartons jusqu’à 16 kg nécessitant un support par le dessous. Elle offre une large plage de préhension, une course et une force de serrage réglables, une détection intelligente de la prise et un système de vide intégré pour la manipulation des feuilles intercalaires. Le logiciel intégré, la connexion par câble unique et le changeur rapide breveté facilitent son déploiement avec toutes les marques de robots, sans ingénierie sur mesure.

01

Manipulation contrôlée jusqu’à 16 kg

Soutenez les cartons par le dessous avec une charge utile des fourches allant jusqu’à 16 kg. Réglez la force de serrage supérieure de 10 à 40 N et la vitesse des fourches de 16 à 180 mm/s.

Le retour intelligent de préhension détecte une prise réussie et vous alerte en cas de perte de la pièce.

16 kg Charge utile maximale des cartons
02

Fourches standard et personnalisées

Choisissez des fourches étroites ou larges, en version courte ou longue. Selon la configuration, les fourches standard couvrent des hauteurs de carton de 100 à 450 mm et des largeurs de 120 à 400 mm.

La course des fourches peut atteindre 260 mm, avec jusqu’à 218 mm de course de serrage. Des fourches ou une pince supérieure personnalisées peuvent s’adapter aux dimensions hors plage standard.

4 Configurations de fourches standard
03

Manipulation des intercalaires avec le même outil

Utilisez la pompe à vide électrique intégrée avec un support adapté et des ventouses pour saisir les feuilles intercalaires sans changer de pince.

Une disposition carrée des ventouses convient au carton ou au papier multicouche, tandis qu’une disposition en ligne convient au papier et aux feuilles similaires. La charge utile sous vide atteint 2,5 kg avec les accessoires fournis.

2-in-1 Manutention par fourches et vide intégré

Pourquoi choisir la 2FGP20 Fork ?

La 2FGP20 Fork est prête à être déployée avec tout le matériel, le logiciel et la documentation nécessaires. Son intégration mécanique, électrique et logicielle transparente avec toutes les marques de robots réduit les efforts d’ingénierie et accélère la mise en service de votre application de palettisation.

Automatisez la palettisation d’un plus grand nombre de formats d’emballage. La 2FGP20 Fork soutient les cartons par le dessous, ce qui la rend adaptée aux cartons ouverts, présentoirs, à couvercle libre et aux emballages à faible rigidité difficiles à saisir par le dessus ou à serrer par les côtés.

Les fourches portent la charge tandis qu’une pince supérieure réglable maintient le carton en place. Vous pouvez ainsi manipuler des emballages difficiles sans dépendre d’une surface supérieure étanche ni de parois latérales rigides.

Manipulez une large gamme de tailles de cartons grâce à une course, une vitesse et une force de serrage supérieure réglables. La détection intelligente confirme lorsque le carton est correctement saisi et vous alerte en cas de perte de charge, pour une manipulation fiable tout au long du processus de palettisation.

Poursuivez la palettisation sans changements d’outil inutiles. Le vide intégré de la 2FGP20 Fork permet à la même pince de manipuler à la fois les cartons et les feuilles intercalaires en papier ou en carton. Les ventouses configurables assurent une prise fiable des feuilles, simplifient l’application et réduisent le temps de cycle.

Application

Conçue pour la palettisation de cartons

Soulevez les cartons par le dessous, stabilisez-les par le dessus et placez les feuilles intercalaires avec le même outil en bout de bras. Quatre configurations de fourches standard permettent à la 2FGP20 Fork de s’adapter à différentes hauteurs et largeurs de cartons ainsi qu’à différents schémas de palettisation.

16 kg Charge utile maximale des cartons
100-450 mm Plage standard de hauteur des cartons
120-400 mm Plage standard de largeur des cartons
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Prêt à automatiser la palettisation de cartons avec des fourches ?

Décrivez-nous vos cartons, votre schéma de palettisation, votre robot et vos besoins en intercalaires. Notre expert local peut vous aider à évaluer la configuration des fourches, la charge utile et l’intégration.

Parlez à un expert

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français