OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Løft med gafler - Klemming ovenfra - Integrert vakuum

2FGP20 Fork

Intelligent elektrisk gaffelgriper for palletering

  • Fleksibel og intelligent griper for esker som krever støtte nedenfra, som åpne esker, displayesker eller emballasje med lav stivhet.
  • Bruksklart verktøy reduserer implementeringstiden betydelig
  • Elektrisk verktøy reduserer driftskostnadene ved å eliminere trykkluft
  • Integrert vakuum håndterer mellomlegg uten å bytte griper
16 kg / 35.2 lbs Maksimal nyttelast
260 mm / 10.24 inch Gaffelslag
16-180 mm/s Gaffelhastighet
218 mm / 8.58 inch Klemslag
10-40 N Klemkraft
IP54 Beskyttelsesgrad
Palletering
Løft esker nedenfra og stabiliser dem ovenfra for kontrollert plassering på tvers av pallelag.
Håndtering av mellomleggsark
Plukk opp og plasser mellomleggsark mellom pallelagene med den samme griperen som du bruker til å håndtere eskene.

Fordeler og funksjoner

2FGP20 Fork er en elektrisk gaffelgriper for palletering av esker opptil 16 kg som krever støtte nedenfra. Den tilbyr et bredt gripeområde, justerbart slag og klemkraft, intelligent gripedeteksjon og integrert vakuum for håndtering av mellomlegg. Integrert programvare, énkabeltilkobling og en patentert hurtigskifter gjør den enkel å implementere med alle robotmerker – uten spesialtilpasset engineering.

01

Kontrollert håndtering opptil 16 kg

Støtt esker nedenfra med en gaffelnyttelast på opptil 16 kg. Juster kraften på toppklemmen fra 10 til 40 N og gaffelhastigheten fra 16 til 180 mm/s.

Intelligent gripefeedback oppdager et vellykket grep og varsler hvis delen mistes.

16 kg Maksimal nyttelast for esker
02

Standard og tilpassede gaffelalternativer

Velg smale eller brede gafler i korte eller lange versjoner. Avhengig av konfigurasjonen dekker standardgafler eskehøyder på 100–450 mm og bredder på 120–400 mm.

Gaffelslaget er opptil 260 mm, med opptil 218 mm klemslag. Tilpassede gafler eller en tilpasset toppklemme kan håndtere mål utenfor standardområdet.

4 Standard gaffelkonfigurasjoner
03

Håndtering av mellomlegg med samme verktøy

Bruk den integrerte elektriske vakuumpumpen med egnet brakett og sugekopper for å plukke opp mellomleggsark uten å bytte griper.

Et kvadratisk koppoppsett passer til papp eller flerlags papir, mens et radoppsett passer til papir og lignende ark. Vakuumnyttelasten er opptil 2,5 kg med de medfølgende festene.

2-in-1 Gaffelhåndtering og integrert vakuum

Hvorfor 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork leveres klar til implementering med all nødvendig maskinvare, programvare og dokumentasjon. Sømløs mekanisk, elektrisk og programvareintegrasjon med alle robotmerker reduserer engineeringarbeidet og får palleteringsapplikasjonen raskere i drift.

Automatiser palletering av flere emballasjeformater. 2FGP20 Fork støtter esker nedenfra og egner seg derfor for åpne esker, displayesker, esker med løst lokk og emballasje med lav stivhet som kan være vanskelig å gripe ovenfra eller klemme fra sidene.

Gaflene bærer lasten mens en justerbar toppklemme holder esken på plass. Dette gir en praktisk måte å håndtere krevende emballasje uten å være avhengig av en lufttett toppflate eller stive sidevegger.

Håndter et bredt spekter av eskestørrelser med justerbart slag, hastighet og toppklemkraft. Intelligent gripedeteksjon bekrefter når en eske er sikkert grepet og varsler ved tap av last, noe som bidrar til pålitelig håndtering gjennom hele palleteringsprosessen.

Hold palleteringen i gang uten unødvendige verktøybytter. Det integrerte vakuumet i 2FGP20 Fork gjør at samme griper kan håndtere både esker og mellomlegg av papir eller papp. Konfigurerbare sugekopper gir pålitelig arkplukk, forenkler applikasjonen og reduserer syklustiden.

Bruksområde

Utviklet for palletering av esker

Løft esker nedenfra, stabiliser dem ovenfra og legg mellomlegg med samme end-of-arm-verktøy. Fire standard gaffelkonfigurasjoner hjelper 2FGP20 Fork med å tilpasse seg ulike eskehøyder, bredder og palleteringsmønstre.

16 kg Maksimal nyttelast for esker
100-450 mm Standardområde for eskehøyde
120-400 mm Standardområde for eskebredde
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Klar til å automatisere palletering av esker med gafler?

Fortell oss om eskene dine, pallemønsteret, roboten og kravene til mellomleggsark. Vår lokale ekspert kan hjelpe med å vurdere gaffelkonfigurasjon, nyttelast og integrasjon.

Snakk med en ekspert

Velg språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Norsk