Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Våre banebrytende gripe- og følesystemer for industriautomasjon lar deg enkelt utforme ordentlige samarbeidsapplikasjoner som gjør at medarbeiderne dine kan jobbe side om side med samarbeidende roboter med montering, overflatebehandling, plukking og plassering, maskinpass eller testing.
Gi roboter tilbakemelding ved kontaktpunktet. RG2-FT kombinerer kraft-/moment- og nærhetsregistrering for skånsom håndtering, innsetting og montering samt trening og validering av Physical AI-modeller.
2FGP20 Fork gir pålitelig støtte nedenfra til åpne esker, displayesker, esker med løst lokk, emballasje med lav stivhet og andre esker som ikke kan håndteres med tradisjonelle vakuumgripere eller gripere som klemmer fra sidene.
2FG14 håndterer laster på opptil 14 kg med kraftsluttende grep og 20 kg med formsluttende grep, med en gripekraft på opptil 280 N. Den kompakte konstruksjonen på 1.5 kg, IP67-beskyttelsen og den raske, justerbare bevegelsen passer til krevende maskinbetjening, materialhåndtering og montering.
2FG7 kombinerer opptil 7 kg nyttelast ved friksjonsgrep og 11 kg ved formsluttende grep med IP67-beskyttelse i en kompakt elektrisk griper på 1.1 kg. Justerbar kraft, høy gripehastighet og konfigurerbare fingre passer til krevende maskinbetjening, materialhåndtering og montering.
2FGP20 er en kraftig og allsidig elektrisk palleteringsgriper med 20 kg nyttelast og tilpassbare armer. Den håndterer åpne esker og hylleklare produkter samt mellomleggsark uten griperbytte eller ekstra håndtering.
En kompakt seksakset kraft-/momentsensor for kraftstyrt overflatebehandling, montering, innsetting, deteksjon og kvalitetsoppgaver. Velg HEX-E for høyere følsomhet eller HEX-H for høyere momentkapasitet.
OnRobot Eyes tilfører 2.5D-dybdevisjon med kalibrering fra ett bilde, farge- og konturinspeksjon, robotmontering eller ekstern montering og støtte for deteksjon, sortering, inspeksjon og landmerkeapplikasjoner.
OnRobot Sander er et komplett elektrisk eksenterverktøy for overflatebehandling med justerbar hastighet, integrert programvare og tilvalg for automatisk skifte av slipemiddel og kraftstyrt overflatefølging.
OnRobot Screwdriver kombinerer presis momentstyring, en innebygd elektrisk akse, intelligent feildeteksjon og støtte for skruestørrelser fra M1.6 til M6 for fleksibel automatisert montering.
RG2 er en fleksibel elektrisk tofingergriper med justerbar slaglengde og kraft, tilpassbare fingertupper og integrert programvare for raske omstillinger innen materialhåndtering, maskinbetjening, plukk og plassering og montering.
RG6 er en fleksibel elektrisk tofingergriper med 160 mm justerbar slaglengde, 25–120 N gripekraft, tilpassbare fingertupper og integrert programvare for større og tyngre deler.
OnRobot Soft Gripper bruker utskiftbare silikonverktøy til å håndtere ømfintlige og uregelmessige gjenstander innen mat og drikke, kosmetikk, legemidler, produksjon og emballering.
Fleksibel elektrisk vakuumgriper med justerbare armer og to uavhengig styrte vakuumkanaler for rask håndtering på tvers av skiftende produkter og applikasjoner.
VGC10 er en kompakt elektrisk vakuumgriper med konfigurerbare sugekopper, to uavhengige vakuumkanaler, integrert programvare og opptil 15 kg nyttelast med spesialtilpassede påmonteringer.
VGP20 er en elektrisk vakuumgriper med høy luftstrøm, fire uavhengige kanaler, 16 standardposisjoner for sugekopper, integrert vakuumovervåking og en typisk maksimal nyttelast på 10 kg for standardpapp.
Alle våre gripere, kraft-/momentsensorer og verktøyskiftere er kompatible med roboter fra Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB og Kassow. Fordi produktene er kompatible med de største robotmerkene, kommer du raskt i gang med utnyttelsen av robotene. Hvis roboten er av et annet merke, betyr det ikke nødvendigvis at griperne ikke er kompatible. Kontakt oss for å diskutere hvilken løsning som er den beste for deg.
Våre gripere for robotarmer gjør samarbeidende prosesser smartere
Samarbeidende roboter, også kjent som «cobots», er roboter myntet på lettindustrien. De er i dag svært utbredt takket være fremveksten av allsidige endeverktøy, slik som gripere, sensorer og quick changer-deler for robotarmer. Ved å kombinere roboten din med riktig slutteffektor, gir du den mulighet til å håndtere komplekse prosesser i trygt samarbeid med menneskelige ansatte.
Samarbeidende teknologi er kjent for å gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å hente fordeler. Eksempler på dette, kan være.
Raskere utplassering
Samarbeidende roboter og slutteffektorer designes med enkel programmering i tankene, slik at selv ansatte uten teknisk kunnskap kan lære hvordan de bruker og tilpasser roboten på kort tid. Fleksibiliteten gir produsenter frihet og fleksibilitet til å eksperimentere med applikasjoner for å forberede seg på potensielle fremtidige behov.
Fleksibel produksjon
Produksjon av unike verktøy for spesifikke produksjonsprosesser, er en kostbar og ugunstig oppgave. I kontrast til dette, kan endeverktøy enkelt tilpasses til å håndtere ulike oppgaver og prosesser, og sømløst integreres i ulike produksjonsmiljøer.
Høyere avkastning på investeringene
Fleksible slutteffektorer gjør at robotene kan fullføre repetitive oppgaver med mer samsvar og presisjon enn menneskelige arbeidere. Dette gir produsenter raskere avkastning på investeringene. Roboter håndterer kjedelige, møkkete og farlige oppgaver, mens menneskelige arbeidere kan fokusere på viktige oppgaver de er bedre rustet for å gjøre.
Øk virksomheten med ny endeverktøysteknologi
OnRobots smarte EoAT-løsninger gir roboter evnen til å håndtere adaptive applikasjoner med høy presisjon, som frem til nå har vært for avanserte til å kunne automatiseres. Les mer om hvordan våre innovative løsninger påvirker avanserte samarbeidsapplikasjoner nedenfor.
Maskinpass
Elektriske gripere utviklet spesielt for CNC- og dreiebenkapplikasjoner. Automatisk sentrering, IP67-klassifisering og klare for ubemannet produksjon.
Flytt flere produkter med mindre manuell håndtering. Fleksible gripere automatiserer repetitive plukk-, overførings-, sorterings- og pakkeoppgaver og tilpasser seg ulike deler, materialer og produksjonsserier.
Automatiser palletering og depalletering med fleksible robotløsninger for esker, beholdere, sekker og variert produksjon. Kom raskere i drift med OnRobot.
Automatiser repetitive monteringsoppgaver med presis griping, kraftregistrering og intelligent skruing. Forbedre jevnheten, reduser manuell håndtering og tilpass deg raskt når produkter eller produksjonskrav endres.