Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades para automatizar tarefas que nunca pensou ser possíveis. Os nossos sistemas de ponta de agarramento e deteção para automação industrial permitem que projete facilmente aplicações realmente colaborativas que permitem que os seus trabalhadores trabalhem lado a lado com robôs colaborativos para montagem, acabamento de superfície, processos de Pick & Place, alimentação de máquinas ou testes.
Dê aos robôs informação no ponto de contacto. A RG2-FT combina deteção de força/binário e proximidade para manuseamento delicado, inserção e montagem, bem como treino e validação de modelos de Physical AI.
A 2FG14 manuseia cargas até 14 kg por atrito e 20 kg por encaixe de forma, com força de preensão até 280 N. O seu design compacto de 1.5 kg, a proteção IP67 e o movimento rápido e ajustável adequam-se a aplicações exigentes de alimentação de máquinas, movimentação de materiais e montagem.
A 2FG7 combina até 7 kg de carga útil por atrito e 11 kg por encaixe de forma com proteção IP67 numa garra elétrica compacta de 1.1 kg. A força ajustável, a elevada velocidade de preensão e os dedos configuráveis adequam-se a tarefas exigentes de alimentação de máquinas, movimentação de materiais e montagem.
A 2FGP20 é uma pinça elétrica de paletização potente e versátil, com carga útil de 20 kg e braços personalizáveis. Pode manusear caixas abertas e produtos prontos para exposição em prateleiras, bem como folhas separadoras, sem trocar a pinça nem exigir manuseamento adicional.
Pinça elétrica de três dedos para cargas pesadas com posicionamento céntrico, proteção IP67 e preensão interna ou externa de peças CNC de grandes dimensões.
Garra de vácuo pneumática de alta carga útil, com controlo inteligente do vácuo e dois canais independentes, para paletização e movimentação de materiais exigentes.
A Soft Gripper da OnRobot utiliza ferramentas permutáveis de silicone para manusear artigos delicados e irregulares nos setores alimentar e das bebidas, cosmética, farmacêutico, fabrico e embalagem.
A RG2 é uma garra elétrica flexível de dois dedos com curso e força ajustáveis, pontas dos dedos personalizáveis e software integrado para mudanças rápidas nas aplicações de movimentação de materiais, alimentação de máquinas, recolha e colocação e montagem.
A RG6 é uma garra elétrica flexível de dois dedos com curso ajustável de 160 mm, força de preensão de 25–120 N, pontas dos dedos personalizáveis e software integrado para peças maiores e mais pesadas.
Garra de vácuo elétrica flexível com braços ajustáveis e dois canais de vácuo controlados de forma independente para um manuseamento rápido com produtos e aplicações em mudança.
A VGC10 é uma garra de vácuo elétrica compacta com ventosas configuráveis, dois canais de vácuo independentes, software integrado e até 15 kg de carga útil com acessórios personalizados.
A VGP20 é uma garra de vácuo elétrica de alto caudal com quatro canais independentes, 16 posições padrão para ventosas, monitorização de vácuo integrada e uma carga útil máxima típica de 10 kg para cartão padrão.
Monte duas ferramentas na extremidade do braço do robô ao mesmo tempo para carregar e descarregar peças num único ciclo, reduzir o tempo de inatividade e ampliar o que um robô pode fazer.
Montagem de duas ferramentasAlimentação de máquinasMudança rápida
Troque ferramentas na extremidade do braço em menos de cinco segundos com o Quick Changer, leve e seguro, concebido para aplicações robóticas flexíveis.
O OnRobot Eyes acrescenta visão de profundidade 2.5D com calibração através de uma só imagem, inspeção de cor e contorno, montagem no robô ou externa e suporte para aplicações de deteção, separação, inspeção e pontos de referência.
Um sensor compacto de força/binário de seis eixos para tarefas de acabamento, montagem, inserção, deteção e qualidade com controlo de força. Escolha HEX-E para maior sensibilidade ou HEX-H para maior capacidade de binário.
O OnRobot Screwdriver combina controlo preciso do binário, um eixo elétrico integrado, deteção inteligente de erros e compatibilidade com parafusos de M1.6 a M6 para uma montagem automatizada flexível.
A OnRobot Sander é uma ferramenta elétrica completa de acabamento roto-orbital com velocidade ajustável, software integrado e opções de mudança automática de abrasivos e acompanhamento de superfícies com controlo de força.
remoção de materialacabamento de superfícieselétrica
Amplie o alcance vertical do seu robô com um curso de 900 mm, até 100 kg de carga útil e posicionamento preciso para tarefas de paletização e produção.
Posicione as paletes de forma consistente e detete a sua presença com um dispositivo durável montado no chão, concebido para células flexíveis de paletização robótica.
Dispositivo de posicionamento de paletesPaletizaçãoSensor integrado
A 2FGP20 Fork proporciona apoio inferior fiável para caixas abertas, caixas de exposição, caixas com tampas soltas, embalagens de baixa rigidez e outras caixas que não podem ser manuseadas com garras tradicionais de vácuo ou de aperto lateral.
Todas as nossas garras, sensores de força/binário e trocadores de ferramentas são compatíveis com robôs Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB e Kassow. Como os nossos produtos são compatíveis com as principais marcas de robôs, pode começar logo a maximizar a utilização dos seus robôs. Se o seu robô for de outra marca, isto não significa que as nossas garras não sejam compatíveis com ele. Contacte-nos para discutir a melhor solução para si.
As nossas garras de braço do robô conferem inteligência aos processos colaborativos
Os robôs colaborativos (também conhecidos por "cobots") e industriais ligeiros estão atualmente difundidos devido ao crescimento de ferramentas de fim-de-braço versáteis, tais como garras de braço do robô, sensores e trocadores rápidos. Ao combinar o seu robô com o operador terminal certo fortalecerá a sua capacidade de lidar com processos complexos em colaboração segura com empregados humanos. As tecnologias colaborativas são conhecidas por trazerem benefícios comerciais para pequenas e médias empresas.
Redução de tempo de implementação
Os robôs colaborativos e os operadores terminais são projetados tendo em mente uma programação fácil, pelo que mesmo os empregados sem experiência técnica podem aprender a utilizar e adaptar o robô em pouco ou nenhum tempo. Esta flexibilidade possibilita aos fabricantes a liberdade e flexibilidade para experimentarem aplicações em preparação para as novas potenciais necessidades.
Produção flexível
Ter de fabricar ferramentas únicas para tarefas de fabrico específicas é um processo dispendioso e desvantajoso. Em contraste, as ferramentas de fim-de-braço podem ser facilmente implementadas para lidar com diferentes tarefas e processos e integradas com facilidade em diferentes ambientes de produção.
ROI mais elevado
Os operadores terminais flexíveis permitem aos robôs completar tarefas repetitivas com mais consistência e precisão do que os trabalhadores humanos, levando a um ROI mais rápido para os fabricantes. Enquanto os robôs lidam com as tarefas monótonas, sujas e perigosas, os empregados podem assumir tarefas de nível mais elevado, mais adequadas a uma mente humana.
Faça o seu negócio crescer com a nova tecnologia de ferramentas de fim-de-braço
As soluções inteligentes de ferramentas de fim-de-braço da OnRobot permitem aos robôs lidar com aplicações adaptativas e de alta precisão que têm provado ser demasiado complexas para automatizar, até agora. Leia mais abaixo sobre como as nossas soluções inovadoras podem ter impacto nas aplicações colaborativas avançadas.
Alimentação de máquinas
Garras elétricas concebidas especificamente para aplicações CNC e tornos. Centragem automática, classificação IP67 e prontas para produção sem supervisão.
Movimente mais produtos com menos manuseamento manual. As garras flexíveis automatizam tarefas repetitivas de recolha, transferência, triagem e embalagem, adaptando-se a diferentes peças, materiais e séries de produção.
Automatize a paletização e a despaletização com soluções robóticas flexíveis para caixas, recipientes, sacos e produção variada. Implemente mais rapidamente com a OnRobot.
Automatize lixagem, polimento, abrilhantamento e outras tarefas de acabamento de superfícies com ferramentas robóticas flexíveis para obter qualidade consistente e uma implementação mais simples.
Automatize medições, testes e inspeções com visão robótica flexível e deteção de força/binário para obter qualidade consistente e resultados repetíveis.
Automatize tarefas repetitivas de montagem com preensão precisa, deteção de força e aparafusamento inteligente. Melhore a consistência, reduza o manuseamento manual e adapte-se rapidamente a alterações nos produtos ou requisitos de produção.