O eixo integrado de 55 mm recolhe o parafuso e aparafusa-o depois de o robô atingir a posição de fixação. Isto reduz os movimentos do robô necessários para cada parafuso e torna a sequência de aparafusamento mais fácil de programar.
Defina o comprimento do parafuso e o binário pretendido na interface do robô. O Screwdriver controla o aperto de 0.15 a 5 Nm e devolve resultados do processo que ajudam a confirmar se a operação foi concluída como previsto.
O eixo integrado de 55 mm recolhe o parafuso e aparafusa-o depois de o robô atingir a posição de fixação. Isto reduz os movimentos do robô necessários para cada parafuso e torna a sequência de aparafusamento mais fácil de programar.
Configure a ponta, o suporte, o suporte do parafuso e a fixação do parafuso para o elemento de fixação selecionado. O sistema é compatível com parafusos métricos de M1.6 a M6 e comprimentos até 50 mm, enquanto as extensões de ponta opcionais de 50 mm e 100 mm aumentam o alcance em espaços apertados.
A ferramenta pode verificar se um parafuso foi recolhido, se o seu comprimento corresponde à configuração e se o aperto foi concluído corretamente, fornecendo ao robô informações úteis para a sequência de montagem.
Os parafusos compatíveis até 35 mm podem permanecer recolhidos dentro da ferramenta enquanto o robô se move. Uma paragem de segurança automática reage se for detetada uma força axial excessiva.
Utilize parafusos métricos, imperiais e autorroscantes compatíveis com o sistema de pontas correto ou adicione extensões de ponta opcionais para pontos de fixação em espaços estreitos.
Descreva-nos os seus parafusos, materiais, pontos de fixação, requisitos de binário, robô e volume de produção. O nosso especialista local pode ajudar a avaliar o sistema de pontas, o método de alimentação e o caminho para a implementação.