Integroitu 55 mm akseli vetää ruuvin sisään ja kiertää sen paikalleen robotin saavuttua kiinnityskohtaan. Tämä vähentää jokaisen ruuvin vaatimaa robotin liikettä ja helpottaa ruuvausjakson ohjelmointia.
Aseta ruuvin pituus ja tavoitemomentti robotin käyttöliittymässä. Screwdriver ohjaa kiristystä välillä 0.15–5 Nm ja palauttaa prosessituloksia, jotka auttavat vahvistamaan, toteutuiko toiminto suunnitellusti.
Integroitu 55 mm akseli vetää ruuvin sisään ja kiertää sen paikalleen robotin saavuttua kiinnityskohtaan. Tämä vähentää jokaisen ruuvin vaatimaa robotin liikettä ja helpottaa ruuvausjakson ohjelmointia.
Määritä kärki, pidin, ruuvinpidin ja ruuvin kiinnitys valitulle kiinnikkeelle. Järjestelmä tukee metrisiä ruuveja M1.6–M6 ja jopa 50 mm pituuksia. Valinnaiset 50 mm ja 100 mm kärjenjatkeet lisäävät ulottuvuutta ahtaissa tiloissa.
Työkalu voi tarkistaa, poimittiinko ruuvi, vastaako sen pituus asetuksia ja valmistuiko kiristys oikein. Näin robotti saa hyödyllistä palautetta kokoonpanojaksoa varten.
Tuetut, enintään 35 mm pitkät ruuvit voivat pysyä sisäänvedettyinä työkalun sisällä robotin liikkuessa. Automaattinen turvapysäytys reagoi, jos havaitaan liiallinen aksiaalivoima.
Käytä tuettuja metrisiä, tuumamittaisia ja itsekierteittäviä ruuveja oikealla kärkijärjestelmällä tai lisää valinnaiset kärjenjatkeet ahtaissa tiloissa olevia kiinnityskohtia varten.
Kerro ruuveistasi, materiaaleista, kiinnityskohdista, momenttivaatimuksista, robotista ja tuotantomäärästä. Paikallinen asiantuntijamme auttaa arvioimaan kärkijärjestelmää, syöttömenetelmää ja käyttöönoton toteutustapaa.