整合的 55 mm 軸將螺絲縮回,並在機器人到達鎖附位置後鎖緊螺絲。這減少了每顆螺絲所需的機器人運動,也讓鎖螺絲流程更易於編程。
在機器人介面中設定螺絲長度與目標扭矩。Screwdriver 在 0.15 至 5 Nm 範圍內控制鎖緊過程,並回傳製程結果,協助確認操作是否如預期完成。
整合的 55 mm 軸將螺絲縮回,並在機器人到達鎖附位置後鎖緊螺絲。這減少了每顆螺絲所需的機器人運動,也讓鎖螺絲流程更易於編程。
依選定的緊固件配置起子頭、夾持座、螺絲夾持座及螺絲固定方式。系統支援 M1.6 至 M6 公制螺絲及最長 50 mm 的長度,選配 50 mm 和 100 mm 起子頭延長桿可增加狹小空間內的觸及範圍。
工具可檢查是否拾取了螺絲、其長度是否符合配置,以及鎖緊過程是否正確完成,為機器人的組裝流程提供有用回饋。
機器人運動時,受支援的最長 35 mm 螺絲可保持縮回工具內部的狀態。偵測到過大的軸向力時,自動安全停止功能會作出回應。
使用正確的起子頭系統處理受支援的公制、英制及自攻螺絲,或加裝選配起子頭延長桿,以觸及狹窄空間中的鎖附點。
請告訴我們您的螺絲、材料、鎖附點、扭矩要求、機器人及產量。我們的在地專家可協助您評估起子頭系統、送料方式及部署方案。