OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Schroeven · Elektrisch · Koppelgeregeld

Screwdriver

Compleet robotgestuurd schroeven voor flexibele assemblage en snel omstellen

  • 0.15–5 Nm koppelregeling voor consistent schroeven bij wisselende assemblagetaken
  • Ondersteuning voor M1.6–M6-schroeven en lengtes tot 50 mm voor flexibele productie
  • Ingebouwde elektrische as vermindert robotbewegingen en vereenvoudigt programmering
  • Intelligente schroef- en invoercontroles helpen veelvoorkomende procesfouten te herkennen
0.15–5 Nm Koppelbereik
M1.6–M6 Ondersteunde metrische schroefmaten
50 mm Maximale schroeflengte
340 RPM Maximaal uitgaand toerental
55 mm Asverplaatsing
IP54 Beschermingsklasse
Algemene assemblage
Draai verschillende schroefmaten en -lengtes in met programmeerbaar koppel en een configureerbaar schroefbitsysteem.
Elektronica-assemblage
Gebruik een ESD-veilig schroefgereedschap met geregeld koppel voor geschikte elektronicaproductie.
01

Regel het koppel voor elke schroef

Stel de schroeflengte en het gewenste koppel in via de robotinterface. De Screwdriver regelt het vastdraaien van 0.15 tot 5 Nm en geeft procesresultaten terug waarmee kan worden bevestigd of de bewerking is voltooid zoals bedoeld.

0.15–5 Nm Programmeerbaar koppelbereik
02

Verminder robotbewegingen met een ingebouwde as

De geïntegreerde as van 55 mm trekt de schroef terug en draait deze in nadat de robot de bevestigingspositie heeft bereikt. Dit vermindert de robotbewegingen die voor elke schroef nodig zijn en maakt de schroefvolgorde eenvoudiger te programmeren.

55 mm Ingebouwde asverplaatsing
03

Wissel schroefconfiguraties zonder het gereedschap te wisselen

Configureer de bit, houder, schroefhouder en schroeffixatie voor het gekozen bevestigingsmiddel. Het systeem ondersteunt metrische schroeven van M1.6 tot M6 en lengtes tot 50 mm, terwijl optionele bitverlengstukken van 50 mm en 100 mm extra bereik geven in krappe ruimtes.

M1.6–M6 Ondersteunde metrische schroefmaten
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM Screwdriver

Flexibel schroeven met ingebouwde procesregeling

Het gereedschap kan controleren of een schroef is opgepakt, of de lengte overeenkomt met de configuratie en of het vastdraaien correct is voltooid. Zo ontvangt de robot nuttige feedback voor de assemblagevolgorde.

Ondersteunde schroeven tot 35 mm kunnen in het gereedschap ingetrokken blijven terwijl de robot beweegt. Een automatische veiligheidsstop reageert wanneer een te hoge axiale kracht wordt gedetecteerd.

Gebruik ondersteunde metrische, imperiale en zelftappende schroeven met het juiste bitsysteem, of voeg optionele bitverlengstukken toe voor bevestigingspunten in nauwe ruimtes.

Downloads en hulpmiddelen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Volledige technische documentatie voor het beoordelen, configureren en in gebruik nemen van de OnRobot Screwdriver.
Gegevensblad
Schroefmaten, koppelbereik, snelheid, slag, afmetingen en integratiegegevens voor de Screwdriver.
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om het schroeven in uw assemblage te automatiseren?

Vertel ons over uw schroeven, materialen, bevestigingspunten, koppeleisen, robot en productievolume. Onze lokale expert kan helpen bij het beoordelen van het bitsysteem, de aanvoermethode en de aanpak voor ingebruikname.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands