OnRobot
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
Screwdriver
스크루드라이빙 · 전동 · 토크 제어

Screwdriver

유연한 조립과 빠른 전환을 위한 완전한 로봇 스크루드라이빙

  • 0.15–5 Nm 토크 제어로 변화하는 조립 작업에서 일관된 스크루드라이빙 지원
  • 유연한 생산을 위한 M1.6–M6 나사 및 최대 50 mm 길이 지원
  • 내장 전동 축이 로봇 움직임을 줄이고 프로그래밍 간소화
  • 지능형 나사 및 삽입 검사로 일반적인 공정 오류 식별 지원
0.15–5 Nm 토크 범위
M1.6–M6 지원되는 미터 나사 크기
50 mm 최대 나사 길이
340 RPM 최대 출력 속도
55 mm 샤프트 이동 거리
IP54 보호 등급
일반 조립
프로그래밍 가능한 토크와 구성 가능한 드라이버 비트 시스템으로 다양한 크기와 길이의 나사를 체결합니다.
전자 부품 조립
적합한 전자 제품 생산에 토크가 제어되는 ESD 안전 스크루드라이빙 공구를 사용합니다.
01

각 나사의 토크 제어

로봇 인터페이스에서 나사 길이와 목표 토크를 설정하세요. Screwdriver는 0.15에서 5 Nm까지 체결을 제어하고, 작업이 의도대로 완료되었는지 확인하는 데 도움이 되는 공정 결과를 반환합니다.

0.15–5 Nm 프로그래밍 가능한 토크 범위
02

내장 축으로 로봇 움직임 감소

통합된 55 mm 축은 나사를 안으로 넣고 로봇이 체결 위치에 도달한 후 나사를 체결합니다. 이를 통해 각 나사에 필요한 로봇 움직임을 줄이고 스크루드라이빙 순서의 프로그래밍을 쉽게 유지합니다.

55 mm 내장 샤프트 이동 거리
03

공구 교체 없이 나사 구성 변경

선택한 체결 부품에 맞게 비트, 홀더, 나사 홀더 및 나사 고정 방식을 구성하세요. 시스템은 M1.6부터 M6까지의 미터 나사와 최대 50 mm 길이를 지원하며, 선택 사양인 50 mm 및 100 mm 비트 연장 장치는 좁은 공간에서 도달 범위를 늘려 줍니다.

M1.6–M6 지원되는 미터 나사 크기
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
Screwdriver를 선택하는 이유

내장 공정 제어를 통한 유연한 스크루드라이빙

공구는 나사가 집혔는지, 길이가 설정과 일치하는지, 체결이 올바르게 완료되었는지 확인하여 조립 순서에 유용한 피드백을 로봇에 제공합니다.

지원되는 최대 35 mm 나사는 로봇이 움직이는 동안 공구 내부에 들어간 상태로 유지될 수 있습니다. 과도한 축방향 힘이 감지되면 자동 안전 정지가 작동합니다.

적합한 비트 시스템과 함께 지원되는 미터 나사, 인치 나사 및 셀프 태핑 나사를 사용하거나, 좁은 공간의 체결 지점에 접근하기 위해 선택 사양인 비트 연장 장치를 추가하세요.

다운로드 및 자료

시작하는 데 필요한 모든 것

OnRobot Screwdriver의 평가, 구성 및 도입을 위한 전체 기술 문서.
데이터시트
Screwdriver의 나사 크기, 토크 범위, 속도, 이동 거리, 치수 및 통합 데이터.
다운로드 →
STEP 파일
기계적 통합을 위한 3D 모델.
다운로드 →

조립 공정의 스크루드라이빙을 자동화할 준비가 되셨나요?

나사, 소재, 체결 지점, 토크 요구 사항, 로봇 및 생산량을 알려주세요. 현지 전문가가 비트 시스템, 공급 방식 및 도입 방안을 평가하도록 도와드립니다.

전문가와 상담

언어 선택

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
한국어