L'asse integrato da 55 mm ritrae la vite e la avvita dopo che il robot ha raggiunto la posizione di fissaggio. Questo riduce i movimenti del robot necessari per ogni vite e mantiene semplice la programmazione della sequenza di avvitatura.
Impostate la lunghezza della vite e la coppia desiderata nell'interfaccia del robot. Screwdriver controlla il serraggio da 0.15 a 5 Nm e restituisce risultati del processo che aiutano a confermare se l'operazione è stata completata come previsto.
L'asse integrato da 55 mm ritrae la vite e la avvita dopo che il robot ha raggiunto la posizione di fissaggio. Questo riduce i movimenti del robot necessari per ogni vite e mantiene semplice la programmazione della sequenza di avvitatura.
Configurate inserto, portainserto, portavite e fissaggio della vite per l'elemento di fissaggio selezionato. Il sistema supporta viti metriche da M1.6 a M6 e lunghezze fino a 50 mm, mentre le prolunghe per inserti opzionali da 50 mm e 100 mm aumentano la portata negli spazi ristretti.
L'utensile può verificare se una vite è stata prelevata, se la sua lunghezza corrisponde alla configurazione e se il serraggio è stato completato correttamente, fornendo al robot un riscontro utile per la sequenza di assemblaggio.
Le viti supportate fino a 35 mm possono rimanere retratte all'interno dell'utensile mentre il robot si muove. Un arresto di sicurezza automatico interviene se viene rilevata una forza assiale eccessiva.
Utilizzate viti metriche, imperiali e autofilettanti supportate con il sistema di inserti corretto, oppure aggiungete prolunghe per inserti opzionali per i punti di fissaggio in spazi stretti.
Descrivete le viti, i materiali, i punti di fissaggio, i requisiti di coppia, il robot e il volume di produzione. Il nostro esperto locale può aiutarvi a valutare il sistema di inserti, il metodo di alimentazione e il percorso di implementazione.