OnRobot

Pallettizzazione

Automatizzate il carico e lo scarico ripetitivi dei pallet con soluzioni robotiche flessibili per la pallettizzazione. Gestite variazioni nelle dimensioni delle scatole, negli schemi di pallettizzazione e nei lotti di produzione, riducendo il sollevamento manuale e mantenendo costante la produttività.

Riducete il sollevamento manuale ripetitivo
Affidate ai robot le impegnative attività di pallettizzazione a fine linea, riducendo la movimentazione ripetitiva e liberando gli operatori per attività produttive a maggior valore.
Adattatevi a prodotti e pallet diversi
Gestite scatole di dimensioni diverse, formati di pallet e schemi di pallettizzazione differenti senza creare un sistema dedicato per ogni prodotto. Le soluzioni basate su D:PLOY consentono rapidi cambi formato interni quando la produzione cambia.
Avviate l’automazione più rapidamente
Le soluzioni di pallettizzazione D:PLOY preconfigurate riuniscono robot, utensili, sollevatore, sistemi di fissaggio dei pallet e software in un sistema completo progettato per un’implementazione rapida, anziché richiedere mesi di progettazione personalizzata.

Come realizzare un’applicazione di pallettizzazione

Scoprite come realizzare un’applicazione di pallettizzazione con questa guida video dettagliata. Verranno illustrate le migliori pratiche, gli aspetti da considerare e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l’applicazione.

Utensili consigliati

Progettati per una pallettizzazione flessibile

Pallettizzate automaticamente scatole, contenitori, sacchi e altri imballaggi di dimensioni diverse e con schemi di pallettizzazione variabili, grazie a layout programmabili e rapidi cambi formato.
VGP20
Vuoto · Elettrica · Quattro canali

VGP20

Pinza a vuoto elettrica ad alta portata d’aria per pallettizzazione, imballaggio e movimentazione dei materiali

VGP20 è una pinza a vuoto elettrica ad alta portata d’aria con quattro canali indipendenti, 16 posizioni standard per ventose, monitoraggio del vuoto integrato e una portata massima tipica di 10 kg per cartone standard.
vuoto pallettizzazione elettrica
  • Quattro canali del vuoto indipendenti - controlla zone separate in base al pezzo e all’applicazione
  • Fino a 48 L/min di flusso d’aria totale - gestisci superfici porose o irregolari con il vuoto elettrico ad alta portata d’aria
  • 16 posizioni standard per ventose - configura lo schema di presa per scatole e pezzi variabili
  • Pompa elettrica e monitoraggio integrati - implementa senza alimentazione d’aria esterna nelle configurazioni standard
2FGP20
2 dita - Vuoto integrato - Ampia corsa

2FGP20

Pinza elettrica per pallettizzazione

La 2FGP20 è una pinza elettrica per pallettizzazione potente e versatile, con portata di 20 kg e bracci personalizzabili, in grado di gestire scatole aperte e prodotti pronti per lo scaffale, oltre ai fogli interfaldari, senza cambiare pinza né richiedere movimentazioni aggiuntive.
Pallettizzatore 2 dita elettrica
  • Portata di 20 kg - progettata per carichi di pallettizzazione su scala completa
  • Dita + vuoto combinati - le dita parallele elettriche afferrano scatole aperte o pesanti che le pinze solo a vuoto non riescono a gestire, mentre la ventosa integrata movimenta i fogli interfaldari, tutto con un unico utensile senza cambiare pinza
  • Presa elettrica con dita - la presa in sé non richiede alimentazione d’aria esterna, per un’implementazione più rapida e minori costi di esercizio
  • Bracci personalizzabili ad ampia corsa - sostituisci o regola le punte delle dita per passare rapidamente a diversi tipi di scatole e linee
Utilizzati anche per la pallettizzazione

Pallettizzazione senza la consueta complessità

Integrate il robot, il sistema di sollevamento, la pinza, il dispositivo di fissaggio del pallet e il software di implementazione in un unico sistema progettato per avviare rapidamente la produzione e adattarsi quando cambiano i requisiti.

In giornata Installazione per soluzioni Off-The-Shelf D:PLOY compatibili
< 1 anno Tempo di ammortamento tipico per le soluzioni basate su D:PLOY
900 mm Corsa verticale aggiuntiva con Lift100
30 kg Portata massima con VGP30

Non sapete quale configurazione di pallettizzazione è adatta alla vostra produzione?

I nostri specialisti delle applicazioni possono aiutarvi ad abbinare prodotti, portate, dimensioni dei pallet, robot e obiettivi produttivi alla configurazione di pallettizzazione più adatta. Descriveteci cosa dovete movimentare e vi consiglieremo la soluzione e il partner di implementazione più appropriati.

  • Risposta entro 2 giorni lavorativi

  • Abbinamento con un partner regionale nella vostra area

  • Valutazione gratuita dell’applicazione, senza impegno

Parlate con uno specialista

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano