OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
Corsa di 900 mm - Portata di 100 kg - 7º asse

LIFT100

Elevatore per robot a corsa lunga per pallettizzazione ed estensione verticale

  • Corsa di 900 mm: estende il raggio d’azione del robot da 730 a 1,630 mm dal pavimento
  • Portata fino a 100 kg: sostiene robot e attrezzatura durante l’intero movimento verticale
  • Velocità fino a 100 mm/s con ripetibilità di posizionamento di ±0.5 mm
  • Funzioni di sicurezza integrate con funzione di arresto certificata TÜV
900 mm Corsa verticale
100 kg Portata massima
100 mm/s Velocità massima di sollevamento
±0.5 mm Ripetibilità di posizionamento
IP54 Grado di protezione
1,000,000 Cicli operativi calcolati
Pallettizzazione
Estendi il raggio d’azione verticale per creare carichi pallettizzati più alti e gestire più combinazioni di pallet, scatole e schemi.
Movimentazione dei materiali
Sposta pezzi e carichi tra altezze di lavoro diverse senza utilizzare un robot più grande o riprogettare l’intera cella.
Asservimento di macchine
Aggiungi una corsa verticale controllata quando macchine, attrezzature di fissaggio o posizioni di movimentazione si trovano ad altezze diverse.
01

Raggiungi l’intera altezza del pallet

La corsa di 900 mm estende l’altezza di montaggio del robot da 730 a 1,630 mm dal pavimento, fornendo al robot il raggio d’azione verticale necessario per pallet più alti e più schemi di impilamento.

900 mm Corsa verticale per ampliare il raggio d’azione del robot
02

Movimenta robot e attrezzatura con precisione

LIFT100 sostiene fino a 100 kg e la sua struttura robusta riduce al minimo la flessione. La ripetibilità di posizionamento di ±0.5 mm contribuisce a mantenere controllato il posizionamento delle scatole lungo tutta la corsa di sollevamento.

100 kg Portata per robot, attrezzatura e carico dell’applicazione
03

Progettato per produzioni impegnative

L’elevatore è progettato per un funzionamento affidabile nei tipici ambienti produttivi, con protezione IP54, funzioni di sicurezza integrate e una durata calcolata fino a 1,000,000 cicli operativi nelle condizioni indicate.

1,000,000 Cicli operativi calcolati nelle condizioni indicate
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ LIFT100

Maggiore raggio d’azione senza un robot più grande

Aggiungi 900 mm di movimento verticale controllato per consentire a un solo robot di coprire pallet più alti, più altezze di strato e una gamma più ampia di schemi di pallettizzazione.

Una struttura rigida ad alta portata sostiene fino a 100 kg e riduce al minimo la flessione, aiutando il robot a posizionare i carichi in modo uniforme mentre l’elevatore si muove.

La funzione di arresto certificata TÜV supporta l’implementazione collaborativa, mentre l’integrazione con i componenti di pallettizzazione OnRobot riduce il lavoro di progettazione.

Applicazione

Progettato per una pallettizzazione flessibile

Utilizza LIFT100 come settimo asse per estendere il raggio d’azione del robot a pallet più alti e requisiti produttivi variabili. La corsa di 900 mm, la portata di 100 kg e il posizionamento preciso supportano una pallettizzazione affidabile senza sovradimensionare il robot.

900 mm Corsa verticale
100 kg Portata massima
±0.5 mm Ripetibilità di posizionamento
Download e risorse

Risorse tecniche per la tua integrazione

Documentazione tecnica per valutare e integrare LIFT100 in applicazioni di pallettizzazione ed estensione verticale.
Scheda tecnica
Specifiche, dimensioni e dati prestazionali di LIFT100.
Scarica →
File STEP
Modelli 3D per l’integrazione meccanica.
Scarica →

Pronto a estendere il raggio d’azione verticale del tuo robot?

Parlaci del tuo robot, della portata, dell’altezza del pallet e dell’applicazione. Il nostro esperto locale può aiutarti a valutare se LIFT100 è adatto alla tua cella e ai tuoi requisiti di integrazione.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano