LIFT100 kantaa jopa 100 kg, ja sen vankka rakenne minimoi taipuman. ±0.5 mm paikoituksen toistotarkkuus auttaa pitämään laatikoiden sijoittelun hallittuna koko nostomatkan ajan.
900 mm iskunpituus laajentaa robotin asennuskorkeuden 730:stä 1,630 mm:iin lattian yläpuolelle. Robotti saa näin tarvittavan pystysuuntaisen ulottuman korkeampiin lavoihin ja useampiin ladontakuvioihin.
LIFT100 kantaa jopa 100 kg, ja sen vankka rakenne minimoi taipuman. ±0.5 mm paikoituksen toistotarkkuus auttaa pitämään laatikoiden sijoittelun hallittuna koko nostomatkan ajan.
Nostin on suunniteltu luotettavaan käyttöön tavanomaisissa valmistusympäristöissä. Siinä on IP54-suojaus, integroidut turvatoiminnot ja laskennallinen käyttöikä, joka on jopa 1,000,000 käyttöjaksoa ilmoitetuissa olosuhteissa.
Lisää 900 mm hallittua pystysuuntaista liikettä, jotta yksi robotti voi käsitellä korkeampia lavoja, useampia kerroskorkeuksia ja laajempaa valikoimaa ladontakuvioita.
Jäykkä, suurelle hyötykuormalle suunniteltu rakenne kantaa jopa 100 kg ja minimoi taipuman, mikä auttaa robottia sijoittamaan kuormat tasaisesti nostimen liikkuessa.
TÜV-sertifioitu pysäytystoiminto tukee yhteistyökäyttöä, ja integrointi OnRobot-lavauskomponentteihin vähentää suunnittelutyötä.
Käytä LIFT100:aa seitsemäntenä akselina robotin ulottuman lisäämiseen korkeampia lavoja ja muuttuvia tuotantovaatimuksia varten. Sen 900 mm iskunpituus, 100 kg hyötykuorma ja tarkka paikoitus tukevat luotettavaa lavausta ilman robotin ylimitoitusta.
Kerro meille robotistasi, hyötykuormasta, lavakorkeudesta ja sovelluksesta. Paikallinen asiantuntijamme voi auttaa arvioimaan, sopiiko LIFT100 soluusi ja integrointivaatimuksiisi.