LIFT100 przenosi do 100 kg, a jego solidna konstrukcja minimalizuje ugięcie. Powtarzalność pozycjonowania ±0.5 mm pomaga zachować kontrolę nad odkładaniem pudeł w całym zakresie skoku podnoszenia.
Skok 900 mm zwiększa wysokość montażu robota z 730 do 1,630 mm nad podłogą, zapewniając mu zasięg pionowy niezbędny do wyższych palet i większej liczby wzorów układania.
LIFT100 przenosi do 100 kg, a jego solidna konstrukcja minimalizuje ugięcie. Powtarzalność pozycjonowania ±0.5 mm pomaga zachować kontrolę nad odkładaniem pudeł w całym zakresie skoku podnoszenia.
Podnośnik zaprojektowano do niezawodnej pracy w typowych środowiskach produkcyjnych. Oferuje ochronę IP54, zintegrowane funkcje bezpieczeństwa i obliczoną trwałość do 1,000,000 cykli pracy w określonych warunkach.
Dodaj 900 mm kontrolowanego ruchu pionowego, aby jeden robot obsługiwał wyższe palety, więcej wysokości warstw i szerszy zakres wzorów paletyzacji.
Sztywna konstrukcja o dużym udźwigu przenosi do 100 kg i minimalizuje ugięcie, pomagając robotowi powtarzalnie odkładać ładunki podczas ruchu podnośnika.
Funkcja zatrzymania certyfikowana przez TÜV wspiera wdrożenie współpracujące, a integracja z komponentami paletyzacyjnymi OnRobot ogranicza prace inżynierskie.
Użyj LIFT100 jako siódmej osi, aby zwiększyć zasięg robota dla wyższych palet i zmieniających się wymagań produkcyjnych. Skok 900 mm, udźwig 100 kg i precyzyjne pozycjonowanie zapewniają niezawodną paletyzację bez przewymiarowania robota.
Opowiedz nam o swoim robocie, obciążeniu, wysokości palety i aplikacji. Nasz lokalny ekspert może pomóc ocenić, czy LIFT100 odpowiada Twojej celi i wymaganiom integracji.