OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
Carrera de 900 mm - Carga útil de 100 kg - 7.º eje

LIFT100

Elevador de robot de carrera larga para paletizado y alcance vertical

  • Carrera de 900 mm: amplía el alcance del robot de 730 a 1,630 mm sobre el suelo
  • Hasta 100 kg de carga útil: soporta el robot y el utillaje durante todo el movimiento vertical
  • Velocidad de hasta 100 mm/s con repetibilidad de posicionamiento de ±0.5 mm
  • Funciones de seguridad integradas con función de parada certificada por TÜV
900 mm Carrera vertical
100 kg Carga útil máxima
100 mm/s Velocidad máxima de elevación
±0.5 mm Repetibilidad de posicionamiento
IP54 Grado de protección
1,000,000 Ciclos de funcionamiento calculados
Paletizado
Amplíe el alcance vertical para crear cargas de palés más altas y gestionar más combinaciones de palés, cajas y patrones.
Manipulación de materiales
Mueva piezas y cargas entre alturas de trabajo sin utilizar un robot más grande ni rediseñar toda la celda.
Carga y descarga de máquinas
Añada desplazamiento vertical controlado cuando las máquinas, los útiles o las posiciones de manipulación estén a distintas alturas.
01

Alcance toda la altura del palé

La carrera de 900 mm amplía la altura de montaje del robot de 730 a 1,630 mm sobre el suelo, proporcionando el alcance vertical necesario para palés más altos y más patrones de apilado.

900 mm Carrera vertical para ampliar el alcance del robot
02

Desplace el robot y el utillaje con precisión

LIFT100 soporta hasta 100 kg y su construcción robusta minimiza la deflexión. La repetibilidad de posicionamiento de ±0.5 mm ayuda a mantener una colocación controlada de las cajas durante toda la carrera de elevación.

100 kg Carga útil para robot, utillaje y carga de la aplicación
03

Diseñado para una producción exigente

El elevador está diseñado para funcionar de forma fiable en entornos de fabricación habituales, con protección IP54, funciones de seguridad integradas y una vida útil calculada de hasta 1,000,000 ciclos de funcionamiento en las condiciones indicadas.

1,000,000 Ciclos de funcionamiento calculados en las condiciones indicadas
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ LIFT100

Más alcance sin un robot más grande

Añada 900 mm de movimiento vertical controlado para que un solo robot pueda cubrir palés más altos, más alturas de capa y una mayor variedad de patrones de paletizado.

Un diseño rígido de alta capacidad soporta hasta 100 kg y minimiza la deflexión, ayudando al robot a colocar las cargas de forma uniforme mientras se mueve el elevador.

La función de parada certificada por TÜV facilita la implementación colaborativa, mientras que la integración con componentes de paletizado OnRobot reduce el trabajo de ingeniería.

Aplicación

Diseñado para un paletizado flexible

Utilice LIFT100 como séptimo eje para ampliar el alcance del robot a palés más altos y requisitos de producción cambiantes. Su carrera de 900 mm, carga útil de 100 kg y posicionamiento preciso permiten un paletizado fiable sin sobredimensionar el robot.

900 mm Carrera vertical
100 kg Carga útil máxima
±0.5 mm Repetibilidad de posicionamiento
Descargas y recursos

Recursos técnicos para su integración

Documentación técnica para evaluar e integrar LIFT100 en aplicaciones de paletizado y alcance vertical.
Ficha técnica
Especificaciones, dimensiones y datos de rendimiento de LIFT100.
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para la integración mecánica.
Descargar →

¿Listo para ampliar el alcance vertical de su robot?

Cuéntenos sobre su robot, carga útil, altura del palé y aplicación. Nuestro experto local puede ayudarle a evaluar si LIFT100 se adapta a su celda y a sus requisitos de integración.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español