LIFT100 supporte jusqu’à 100 kg tandis que sa construction robuste minimise la flexion. La répétabilité de positionnement de ±0.5 mm contribue à maintenir un placement contrôlé des cartons sur toute la course de levage.
La course de 900 mm étend la hauteur de montage du robot de 730 à 1,630 mm au-dessus du sol, lui donnant la portée verticale nécessaire pour des palettes plus hautes et davantage de schémas d’empilage.
LIFT100 supporte jusqu’à 100 kg tandis que sa construction robuste minimise la flexion. La répétabilité de positionnement de ±0.5 mm contribue à maintenir un placement contrôlé des cartons sur toute la course de levage.
L’élévateur est conçu pour un fonctionnement fiable dans les environnements de fabrication courants, avec une protection IP54, des fonctions de sécurité intégrées et une durée de vie calculée allant jusqu’à 1,000,000 cycles de fonctionnement dans les conditions indiquées.
Ajoutez 900 mm de mouvement vertical contrôlé pour qu’un seul robot puisse couvrir des palettes plus hautes, davantage de hauteurs de couches et un éventail plus large de schémas de palettisation.
Une conception rigide à charge utile élevée supporte jusqu’à 100 kg et minimise la flexion, aidant le robot à placer les charges de manière régulière pendant le mouvement de l’élévateur.
La fonction d’arrêt certifiée TÜV facilite le déploiement collaboratif, tandis que l’intégration aux composants de palettisation OnRobot réduit le travail d’ingénierie.
Utilisez LIFT100 comme septième axe pour étendre la portée du robot aux palettes plus hautes et aux exigences de production changeantes. Sa course de 900 mm, sa charge utile de 100 kg et son positionnement précis permettent une palettisation fiable sans surdimensionner le robot.
Parlez-nous de votre robot, de votre charge utile, de la hauteur de vos palettes et de votre application. Notre expert local peut vous aider à déterminer si LIFT100 répond aux besoins de votre cellule et à vos exigences d’intégration.