OnRobot
LIFT100
LIFT100
LIFT100
900 mm löket - 100 kg teherbírás - 7. tengely

LIFT100

Hosszú löketű robotemelő raklapozáshoz és a függőleges elérés növeléséhez

  • 900 mm löket: a robot elérését a padló felett 730-ról 1,630 mm-re növeli
  • Akár 100 kg teherbírás: a teljes függőleges mozgás során tartja a robotot és a szerszámozást
  • Akár 100 mm/s sebesség ±0.5 mm pozicionálási ismétlési pontossággal
  • Integrált biztonsági funkciók TÜV-tanúsított leállítási funkcióval
900 mm Függőleges löket
100 kg Maximális hasznos teher
100 mm/s Maximális emelési sebesség
±0.5 mm Pozicionálási ismétlési pontosság
IP54 Védettségi fokozat
1,000,000 Számított működési ciklusok
Raklapozás
Növelje a függőleges elérést magasabb raklaprakományok kialakításához és több raklap-, doboz- és rakásminta-kombináció kezeléséhez.
Anyagmozgatás
Mozgassa az alkatrészeket és rakományokat a munkamagasságok között nagyobb robot vagy a teljes cella újratervezése nélkül.
Gépkiszolgálás
Adjon hozzá vezérelt függőleges mozgást, ha a gépek, készülékek vagy anyagmozgatási pozíciók eltérő magasságban vannak.
01

Érje el a teljes raklapmagasságot

A 900 mm löket a robot szerelési magasságát a padló felett 730-ról 1,630 mm-re növeli, biztosítva a magasabb raklapokhoz és több rakásmintához szükséges függőleges elérést.

900 mm Függőleges löket a robot elérésének növeléséhez
02

Mozgassa pontosan a robotot és a szerszámozást

A LIFT100 akár 100 kg terhet is elbír, miközben robusztus felépítése minimálisra csökkenti a lehajlást. A ±0.5 mm pozicionálási ismétlési pontosság segít a dobozok elhelyezését a teljes emelési löket alatt kontrollálni.

100 kg Teherbírás a robothoz, a szerszámozáshoz és az alkalmazás rakományához
03

Igényes gyártási feladatokra tervezve

Az emelő megbízható működésre készült tipikus gyártási környezetekben, IP54 védelemmel, integrált biztonsági funkciókkal és a megadott feltételek mellett akár 1,000,000 működési ciklusra számított élettartammal.

1,000,000 Számított működési ciklusok a megadott feltételek mellett
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
MIÉRT A LIFT100?

Nagyobb elérés nagyobb robot nélkül

Adjon hozzá 900 mm vezérelt függőleges mozgást, hogy egyetlen robot magasabb raklapokat, több rétegmagasságot és a raklapozási minták szélesebb választékát kezelhesse.

A merev, nagy teherbírású kialakítás akár 100 kg terhet elbír és minimálisra csökkenti a lehajlást, segítve a robotot a rakományok egyenletes elhelyezésében az emelő mozgása közben.

A TÜV-tanúsított leállítási funkció támogatja a kollaboratív alkalmazást, az OnRobot raklapozási komponenseivel való integráció pedig csökkenti a mérnöki munkát.

Alkalmazás

Rugalmas raklapozásra tervezve

Használja a LIFT100-at hetedik tengelyként a robot elérésének növelésére magasabb raklapokhoz és változó gyártási követelményekhez. A 900 mm löket, a 100 kg teherbírás és a pontos pozicionálás megbízható raklapozást támogat a robot túlméretezése nélkül.

900 mm Függőleges löket
100 kg Maximális hasznos teher
±0.5 mm Pozicionálási ismétlési pontosság
Letöltések és segédanyagok

Műszaki források az integrációhoz

Műszaki dokumentáció a LIFT100 értékeléséhez és integrálásához raklapozási és függőleges elérést igénylő alkalmazásokba.
Adatlap
A LIFT100 specifikációi, méretei és teljesítményadatai.
Letöltés →
STEP-fájl
3D modellek a mechanikai integrációhoz.
Letöltés →

Készen áll robotja függőleges elérésének növelésére?

Meséljen robotjáról, terheléséről, raklapmagasságáról és alkalmazásáról. Helyi szakértőnk segíthet felmérni, hogy a LIFT100 megfelel-e a cellájának és integrációs követelményeinek.

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar