OnRobot

Anyagmozgatás

Az OnRobot elektromos ujjas, vákuumos és egyéb megfogóinak teljes választéka ideális olyan anyagmozgatási alkalmazásokhoz, mint a raklapozás, csomagolás, válogatás, beillesztés és áthelyezés. Ezek az eszközök nagy ismétlési pontosságot és precizitást kínálnak a hulladék és a hibák csökkentésére, állítható erejük pedig lehetővé teszi a sérülékeny alkatrészek károsodásmentes kezelését.

Rugalmas anyagmozgatás különböző terméktípusokhoz
Kezeljen különböző méretű, alakú, anyagú és felületű alkatrészeket konfigurálható ujjas, vákuumos, mágneses és puha megfogási technológiákkal.
Egyenletes teljesítmény műszakról műszakra
Tartsa fenn az ismételhető felvételt és elhelyezést egész nap, az ismétlődő kézi anyagmozgatással járó fáradtság, eltérések és lassulások nélkül.
Gyorsabb átállás, kevesebb célszerszám
A programozható megfogási beállítások és a cserélhető robotvégi eszközök megkönnyítik a termékek közötti váltást az automatizálási cella átépítése nélkül.

Pick & Place alkalmazás kialakítása

Ismerje meg ebből a részletes videóútmutatóból, hogyan alakíthat ki Pick & Place alkalmazást. Bemutatjuk a bevált gyakorlatokat, a legfontosabb szempontokat és a sikeres üzembe helyezéshez szükséges fő műszaki részleteket.

Ajánlott eszközök

Rugalmas anyagmozgatáshoz tervezve

A sérülékeny termékektől a nehéz fémalkatrészekig az OnRobot különböző felületekhez, alakokhoz, teherbírásokhoz és gyártási környezetekhez kínál megfogási technológiákat.
2FG7
Kompakt · Nagy teherbírás · IP67

2FG7

Kompakt, nagy teherbírású párhuzamos megfogó igényes gépkiszolgáláshoz és összeszereléshez

A 2FG7 akár 7 kg erőzáró és 11 kg alakzáró megfogási teherbírást egyesít IP67 védelemmel egy kompakt, 1.1 kg tömegű elektromos megfogóban. Az állítható erő, a nagy megfogási sebesség és a konfigurálható ujjak igényes gépkiszolgáláshoz, anyagmozgatáshoz és összeszereléshez is alkalmasak.
párhuzamos 2 ujjas elektromos
  • Akár 7 kg erőzáró és 11 kg alakzáró megfogási teherbírás - nagy terhelhetőség egy kompakt, 1.1 kg tömegű megfogótól
  • IP67 védelem és megtartás áramkimaradáskor - a megfogás megmarad a gépkiszolgálás nehéz körülményei között is
  • 20–140 N erő és 16–450 mm/s sebesség - minden megfogást a munkadarabhoz és a ciklushoz igazíthat
  • Két ujjszerelési pozíció és testreszabható ujjvégek - a belső és külső megfogási tartományok hozzáigazíthatók a feladathoz
VGC10
Vákuumos · Elektromos · Kompakt

VGC10

Kompakt elektromos vákuummegfogó rugalmas anyagmozgatáshoz szűk helyeken

A VGC10 egy kompakt elektromos vákuummegfogó konfigurálható szívókorongokkal, két független vákuumcsatornával, integrált szoftverrel és egyedi kiegészítőkkel akár 15 kg teherbírással.
vákuumos elektromos kompakt automatizálás
  • Akár 15 kg teherbírás egyedi kiegészítőkkel: kezeljen nehezen megfogható alkatrészeket kompakt szerszámmal
  • Két független vákuumcsatorna: fogjon meg két alkatrészt vagy vezéreljen külön zónákat
  • Konfigurálható szívókorongok és adapterlemez: igazítsa a megfogót az alkatrész alakjához és a helyigényhez
  • Integrált elektromos vákuumszivattyú: helyezze üzembe külső sűrítettlevegő-ellátás nélkül
Anyagmozgatáshoz is használható
A gyakorlatban

Egy robot több termék kezelésére célszerszám nélkül

A rugalmas megfogás lehetővé teszi, hogy ugyanaz a robotcella különböző méretű, alakú és anyagú termékeket mozgasson. A programozható beállítások és a cserélhető eszközök csökkentik a kézi beállítások számát, és megkönnyítik a rendszer új feladatra állítását a gyártási követelmények változásakor.

Több termék Egy rugalmas cella különböző alkatrészekhez és termékformátumokhoz
< 5s Szerszámcsere Quick Changerrel
Nincs sűrített levegő Az elektromos megfogási és vákuumos lehetőségek egyszerűsítik a cella infrastruktúráját
1 csatlakozás Tápellátás és kommunikáció egyetlen szerszámcsatlakozáson keresztül

Nem biztos benne, melyik megfogó illik a termékeihez?

Alkalmazási szakértőink segítenek a gyártóknak automatizálni a Pick & Place, válogatási, csomagolási és egyéb anyagmozgatási folyamatokat. Mondja el, mit mozgat, és javaslatot teszünk a megfelelő eszközökre, robotkonfigurációra és az Ön régiójában elérhető telepítési partnerre.

  • Response within 2 business days

  • Regional partner matched to your location

  • Free application assessment, no commitment

Beszéljen szakértővel

Válassz nyelvet

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Magyar