OnRobot

Materiaalhandling

Het volledige assortiment elektrische vinger-, vacuüm- en andere grippers van OnRobot is ideaal voor materiaalhandling, waaronder palletiseren, verpakken, sorteren, insteken en overbrengen. Deze tools bieden een hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid om afval en fouten te beperken, plus instelbare kracht voor het schadevrij hanteren van kwetsbare onderdelen.

Flexibele handling van verschillende producttypen
Hanteer onderdelen met verschillende afmetingen, vormen, materialen en oppervlakken met configureerbare vinger-, vacuüm-, magnetische en soft-grippingtechnologieën.
Consistente output, ploeg na ploeg
Behoud de hele dag herhaalbaar pick-and-placewerk zonder de vermoeidheid, variatie en vertragingen van repetitieve handmatige handling.
Snellere omschakelingen, minder specifieke tooling
Programmeerbare grijpinstellingen en verwisselbare end-of-arm-tools maken het eenvoudiger om tussen producten te wisselen zonder de automatiseringscel opnieuw te bouwen.

Een pick-and-place-toepassing bouwen

Leer in deze gedetailleerde videogids hoe u een pick-and-place-toepassing bouwt. U krijgt praktische aanbevelingen, aandachtspunten en de belangrijkste technische details voor een succesvolle implementatie.

Aanbevolen tools

Ontwikkeld voor flexibele materiaalhandling

Van kwetsbare producten tot zware metalen onderdelen: OnRobot biedt grijptechnologieën voor verschillende oppervlakken, vormen, laadvermogens en productieomgevingen.
2FG7
Compact · Hoog draagvermogen · IP67

2FG7

Compacte parallelgrijper met hoog draagvermogen voor veeleisende machinebelading en assemblage

De 2FG7 combineert een draagvermogen tot 7 kg bij krachtsluitend grijpen en 11 kg bij vormsluitend grijpen met IP67-bescherming in een compacte elektrische grijper van 1.1 kg. Instelbare kracht, hoge grijpsnelheid en configureerbare vingers zijn geschikt voor veeleisende machinebelading, materiaalhantering en assemblage.
parallel 2 vingers elektrisch
  • Tot 7 kg krachtsluitend en 11 kg vormsluitend draagvermogen - hoge belastbaarheid in een compacte grijper van 1.1 kg
  • IP67-bescherming en vasthouden bij stroomuitval - behoud grip onder veeleisende omstandigheden bij machinebelading
  • 20–140 N kracht en 16–450 mm/s snelheid - stem elke greep af op het onderdeel en de cyclus
  • Twee montageposities voor de vingers en aanpasbare vingertoppen - pas het bereik voor inwendig en uitwendig grijpen aan
VGC10
Vacuüm · Elektrisch · Compact

VGC10

Compacte elektrische vacuümgrijper voor flexibele handling in krappe ruimtes

De VGC10 is een compacte elektrische vacuümgrijper met configureerbare zuignappen, twee onafhankelijke vacuümkanalen, geïntegreerde software en tot 15 kg nuttige last met op maat gemaakte hulpstukken.
vacuüm elektrisch compacte automatisering
  • Tot 15 kg nuttige last met op maat gemaakte hulpstukken: hanteer veeleisende onderdelen met een compact gereedschap
  • Twee onafhankelijke vacuümkanalen: grijp twee onderdelen of stuur afzonderlijke zones aan
  • Configureerbare zuignappen en adapterplaat: stem de grijper af op de onderdeelvorm en de ruimte
  • Geïntegreerde elektrische vacuümpomp: inzetbaar zonder externe persluchttoevoer
Ook gebruikt voor materiaalhandling
In de praktijk

Eén robot verwerkt meerdere producten zonder specifieke tooling

Flexibel grijpen maakt het mogelijk om met dezelfde robotcel verschillende productmaten, vormen en materialen te verwerken. Programmeerbare instellingen en verwisselbare tools beperken handmatige aanpassingen en maken het systeem eenvoudiger opnieuw inzetbaar wanneer de productie-eisen veranderen.

Meerdere producten Eén flexibele cel voor verschillende onderdelen en productformaten
< 5s Toolwissel met Quick Changer
Geen perslucht Elektrische grijp- en vacuümopties vereenvoudigen de celinfrastructuur
1 aansluiting Voeding en communicatie via één toollaansluiting

Weet u niet zeker welke gripper bij uw producten past?

Onze toepassingsspecialisten helpen fabrikanten met het automatiseren van pick-and-place, sorteren, verpakken en andere processen voor materiaalhandling. Vertel ons wat u verplaatst, dan adviseren wij de juiste tools, robotopstelling en implementatiepartner in uw regio.

  • Reactie binnen 2 werkdagen

  • Regionale partner afgestemd op uw locatie

  • Gratis toepassingsanalyse, zonder verplichtingen

Praat met een specialist

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands