OnRobot
MG10
MG10
Elektrisch magnetisch - Instelbare kracht - Onderdeeldetectie

MG10

Flexibel magnetisch grijpen van metalen onderdelen

  • Instelbare magnetische kracht - configureer de greep voor verschillende metalen onderdelen en plaatdiktes
  • Ingebouwde onderdeeldetectie - controleer of een werkstuk is opgepakt
  • Vasthouden bij stroomuitval - behoudt de magnetische kracht als de stroom wordt onderbroken of een noodstop optreedt
  • Elektrische werking - ingebruikname zonder externe persluchttoevoer
10 kg Maximaal draagvermogen, parallel heffen zonder pads
300 N Trekkracht
10 Magnetische krachtstappen
300 ms Typische grijptijd
IP67 Beschermingsklasse
0.8 kg Grijpergewicht
Machinebelading
Hanteer metalen onbewerkte stukken en onderdelen bij persbelading, buigen en andere machineprocessen, ook wanneer het werkstuk van vorm verandert.
Materiaalhantering
Pak metaalplaten, gestanste onderdelen en onregelmatige werkstukken op, scheid en verplaats ze zonder afhankelijk te zijn van een luchtdicht oppervlak.
Assemblage
Positioneer ferromagnetische componenten voor assemblage met instelbare magnetische kracht en ingebouwde onderdeeldetectie.
01

Hanteer metalen onderdelen die vacuüm niet kan grijpen

De MG10 grijpt ferromagnetische werkstukken zonder een afgedicht oppervlak nodig te hebben. Hij kan geperforeerde, schurende, stoffige en ongewoon gevormde metalen onderdelen hanteren zonder afdrukken van vacuümzuignappen achter te laten.

300 N Trekkracht
02

Pas de kracht aan elk werkstuk aan

Configureer de magnetische kracht in tien stappen voor verschillende onderdeelgroottes, gewichten en procesbehoeften. Instelbare kracht ondersteunt taken zoals het één voor één scheiden van dunne metaalplaten.

10 stappen Instelbare magnetische kracht
03

Houd het onderdeel vast bij stroomuitval

De grijper behoudt zijn magnetische grip wanneer de stroom uitvalt of een noodstop optreedt. Dit helpt voorkomen dat een vastgehouden werkstuk tijdens een onderbreking onverwacht wordt losgelaten.

Stroomuitval Grip behouden
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WAAROM MG10

Flexibele magnetische hantering van metalen onderdelen

Magnetisch grijpen is niet afhankelijk van een luchtdicht oppervlak. De MG10 kan geperforeerde, stoffige, schurende en onregelmatige ferromagnetische onderdelen hanteren, waaronder metaalplaten en onbewerkte stukken die bij machinebelading worden gebruikt.

De magnetische kracht kan in tien stappen worden ingesteld, zodat de grijper op verschillende werkstukken kan worden afgestemd en dunne platen kan scheiden. Pads, cilindrische vingertoppen en aangepaste vingers breiden de mechanische configuratie uit voor specifieke onderdelen.

Een ingebouwde naderingssensor ondersteunt aanwezigheidsdetectie van onderdelen met compatibele vingerconfiguraties. Als de stroom wordt onderbroken of een noodstop optreedt, behoudt de MG10 zijn magnetische kracht en blijft hij het werkstuk vasthouden.

Toepassing

Gebouwd voor metaalhantering en machinebelading

Automatiseer persbelading, buigen, ontstapelen en materiaalhantering voor ferromagnetische werkstukken. De MG10 combineert instelbare magnetische kracht, ingebouwde onderdeeldetectie en vasthouden bij stroomuitval in een compacte elektrische grijper die geen perslucht nodig heeft.

10 kg Maximaal draagvermogen, parallel heffen zonder pads
300 N Trekkracht
10 stappen Instelbare magnetische kracht
Downloads en hulpmiddelen

Alles wat u nodig hebt om te beginnen

Productinformatie voor het beoordelen, specificeren en inzetten van de MG10.
Gegevensblad
Volledige technische specificaties, afmetingen en prestatiegegevens voor de MG10
Downloaden →
STEP-bestand
3D-modellen voor mechanische integratie.
Downloaden →

Klaar om de MG10 in uw opstelling te integreren?

Vertel ons over de metalen onderdelen en het proces dat u wilt automatiseren. Onze lokale expert helpt u de MG10 te beoordelen voor uw robot, werkstuk en toepassing.

Praat met een expert

Kies je taal

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Nederlands